Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
LLFS 7.50/02/180V 5.0SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, луженые, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
Заказ № 2491620000
Тип LLFS 7.50/02/180V 5.0SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118607840
Кол. 100 Шт.
Продуктное отношение IEC: 1000 V / 41 A / 0.5 - 6 mm²
UL: 600 V / 37 A / AWG 24 - AWG 8
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 18,5 мм
Глубина (дюймов) 0,728 inch
Высота 29,15 мм
Высота (в дюймах) 1,148 inch
Высота, мин. 24,15 мм
Ширина 16,8 мм
Ширина (в дюймах) 0,661 inch
Масса нетто 7,36 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 221 мм
VPE с 213 мм
Высота VPE 48 мм

Типовые испытания

Испытание: Прочность маркировки
Стандарт IEC 60947-7-4, раздел 7.1.4/08.13
Испытание отметка о происхождении, обозначение типа, тип материала, шаг, прочность, длина снятия изоляции
Оценивание доступно
Испытание: Зажимное поперечное сечение
Стандарт IEC 60999-1, раздел 7 и 9.1/11.99, IEC 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/03.11
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение цельный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение цельный 6 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 6 мм²
Тип провода и его поперечное сечение AWG 24/19
Тип провода и его поперечное сечение AWG 24/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 10/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 10/19
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K10
Оценивание пройдено
Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов
Стандарт IEC 60999-1, раздел 9.4/11.99, IEC 60999-1, раздел 9.5/11.99
Требование 0,3 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H05V-K0.5
Тип провода и его поперечное сечение H05V-U0.5
Оценивание пройдено
Требование 0,4 kg
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K1
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U1
Оценивание пройдено
Требование 0,7 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K2.5
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U2.5
Оценивание пройдено
Требование 0,9 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K4
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U4.0
Оценивание пройдено
Требование 1,4 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K6
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U6
Оценивание пройдено
Испытание на выдергивание
Стандарт DIN EN 60999-1, раздел 9.5/12.00
Требование ≥20 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H05V-K0.5
Тип провода и его поперечное сечение H05V-U0.5
Оценивание пройдено
Требование ≥50 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K2.5
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U2.5
Оценивание пройдено
Требование ≥60 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K4
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U4.0
Оценивание пройдено
Требование ≥80 Н
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K6
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U6
Оценивание пройдено
Требование ≥35 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K1
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U1
Оценивание пройдено

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Power — серия LL
Метод проводного соединения PUSH IN без исполнительного устройства
Монтаж на печатной плате Соединение THT под пайку
Направление вывода кабеля 180°
Шаг в мм (P) 7,5 мм
Шаг в дюймах (P) 0,295 "
Количество полюсов 2
Количество полюсных рядов
Монтаж силами заказчика Нет
Количество рядов
Длина штифта для припайки (l) 5 мм
Размеры выводов под пайку d = 1,5 мм
Диаметр отверстия припойного ушка (D) 2 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) + 0,1 мм
Количество контактных штырьков на полюс
Длина зачистки изоляции 12 мм
L1 в мм 7,5 мм
L1 в дюймах 0,295 "
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем
Вид защиты IP20
Прочность изоляции ≥ 108 Ω

Данные о материалах

Изоляционный материал Wemid (PA)
Цветовой код черный
Таблица цветов (аналогич.) RAL 9011
Группа изоляционного материала I
Прочность изоляции ≥ 108 Ω
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Структура слоев соединения под пайку 4...10 µm Sn матовый
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Рабочая температура, макс. 120 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,25 mm²
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 24
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,5 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 6 mm²
Многожильный, мин. H07V-R 0,5 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 6 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин. 0,25 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 6 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0,25 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 6 mm²
Зажимаемый проводник
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,5/18 OR
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 15 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,0/18 GE
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 15 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,5/18D SW
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,5/12
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,75 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,75/18 W
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/19D BL
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/12
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 4 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H4,0/12
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H4,0/20D GR
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 6 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H6,0/20 SW
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H6,0/12
Текст ссылки Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60947-7-4
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 41 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 32 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 38 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 28 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 8 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 8 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 8 kV

Номинальные характеристики по CSA

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 37 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA) 37 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 5 A

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus) icon
Сертификат № (cURus) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 37 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) 37 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 5 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 24
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Контрольная точка может использоваться только в качестве точки снятия потенциалов.
• Однопозиционный клеммный блок PCB может использоваться для напряжения силой до 1500 В (пост. тока) и 1000 В (пер. тока). Соответствующий стандарт устройства и соответствующие требуемые зазоры и расстояния утечки должны соблюдаться
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Сертификаты

Сертификаты CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Количество полюсов:
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 3
Заказ №: 2491630000
Тип: LLFS 7.50/03/180V 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, луженые, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 4
Заказ №: 2491640000
Тип: LLFS 7.50/04/180V 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, луженые, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 5
Заказ №: 2891920000
Тип: LLFS 7.50/05/180V 5.0SN BK BX SO
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, луженые, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 5
Заказ №: 2491650000
Тип: LLFS 7.50/05/180V 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, луженые, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 6
Заказ №: 2491660000
Тип: LLFS 7.50/06/180V 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, луженые, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 7
Заказ №: 2491670000
Тип: LLFS 7.50/07/180V 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 7, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, луженые, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 8
Заказ №: 2491680000
Тип: LLFS 7.50/08/180V 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 8, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, луженые, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 9
Заказ №: 2491690000
Тип: LLFS 7.50/09/180V 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 9, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, луженые, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 10
Заказ №: 2491700000
Тип: LLFS 7.50/10/180V 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 10, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, луженые, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 11
Заказ №: 2491710000
Тип: LLFS 7.50/11/180V 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 11, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, луженые, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 12
Заказ №: 2491720000
Тип: LLFS 7.50/12/180V 5.0SN BK BX
Длина штифта для припайки (l): 5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 7.50 mm, Количество полюсов: 12, 180°, Длина штифта для припайки (l): 5 mm, луженые, черный, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти