Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
A2C 10 PE
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Skyddsledar-radplint, PUSH IN, 10 mm², grön/gul
Art.nr. 2490440000
Typ A2C 10 PE
GTIN (EAN) 4050118500844
Förp. 25 pc(s).

Mått och vikter

Djup 51,5 mm
Byggdjup (tum) 2,028 inch
Byggdjup inkl. montageskena 52,5 mm
Höjd 80,5 mm
Bygghöjd (tum) 3,169 inch
Bredd 10 mm
Byggbredd (tum) 0,394 inch
Nettovikt 38,568 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata IECEx/ATEX

Märkning EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU märkning II 2 G D

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 6
Ledardiameter, AWG, min. AWG 18
Monteringsanvisning Montageskena
Normer IEC 60947-7-2
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 16 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 16 mm²
Anslutningsområde, min. 0,5 mm²
Anslutningsriktning övre
Anslutningstyp PUSH IN
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 18 mm
Klingmått 6 x 3,5 mm
Ledararea, entrådig, max. 10 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 10 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 10 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 6
Ledardiameter, AWG, min. AWG 18
Ledardiameter, fintrådig, max. 16 mm²
Rörlängd för beslag i ledarände med plastkrage DIN 46228/4
Ledarens anslutningsarea
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Rörlängd
min. 18 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 6 mm²
max. 10 mm²
Rörlängd
min. 12 mm
max. 18 mm
Rörlängd för beslag i ledarände utan plastkrage DIN 46228/1
Rörlängd
nominell 18 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 1,5 mm²
max. 10 mm²
Rörlängd för tvillingändhylsa
Rörlängd
nominell 18 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 0,75 mm²
max. 1 mm²
Rörlängd
min. 12 mm
max. 18 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A6
Tvilling-ändhylsa, max. 4 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 0,5 mm²

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning PUSH IN

Märkdata

Märkarea 10 mm²
Märkspänning till grannklämman 1 000 V
Märkspänning DC 1 000 V
Normer IEC 60947-7-2
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Märkstötspänning 8 kV
Märkstötspänning till grannklämman 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1,82 W
Nedsmutsningsgrad 3
Överspänningskategori III

Märkdata PE

Märkkorttidsström 1200 A (10 mm²)
PEN-Funktion Ja

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-70089609
Ledararea max. (CSA) 6 AWG
Ledararea min. (CSA) 20 AWG
Spänning grupp B (CSA) 600 V
Spänning grupp C (CSA) 600 V
Spänning grupp D (CSA) 600 V

Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 6 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 20 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 6 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 20 AWG
Spänning grupp B (cURus) 600 V
Spänning grupp C (cURus) 600 V
Spänning grupp D (cURus) 600 V

Materialdata

Material Wemid
Färgkod grön/gul
Färg manöverelement orange
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
PE-anslutning Ja
Skena TS 35
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Ja

ytterligare tekniska data

Montagesätt ihakningsbar
Monteringsanvisning Montageskena
Monteringstyp TS 35
explosionstestat utförande Ja
med rasttapp Nej
rastbar Nej
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ETIM 10.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03
ECLASS 15.0 27-25-01-03

Godkännanden

Godkännanden BURVER CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DETNORVER KEMAKEUR KOSHAEX UKEX UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Certifikat nr (cURusEX) E184763

Besläktade produkter

Art.nr.: 2490590000
Typ: A3C 10 PE
Utförande:
Skyddsledar-radplint, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, grön/gul
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar