Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
A2C 10 PE
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 10 mm², grün / gelb
Best.-Nr. 2490440000
Art A2C 10 PE
GTIN (EAN) 4050118500844
VPE 25 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 51,5 mm
Tiefe (inch) 2,028 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 52,5 mm
Höhe 80,5 mm
Höhe (inch) 3,169 inch
Breite 10 mm
Breite (inch) 0,394 inch
Nettogewicht 38,568 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Einbauhinweis Tragschiene
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 18
Normen IEC 60947-7-2
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 10 mm²
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Normen IEC 60947-7-2
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Bemessungsstoßspannung zur Nachbarklemme 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,82 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten PE

Bemessungskurzzeitstrom 1200 A (10 mm²)
PEN-Funktion Ja

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 6 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 20 AWG
Spannung Gr B (CSA) 600 V
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Spannung Gr D (CSA) 600 V
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-70089609

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 6 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 20 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 6 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 20 AWG
Spannung Gr B (cURus) 600 V
Spannung Gr C (cURus) 600 V
Spannung Gr D (cURus) 600 V
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 18 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 16 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 18
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Rohrlänge
min. 18 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 6 mm²
max. 10 mm²
Rohrlänge
max. 18 mm
min. 12 mm
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Rohrlänge
nominal 18 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1,5 mm²
max. 10 mm²
Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,75 mm²
max. 1 mm²
Rohrlänge
nominal 18 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Rohrlänge
max. 18 mm
min. 12 mm
Zwillings-Aderendhülse, max. 4 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
PE-Anschluss Ja
Tragschiene TS 35
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Ja

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe grün / gelb
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart gerastet
Einbauhinweis Tragschiene
Montageart TS 35
Offene Seiten rechts
mit Rastzapfen Nein
rastbar Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Zulassungen

Zulassungen BURVER CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DETNORVER KEMAKEUR KOSHAEX UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2490590000
Art: A3C 10 PE
Ausfuehrung:
Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 10 mm², 1000 V, grün / gelb
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile