ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P
Dati prodotto provvisori!Prodotto attualmente non ancora disponibile
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Convertitore di segnali analogici, Frequenza, I/U universale, Relè
Nr.Cat.
2490020000
Tipo
ACT20P-PRO-FI-AO-DOS-P
GTIN (EAN)
4050118500455
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
113,7 mm
Profondità (pollici)
4,476 inch
Posizione verticale
117,2 mm
Altezza (pollici)
4,614 inch
Larghezza
12,5 mm
Larghezza (pollici)
0,492 inch
Peso netto
999 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...60 °C
Umidità
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingresso
Alimentazione sensori
18 V ±15 %, 8,2 V ±15% (a sensore NAMUR)
Frequenza d'ingresso
0,01 Hz…200 kHz, Corrente di soglia (NAMUR): ≥1,65 mA, Livello di isteresi: ≥0,2 mA
Sensore
Sensore NPN/PNP, Sensore NAMUR secondo EN60947-5-6, Interruttore meccanico
Tensione d'ingresso
Tensione di soglia (sensore NPN/PNP): 3 V...43,5 V (configurabile), Livello di isteresi: ≥0,5 V
Uscita (digitale)
Corrente di commutazione nominale
100 mA
Funzione di allarme
Configurabile, Valori limite superiori e inferiori, intervallo della finestra, Cortocircuito all'ingresso, Ritardo di allarme: da 0 a 10 s, Isteresi: 10 kHz
Ritardo all'inserzione
0...180 s
Tensione di commutazione nominale
24 VDC ±30%
Tipo
NPN-Transitor, Frequenza di commutazione 5 kHz
Uscite digitali
1
Uscita (analogica)
Corrente d'uscita
da -20 a +20 mA, ± 10 mA, 0(4)...20 mA
Funzione di trasmissione
lineare, x1/2, x3/2, x5/2 o definito dall'utente Curva (101 punti), diretto o inverso
Configurabile, Valori limite superiori e inferiori, intervallo della finestra, Cortocircuito all'ingresso, Ritardo di allarme: da 0 a 10 s, Isteresi: 10 kHz
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.