Датчик NPN/PNP, NAMUR-Чувствительность в соответствии с EN60947-5-6, Механический выключатель
Напряжение
Пороговое напряжение (датчик NPN / PNP): 3…43,5 В (настраиваемое), Уровень гистерезиса: ≥ 0,5 В
Питание датчика
18 V ±15 %, 8,2 В ± 15 % (@ датчик NAMUR)
Частота на входе, макс.
0,01 Hz…200 kHz, Пороговый ток (NAMUR): ≥ 1,65 мА, Уровень гистерезиса: ≥ 0,2 мА
Вывод (цифровой)
Задержка включения
0...180 s
Номинальное напряжение переключения
24 В пост. тока ±30 %
Номинальный ток переключения
100 мА
Тип
NPN-транзистор, Частота переключения 5 кГц
Функция аварийной сигнализации
возможность конфигурирования, Верхнее и нижнее предельные значения, диапазон, Короткое замыкание на входе, Задержка аварийной сигнализации: 0…10 с, Гистерезис: 10 В
Цифровые выходы
1
Вывод (аналоговый)
Вывод сигнала
прямой или инвертированный
Выходное напряжение
0...5 В, 0(1)...5 V, 0(2)...10 В, -5…+5 V, -10...+10 В
Выходной ток
-20…+20 мА, ± 10 мА, 0(4)...20 мА
Количество аналоговых выходов
1
Напряжение нагрузки сопротивления
> 1 кОм (60 В перем. тока < Uвх < 230 В перем. тока), > 5 кОм (24 В перем. тока < Uвх < 60 В перем. тока)
Тип (аналоговый выход)
Выход по напряжению и току (конфигурируется)
Ток нагрузки сопротивления
≤ 600 Ом
Функция передачи
линейный, x1/2, x3/2, x5/2 или задается пользователем Кривая (101 точек), прямой или инвертированный
Общие данные
Вид защиты
IP20
Время переходного процесса
40 мс + период
Долговременный дрейф
≤ ± 0,05 % диапазона измерений в год
Конфигурация
with push-buttons and display
Напряжение питания
24…230 В пост. тока ±15%, 24…230 V AC ±15% @48…62 Hz
возможность конфигурирования, Верхнее и нижнее предельные значения, диапазон, Короткое замыкание на входе, Задержка аварийной сигнализации: 0…10 с, Гистерезис: 10 В
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.