Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
7a, 7cI
Wejście
Prąd wejściowy
0...20 mA, 4…20mA
czujnik
2-wire transmitter (without own power supply), 3-wire sensor, 4- wire sensor (with own power supply)
liczba wejść
1
spadek napięcia
≤ 1 V
zasilanie czujnika
> 17 V DC przy 20 mA
Wyjście
Impedancja wejściowa napięcie
≥ 600 kΩ
Liczba wyjść
1
Napięcie wyjściowe, uwaga
0…10 V (jeśli wejście: 0…20 mA), 2…10 V (jeśli wejście: 4…20 mA)
Prąd impedancji obciążenia
≤ 550 Ω
Typ
aktywne, podłączone sterowanie musi być pasywne
Wyjście (cyfrowe)
Napięcie łączeniowe AC, max.
0 V
Napięcie łączeniowe DC, max.
0 V
znamionowy prąd załączający
0,1 A
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
≤ 0,5 ms
Konfiguracja
brak
Pobór prądu
≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
Separacja galwaniczna
Separator 3-drożny, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
80 ppm/K
Zasilanie
20…30 V DC
dokładność
±0,1% FSR maks., 0,05% FSR typ.
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji
2 kV wejścia / wyjścia / zasilanie
Normy EMV
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Separacja galwaniczna
Separator 3-drożny, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie probiercze
0,3 kV
udarowe napięcie wytrzymywane
4 kV (1,2/50 µs)
dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)
Oznakowanie
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
PUSH IN
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
2,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.
0,2 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.
2,5 mm²
Ważna informacja
Informacje produktowe
Nieregulowany wzmacniacz separujący prądu stałego ACT20P-CI-VO zapewnia separację między standardowymi analogowymi sygnałami prądowymi a źródłem zasilania albo czujnikiem 2- lub 3-przewodowym. Analogowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy napięciowy sygnał wyjściowy i separowany galwanicznie. Zasilanie jest odseparowane galwanicznie od wejścia i wyjścia (separacja 3-drożna).
Właściwości
Aktywne lub pasywne sygnały prądowe w mA są całkowicie elektrycznie izolowane na wejściu.
Przednia kontrolka LED sygnalizująca status roboczy.
3-drożna separacja galwaniczna wejścia, wyjścia oraz zasilania
Nieregulowany wzmacniacz separujący prądu stałego ACT20P-CI-VO zapewnia separację między standardowymi analogowymi sygnałami prądowymi a źródłem zasilania albo czujnikiem 2- lub 3-przewodowym. Analogowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy napięciowy sygnał wyjściowy i separowany galwanicznie. Zasilanie jest odseparowane galwanicznie od wejścia i wyjścia (separacja 3-drożna).
Właściwości
Aktywne lub pasywne sygnały prądowe w mA są całkowicie elektrycznie izolowane na wejściu.
Przednia kontrolka LED sygnalizująca status roboczy.
3-drożna separacja galwaniczna wejścia, wyjścia oraz zasilania
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.