Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione, HART®
Nr.Cat.
2489680000
Tipo
ACT20P-CI-CO-P
GTIN (EAN)
4050118535150
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
113,7 mm
Profondità (pollici)
4,476 inch
Posizione verticale
127,1 mm
Altezza (pollici)
5,004 inch
Larghezza
12,5 mm
Larghezza (pollici)
0,492 inch
Peso netto
120 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-20 °C...60 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
5...95 % senza rugiada
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingresso
Alimentazione sensori
> 17 V DC a 20 mA
Caduta di tensione
≤ 1 V
Corrente d'ingresso
0...20 mA, 4…20mA
Numero di ingressi
1
Segnale d'ingresso
segnale HART® bidirezionale
Sensore
2-wire transmitter (without own power supply), 3-wire sensor, 4- wire sensor (with own power supply)
Uscita
Corrente d'uscita
0…20 mA (se ingresso: 0…20 mA), 4…20 mA (se ingresso: 4…20 mA), HART® digital signal
Corrente di impedenza di carico
≤ 550 Ω
Numero di uscite
1
Tipo
attivo, il comando collegato deve essere passivo
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
20…30 V DC
Coefficiente di temperatura
80 ppm/K
Configurazione
nessuno dei due
Corrente assorbita
≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Precisione
<0,1% del valore finale
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tempo di risposta di soglia
≤ 0,5 ms
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tensione di isolamento
2 kV con ingressi / uscite / alimentazione
Tensione di prova
0,3 kV
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Dati per applicazioni Ex (ATEX)
identificazione
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
PUSH IN
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Nota importante
Informazioni sul prodotto
L'amplificatore separatore DC fisso ACT20P-CI-CO isola i segnali di corrente analogica standard da una sorgente di alimentazione o da un sensore a 2 o 3 fili. Un segnale di ingresso analogico viene convertito linearmente in un segnale di uscita analogico e isolato galvanicamente. L'alimentazione è isolata galvanicamente dal segnale di ingresso e di uscita (separazione a 3 vie).
Caratteristiche
• Compatibile con HART da 0,5 a 2,5 kHz
• Gli ingressi segnale mA attivi o passivi sono completamente isolati galvanicamente.
• Display di stato operativo su pannello frontale LED
• Separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita e alimentazione.
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0-10 V, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0-10 V, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : Tensione AC/DC, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Uscita : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : Tensione AC/DC, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Uscita : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione
L'amplificatore separatore DC fisso ACT20P-CI-CO isola i segnali di corrente analogica standard da una sorgente di alimentazione o da un sensore a 2 o 3 fili. Un segnale di ingresso analogico viene convertito linearmente in un segnale di uscita analogico e isolato galvanicamente. L'alimentazione è isolata galvanicamente dal segnale di ingresso e di uscita (separazione a 3 vie).
Caratteristiche
• Compatibile con HART da 0,5 a 2,5 kHz
• Gli ingressi segnale mA attivi o passivi sono completamente isolati galvanicamente.
• Display di stato operativo su pannello frontale LED
• Separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita e alimentazione.
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 2 x 0(4) - 20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0-10 V, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0-10 V, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Convertitori di segnali con separazione
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : Tensione AC/DC, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Uscita : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : Tensione AC/DC, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Uscita : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Convertitori di segnali con separazione
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.