Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0(4)-20 mA, Convertidor - separador de señales, HART®
Código
2489680000
Tipo
ACT20P-CI-CO-P
GTIN (EAN)
4050118535150
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
113,7 mm
Profundidad (pulgadas)
4,476 inch
Altura
127,1 mm
Altura (pulgadas)
5,004 inch
Anchura
12,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,492 inch
Peso neto
120 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Humedad
5...95 % (sin condensación)
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Entrada
Alimentación del sensor
> 17 V DC a 20 mA
Caída de tensión
≤ 1 V
Corriente de entrada
0...20 mA, 4…20mA
Número de entradas
1
Sensor
2-wire transmitter (without own power supply), 3-wire sensor, 4- wire sensor (with own power supply)
Señal de entrada
señal HART® bidireccional
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 550 Ω
Corriente de salida
0...20 mA (si entrada: 0...20 mA), 4...20 mA (si entrada: 4...20 mA), HART® digital signal
Número de salidas
1
Tipo
activo, el control conectado debe ser pasivo
Salida (digital)
Intens. de conexión nominal
0,1 A
Tensión de conex. AC, max.
0 V
Tensión de conex. DC, max.
0 V
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
80 ppm/K
Configuración
ninguna
Consumo de corriente
≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
Precisión
< 0,1 % del valor final
Separación galvánica
Separador de 3 vías, entre entrada / salida / alimentación
Tensión de alimentación
20…30 V DC
Tiempo de respuesta
≤ 0,5 ms
Tipo de protección
IP20
Tipo de reenvío de señales según HART®
sin cambios
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Separación galvánica
Separador de 3 vías, entre entrada / salida / alimentación
Sobretensión de choque fijo
4 kV (1,2/50 µs)
Tensión de aislamiento
2 kV entradas / salidas / alimentación
Tensión de prueba
0,3 kV
Datos para aplicaciones Ex (ATEX)
identificar
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
Datos de conexión
Tipo de conexión
PUSH IN
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Indicación importante
Información de producto
El amplificador separador DC no ajustable ACT20P-CI-CO aísla las señales de corriente analógicas estándar de fuentes de alimentación o sensores de 2 o 3 conductores. Las señales de corriente de entrada analógicas se convierten linealmente en señales de corriente de salida analógicas y se separan galvánicamente. La alimentación eléctrica se separa galvánicamente de la señal de entrada y salida (separación de 3 vías).
Propiedades
Compatible con HART para 0,5 - 2,5 kHz
Las señales de entrada mA activas o pasivas están aisladas galvánicamente.
Indicación de la disposición de servicio en el panel frontal LED
Separación galvánica de 3 vías entre entrada, salida y alimentación.
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0(4)-20 mA, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales, HART®
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0(4)-20 mA, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales, HART®
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 2 x 0(4) - 20 mA, Salida : 0(4)-20 mA, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales, HART®
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 2 x 0(4) - 20 mA, Salida : 0(4)-20 mA, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales, HART®
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0-10 V, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0-10 V, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales
El amplificador separador DC no ajustable ACT20P-CI-CO aísla las señales de corriente analógicas estándar de fuentes de alimentación o sensores de 2 o 3 conductores. Las señales de corriente de entrada analógicas se convierten linealmente en señales de corriente de salida analógicas y se separan galvánicamente. La alimentación eléctrica se separa galvánicamente de la señal de entrada y salida (separación de 3 vías).
Propiedades
Compatible con HART para 0,5 - 2,5 kHz
Las señales de entrada mA activas o pasivas están aisladas galvánicamente.
Indicación de la disposición de servicio en el panel frontal LED
Separación galvánica de 3 vías entre entrada, salida y alimentación.
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0(4)-20 mA, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales, HART®
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0(4)-20 mA, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales, HART®
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 2 x 0(4) - 20 mA, Salida : 0(4)-20 mA, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales, HART®
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 2 x 0(4) - 20 mA, Salida : 0(4)-20 mA, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales, HART®
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0-10 V, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales
Convertidor de señal/aislador, Entrada : 0(4)-20 mA, Salida : 0-10 V, Tensión de alimentación también mediante bus de carril CH20M, Convertidor - separador de señales
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.