Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC 06B ALU N
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Anbaugehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, ohne Deckel
Best.-Nr. 2488560000
Art HDC 06B ALU N
GTIN (EAN) 4050118541502
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 29,3 mm
Höhe (inch) 1,154 inch
Breite 64 mm
Breite (inch) 2,52 inch
Befestigungsmaß Höhe 32 mm
Befestigungsmaß Breite 70 mm
Nettogewicht 82 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 125 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6bI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Bohröl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Diesel
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ethylalkohol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Getriebeöl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Hydrauliköl
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Kühlflüssigkeit
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Petroleumbenzin
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Schweiß
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Superbenzin
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Wasser
Chemische Beständigkeit Beständig
Material UV
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Ozon
Chemische Beständigkeit Unbeständig

Abmessungen

Breite Gehäuse C 43 mm
Höhe Gehäuse B 29 mm

Allgemeine Daten

Anzugsdrehmoment 1,2 Nm
EMV Gehäuse Nein
Gehäusebasismaterial Aluminiumdruckguss
Oberfläche Pulverlack
Schutzart IP65 (im gestecktem Zustand)
Werkstoff Verriegelungselement Polyamid, Edelstahl, rostfrei

Ausführung

Anzugsdrehmoment 1,2 Nm
Ausführung Deckel ohne Deckel
Ausführung Gehäuse Anbaugehäuse
Ausführung Verschlusssystem Längsbügel am Unterteil
BG 3
Bauform Standard
Baugröße 3
Bügelausführung Längsbügel
Dichtung NBR
Farbe (RAL) RAL 7035
Geeignet für ModuPlug® Ja
Oberteil/Unterteil/Deckel Unterteil
Typ Anbau (Durchführung)

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Bei Montage der Gehäuse ist auf den korrekten Festsitz der Flachdichtung zu achten.

Downloads

Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Produktänderungsmitteilung
Technische Dokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E92202

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1202100000
Art: HDC 06B ALU
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Anbaugehäuse, Längsbügel am Unterteil, Längsbügel, nicht austauschbar, Standard
 
Best.-Nr.: 1202500000
Art: HDC 06B ADLU
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Anbaugehäuse, Längsbügel am Unterteil, Längsbügel, nicht austauschbar, Standard, mit Deckel
 
Best.-Nr.: 1019870000
Art: HDC 06B ALU O-RING
Ausfuehrung:
HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP65 (im gestecktem Zustand), Anbaugehäuse, Längsbügel am Unterteil, Längsbügel, nicht austauschbar, Standard
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile