5–95% wilgotności wzgl., Tu = 40 °C, bez kondensacji
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
cc374e6c-371c-484b-a36d-6c65c5030ae7
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
7a, 7cI
Wejście
Prąd wejściowy
2 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C), 2 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C), 2 × 15 A (+70 °C)
Technika przyłączeniowa
PUSH IN
Zakres napięcia wejściowego DC
10 … 32 V DC
Znamionowe napięcie wejściowe
24 V DC
Znamionowy pobór mocy
480 VA
Wyjście
Moc wyjściowa
952 W
Napięcie wyjściowe, max.
32 V
Napięcie wyjściowe, min.
9,8 V
Natężenie ciągłego prądu na wyjściu przy UZnamionowe
1 × 48 A (-40 °C ~ +45 °C), 1 × 40 A (+45 °C ~ +60 °C), 1 × 30 A (+70 °C)
Prąd wyjściowy, max.
48 A
Technika przyłączeniowa
PUSH IN
Znamionowe napięcie wyjściowe
VWE-typ. 0,2 V
Informacje ogólne
Ciężar
558 g
Derating
> 60°C / 75% @ 70°C
MTBF
Zgodnie ze standardem
SN 29500
Czas pracy (godziny), min.
4 779 000 h
Temperatura otoczenia
25 °C
Napięcie wejściowe
24 V
Moc wyjściowa
480 W
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Zgodnie ze standardem
SN 29500
Czas pracy (godziny), min.
2 474 000 h
Temperatura otoczenia
40 °C
Napięcie wejściowe
24 V
Moc wyjściowa
480 W
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Ochrona przed zwarciem
Nie
Położenie montażowe, wskazówka montażowa
Poziomo na szynie montażowej TS35. 50 mm swobodnej przestrzeni na górze i na dole dla zapewnienia obiegu powietrza. Można zamontować obok siebie bez odstępu pomiędzy.
Sprawność
> 98%
Stopień ochrony
IP20
Wilgotność
5–95% wilgotności wzgl., Tu = 40 °C, bez kondensacji
Poziomo na szynie montażowej TS35. 50 mm swobodnej przestrzeni na górze i na dole dla zapewnienia obiegu powietrza. Można zamontować obok siebie bez odstępu pomiędzy.
Sprawność
> 98%
Stopień ochrony
IP20
Wilgotność
5–95% wilgotności wzgl., Tu = 40 °C, bez kondensacji
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.