Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
PRO RM 10
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Redundansmodul, 24 V dc
Art.nr. 2486090000
Typ PRO RM 10
GTIN (EAN) 4050118496826
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 125 mm
Byggdjup (tum) 4,921 inch
Höjd 130 mm
Bygghöjd (tum) 5,118 inch
Bredd 30 mm
Byggbredd (tum) 1,181 inch
Nettovikt 47 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -40 °C...70 °C
Fuktighet 5–95 % rel. fuktighet, Tu = 40 °C, ingen kondensbildning

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cc374e6c-371c-484b-a36d-6c65c5030ae7

Ingång

Anslutningsteknik PUSH IN
Ingångsspänningsområde DC 10 … 32 V DC
Märkingångsspänning 24 V dc
Nominell strömförbrukning 240 VA
ingångsström 2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C), 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C), 2 × 7.5 A (+70 °C)

Utgång

Anslutningsteknik PUSH IN
Kontinuerlig utgångsström @ UNominell 1 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C), 1 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C), 1 × 15 A (+70 °C)
Märkutgångsspänning VIN-typ. 0,13 V
Uteffekt 477,4 W
Utgångsspänning, min. 9,87 V
Utgångsspännning, max. 32 V
Utgångsström (max.) 24 A

Allmänna uppgifter

Derating > 60 °C/ 75 % vid 70 °C
Fuktighet 5–95 % rel. fuktighet, Tu = 40 °C, ingen kondensbildning
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning Horisontellt på TS35-montageskena. 50 mm avstånd upptill och nedtill för luftcirkulation. Kan monteras sida vid sida utan avstånd emellan.
Kortslutningsskydd Nej
MTBF
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 5 134 000 h
Omgivningstemperatur 25 °C
Ingångsspänning 24 V
Uteffekt 240 W
Driftcykel 100 %
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 3 144 000 h
Omgivningstemperatur 40 °C
Ingångsspänning 24 V
Uteffekt 240 W
Driftcykel 100 %
Skyddsklass IP20
Verkningsgrad > 98%
vikt 497 g
Överensstämmande beläggning Ja

EMC / stöt / vibration

Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27 30 g i alla riktningar
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6 2,3 g (monterat på DIN-skena)

Isolationskoordinater

Isolationsspänning utgång/jord 0,5 kV
Isolationsspänning utgång/jord 0,5 kV
Skyddsklass III, utan PE-anslutning för SELV

Anslutningsdata (ingång)

Anslutningsteknik PUSH IN
Antal plintar 4 (+,+,−,−)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 2,5 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,2 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 2,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,2 mm²
Skruvmejselklinga 0,6 x 3,5

Anslutningsdata (signal)

Anslutningsteknik PUSH IN
Ledararea, AWG/kcmil, , max 16 
Ledararea, AWG/kcmil, , min 24 mm²
Ledararea, solid , max. 1,5 mm²
Ledararea, solid , min. 0,2 mm²
Ledardiameter, fintrådig (signal), max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig (signal), min. 0,2 mm²

Anslutningsdata (utgång)

Anslutningsteknik PUSH IN
Antal plintar 2 (+ / -)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 8 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 24 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 10 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,2 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 6 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,2 mm²
Skruvmejselklinga 0,6 x 3,5

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002850
ETIM 7.0 EC002850
ETIM 8.0 EC002850
ETIM 9.0 EC002850
ETIM 10.0 EC002850
ECLASS 9.0 27-04-06-92
ECLASS 9.1 27-04-92-90
ECLASS 10.0 27-04-06-92
ECLASS 11.0 27-04-06-92
ECLASS 12.0 27-04-06-92
ECLASS 13.0 27-04-06-92
ECLASS 14.0 27-04-06-92
ECLASS 15.0 27-04-06-92

Godkännanden

Godkännanden CULUS DETNORVER TUEV
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E258476

Besläktade produkter

Art.nr.: 2486100000
Typ: PRO RM 20
Utförande:
Redundansmodul, 24 V dc
 
Art.nr.: 2486110000
Typ: PRO RM 40
Utförande:
Redundansmodul, 24 V dc
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar