2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C), 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C), 2 × 7.5 A (+70 °C)
Plage de tension d'entrée DC
10 … 32 V DC
Technique de raccordement
PUSH IN
Tension d'entrée nominale
24 V DC
Sortie
Courant de sortie continu à UNominal
1 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C), 1 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C), 1 × 15 A (+70 °C)
Courant de sortie, max.
24 A
Puissance délivrée
477,4 W
Technique de raccordement
PUSH IN
Tension de sortie nominale
VENTRÉE-typ. 0,13 V
Tension de sortie, max.
32 V
Tension de sortie, min.
9,87 V
Données générales
Degré de protection
IP20
Derating
> 60°C / 75% @ 70°C
Humidité
5-95% d'humidité relative, Tu= 40°C, sans condensation
MTBF
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
5 134 000 h
Température ambiante
25 °C
Tension d'entrée
24 V
Puissance de sortie
240 W
Cycle de service
100 %
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
3 144 000 h
Température ambiante
40 °C
Tension d'entrée
24 V
Puissance de sortie
240 W
Cycle de service
100 %
Poids
497 g
Position de montage, conseils de montage
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire.
Protection contre les courts-circuits
Non
Rendement
> 98%
CEM / choc / vibration
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27
30 g dans toutes les directions
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6
2,3 g (monté sur rail profilé)
Coordination de l'isolation
Classe de protection
III, sans raccordement PE, pour SELV
Tension d'isolation entrée / terre
0,5 kV
Tension d’isolation sortie / terre
0,5 kV
Caractéristiques de raccordement (signal)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
16
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
24
Section de raccordement du conducteur, flexible (signal), max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible (signal), min.
0,2 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,2 mm²
Technique de raccordement
PUSH IN
Caractéristiques de raccordement (entrée)
Lame de tournevis
0,6 x 3,5
Nombre de blocs de jonction
4 (+,+,−,−)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
12
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
26
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,2 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,2 mm²
Technique de raccordement
PUSH IN
Données de raccordement (sortie)
Lame de tournevis
0,6 x 3,5
Nombre de blocs de jonction
2 (+ / -)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
8
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
24
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,2 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
10 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
5-95% d'humidité relative, Tu= 40°C, sans condensation
MTBF
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
5 134 000 h
Température ambiante
25 °C
Tension d'entrée
24 V
Puissance de sortie
240 W
Cycle de service
100 %
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
3 144 000 h
Température ambiante
40 °C
Tension d'entrée
24 V
Puissance de sortie
240 W
Cycle de service
100 %
Poids
497 g
Position de montage, conseils de montage
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.