5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
cc374e6c-371c-484b-a36d-6c65c5030ae7
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Entrada
Corriente de entrada
2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C), 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C), 2 × 7.5 A (+70 °C)
Gama de tensión de entrada DC
10 … 32 V DC
Potencia admitida nominal
240 VA
Sistema de conexión
PUSH IN
Tensión nominal de entrada
24 V DC
Salida
Corriente de salida continua @ UNominal
1 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C), 1 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C), 1 × 15 A (+70 °C)
Intensidad de salida, max.
24 A
Potencia de salida
477,4 W
Sistema de conexión
PUSH IN
Tensión de salida, max.
32 V
Tensión de salida, min.
9,87 V
Tensión nominal de salida
VENTRADA-tip. 0,13 V
Datos generales
Deriva térmica
> 60°C / 75% @ 70°C
Grado de eficiencia
> 98%
Humedad
5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación
MTBF
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
5.134.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensión de entrada
24 V
Potencia de salida
240 W
Ciclo de trabajo
100 %
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
3.144.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensión de entrada
24 V
Potencia de salida
240 W
Ciclo de trabajo
100 %
Peso
497 g
Posición de montaje, instrucciones de montaje
Horizontal en carril de montaje TS35. 50 mm de espacio libre en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar uno al lado del otro sin espacio intermedio.
Protección contra cortocircuito
No
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Clase de protección
III, sin conexión PE, para SELV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
0,5 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
0,5 kV
EMC / choque / vibración
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6
2,3 g (en carril DIN)
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27
30 g en todas las direcciones
Datos de conexión (entrada)
Número de bornes
4 (+,+,−,−)
Punta de destornillador
0,6 x 3,5
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
12
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
26
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,2 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,2 mm²
Sistema de conexión
PUSH IN
Datos de conexión (salida)
Caña de destornillador
0,6 x 3,5
Número de bornes
2 (+ / -)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
8
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
24
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,2 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
10 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,2 mm²
Sistema de conexión
PUSH IN
Datos de conexión (señal)
Sección de conductor, flexible (señal), mín.
0,2 mm²
Sección de conductor, flexible, (señal), máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, AWG/kcmil , máx.
5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación
MTBF
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
5.134.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensión de entrada
24 V
Potencia de salida
240 W
Ciclo de trabajo
100 %
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
3.144.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensión de entrada
24 V
Potencia de salida
240 W
Ciclo de trabajo
100 %
Peso
497 g
Posición de montaje, instrucciones de montaje
Horizontal en carril de montaje TS35. 50 mm de espacio libre en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar uno al lado del otro sin espacio intermedio.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.