Отн. влажность 5–95 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
cc374e6c-371c-484b-a36d-6c65c5030ae7
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
7a, 7cI
Вход
Входной ток
2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C), 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C), 2 × 7.5 A (+70 °C)
Диапазон входного напряжения пост. тока
0...60 V DC
Номинальное входное напряжение
24 В DC
Номинальное энергопотребление
240 VA
Предохранитель на входе (внутр.)
Нет
Технология соединения
Винтовое соединение
Выход
Выходной ток, макс.
20 A
Защита от обратного напряжения
Да
Непрерывный выходной ток при Uномин.
1 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C), 1 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C), 1 × 15 A (+70 °C)
Номинальное выходное напряжение
VВХ.-тип. 0,7 В
Остаточная пульсация, выбросы при разъединении
В зависимости от используемых источников питания
Технология соединения
Винтовое соединение
выходная мощность
466 W
Общие данные
MTBF
В соответствии со стандартом
SN 29500
Время работы (часы), мин.
44 022 000 h
Температура окружающей среды
25 °C
Напряжение на входе
24 V
Выходная мощность
240 W
Цикл нагрузки
100 %
В соответствии со стандартом
SN 29500
Время работы (часы), мин.
3 854 000 h
Температура окружающей среды
40 °C
Напряжение на входе
24 V
Выходная мощность
240 W
Цикл нагрузки
100 %
Вид защиты
IP20
Влажность
Отн. влажность 5–95 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата
Защита от короткого замыкания
Нет
Исполнение корпуса
Металл, коррозионно-устойчивый
КПД
> 97 % @ 24 В входное напряжение
Категория перенапряжения
III
Положение установки, указание по монтажу
Горизонтально на монтажной рейке TS35. Зазор 50 мм сверху и снизу для цирк. воздуха. Можно монтировать бок о бок, без просвета.
Ухудшение параметров
> 60°C / 75% load @ 70°C
Координация изоляции
Изоляция выходного напряжения / заземление
0,5 kV
Категория перенапряжения
III
Класс защиты
III, без соединения PE, для безопасного сверхнизкого напряжения (SELV)
Разделение выходного напряжения / заземления
0,5 kV
Степень загрязнения
2
ЭМС / Ударопрочность / Вибропрочность
Вибростойкость IEC 60068-2-6
2,3 г (на DIN-рейке)
Испытание на устойчивость к помехам по
EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,-3, EN 61000-4-2 (электростатические разряды)|EN 61000-4-3 и EN 61000-4-8 (электромагнитные поля)|EN 61000-4-4 (импульсные помехи)|EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии)|EN 61000-4-6 (кондуктивные помехи)
Ударопрочность IEC 60068-2-27
30 g во всех направлениях
Электробезопасность (применимые нормы)
Надежное разъединение / Защита от поражения электрическим током
EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,-3, EN 61000-4-2 (электростатические разряды)|EN 61000-4-3 и EN 61000-4-8 (электромагнитные поля)|EN 61000-4-4 (импульсные помехи)|EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии)|EN 61000-4-6 (кондуктивные помехи)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.