5–95% wilgotności wzgl., Tu = 40 °C, bez kondensacji
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
cc374e6c-371c-484b-a36d-6c65c5030ae7
Wejście
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny)
Nie
Prąd wejściowy
2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C), 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C), 2 × 7.5 A (+70 °C)
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
Zakres napięcia wejściowego DC
0...60 V DC
Znamionowe napięcie wejściowe
24 V DC
Znamionowy pobór mocy
240 VA
Wyjście
Moc wyjściowa
466 W
Natężenie ciągłego prądu na wyjściu przy UZnamionowe
1 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C), 1 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C), 1 × 15 A (+70 °C)
Ochrona przed napięciem zwrotnym
Tak
Prąd wyjściowy, max.
20 A
Technika przyłączeniowa
złącze śrubowe
Tętnienia resztkowe, wartości szczytowe włączenia
W zależności od zastosowanych zasilaczy
Znamionowe napięcie wyjściowe
VWE-typ. 0,7 V
Informacje ogólne
Derating
> 60°C / 75% load @ 70°C
Kategoria przepięciowa
III
MTBF
Zgodnie ze standardem
SN 29500
Czas pracy (godziny), min.
44 022 000 h
Temperatura otoczenia
25 °C
Napięcie wejściowe
24 V
Moc wyjściowa
240 W
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Zgodnie ze standardem
SN 29500
Czas pracy (godziny), min.
3 854 000 h
Temperatura otoczenia
40 °C
Napięcie wejściowe
24 V
Moc wyjściowa
240 W
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Ochrona przed zwarciem
Nie
Położenie montażowe, wskazówka montażowa
Poziomo na szynie montażowej TS35. 50 mm swobodnej przestrzeni na górze i na dole dla zapewnienia obiegu powietrza. Można zamontować obok siebie bez odstępu pomiędzy.
Sprawność
> 97 % @ 24 V napięcia wejściowego
Stopień ochrony
IP20
Wersja obudowy
metal, odporna na korozję
Wilgotność
5–95% wilgotności wzgl., Tu = 40 °C, bez kondensacji
PA52_4 EMV / udar / wibracja
Badanie odporności na zakłócenia według
EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,-3, EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.)|EN 61000-4-3 i EN 61000-4-8 (pola)|EN 61000-4-4 (impulsy)|EN 61000-4-5 (przepięcia)|EN 61000-4-6 (zab. przewodzone)
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6
2.3 g (na szynie DIN)
Wytrzymałość udarowa IEC 60068-2-27
30 g we wszystkich kierunkach
Koordynacja izolacji
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie
0,5 kV
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie
0,5 kV
Kategoria przepięciowa
III
Stopień ochrony
III, bez przyłącza PE, do SELV
Stopień zanieczyszczenia
2
Bezpieczeństwo elektryczne (stosowane normy)
Bezpieczna separacja / ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Poziomo na szynie montażowej TS35. 50 mm swobodnej przestrzeni na górze i na dole dla zapewnienia obiegu powietrza. Można zamontować obok siebie bez odstępu pomiędzy.
Sprawność
> 97 % @ 24 V napięcia wejściowego
Stopień ochrony
IP20
Wersja obudowy
metal, odporna na korozję
Wilgotność
5–95% wilgotności wzgl., Tu = 40 °C, bez kondensacji
EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,-3, EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.)|EN 61000-4-3 i EN 61000-4-8 (pola)|EN 61000-4-4 (impulsy)|EN 61000-4-5 (przepięcia)|EN 61000-4-6 (zab. przewodzone)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.