5–95 % umidità rel., Tu= 40°C, senza condensazione
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
cc374e6c-371c-484b-a36d-6c65c5030ae7
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Ingresso
Campo tensione d'ingresso DC
0...60 V DC
Corrente d'ingresso
2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C), 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C), 2 × 7.5 A (+70 °C)
Fusibile d'ingresso (interno)
No
Potenza assorbita nominale
240 VA
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Tensione nominale d'ingresso
24 V DC
Uscita
Corrente d'uscita continua @ UNominale
1 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C), 1 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C), 1 × 15 A (+70 °C)
Corrente d'uscita, max.
20 A
Ondulazione residua, picchi d'interruzione
A seconda dell'alimentatore utilizzato
Potenza erogata
466 W
Protezione contro la tensione inversa
Sì
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Tensione nominale d'uscita
VINGRESSO-tip. 0,7 V
Dati generali
Classe di sovratensione
III
Derating
> 60°C / 75% load @ 70°C
Esecuzione della custodia
Metallo, resistente alla corrosione
Grado di efficacia
> 97 % @ 24 V Tensione in ingresso
Grado di protezione
IP20
MTBF
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
44.022.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensione d'ingresso
24 V
Potenza erogata
240 W
Duty cycle
100 %
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
3.854.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensione d'ingresso
24 V
Potenza erogata
240 W
Duty cycle
100 %
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.
Protezione contro il cortocircuito
No
Umidità
5–95 % umidità rel., Tu= 40°C, senza condensazione
EMC / Urto / Vibrazione
Controllo immunità ai disturbo secondo
EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,-3, EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 e EN 61000-4-8 (campi)|EN 61000-4-4 (burst)|EN 61000-4-5 (surge)|EN 61000-4-6 (concluso)
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27
30 g in tutte le direzioni
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6
2,3 g (su guida DIN)
Isolamento
Classe di protezione
III, senza collegamento PE, per SELV
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Tensione d'isolamento uscita/terra
0,5 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra
0,5 kV
Sicurezza elettrica (norme applicate)
Allestimento con materiale d'esercizio elettronico
secondo EN50178 / VDE0160
Attrezzature elettriche delle macchine
secondo EN60204
Separazione sicura / Protezione contro le scosse elettriche
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.
Protezione contro il cortocircuito
No
Umidità
5–95 % umidità rel., Tu= 40°C, senza condensazione
EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,-3, EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 e EN 61000-4-8 (campi)|EN 61000-4-4 (burst)|EN 61000-4-5 (surge)|EN 61000-4-6 (concluso)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.