2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C), 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C), 2 × 7.5 A (+70 °C)
Fusible d'entrée (interne)
Non
Plage de tension d'entrée DC
0...60 V DC
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Tension d'entrée nominale
24 V DC
Sortie
Courant de sortie continu à UNominal
1 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C), 1 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C), 1 × 15 A (+70 °C)
Courant de sortie, max.
20 A
Ondulation résiduelle, appels de courant
En fonction des alimentations électriques utilisées
Protection contre la tension inverse
Oui
Puissance délivrée
466 W
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Tension de sortie nominale
VENTRÉE-typ. 0,7 V
Données générales
Catégorie de surtension
III
Degré de protection
IP20
Derating
> 60°C / 75% load @ 70°C
Humidité
5-95% d'humidité relative, Tu= 40°C, sans condensation
MTBF
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
44 022 000 h
Température ambiante
25 °C
Tension d'entrée
24 V
Puissance de sortie
240 W
Cycle de service
100 %
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
3 854 000 h
Température ambiante
40 °C
Tension d'entrée
24 V
Puissance de sortie
240 W
Cycle de service
100 %
Position de montage, conseils de montage
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire.
Protection contre les courts-circuits
Non
Rendement
> 97 % @ 24 V Tension d'entrée
Version du boîtier
Métal, résistant à la corrosion
CEM / choc / vibration
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27
30 g dans toutes les directions
Résistance aux interférences selon
EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,-3, EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 et EN 61000-4-8 (champs)|EN 61000-4-4 (balayage)|EN 61000-4-5 (surtension)|EN 61000-4-6 (conduite)
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6
2,3 g (monté sur rail profilé)
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Classe de protection
III, sans raccordement PE, pour SELV
Degré de pollution
2
Tension d'isolation entrée / terre
0,5 kV
Tension d’isolation sortie / terre
0,5 kV
Sécurité électrique (normes appliquées)
Equipement avec outils électroniques
selon EN50178 / VDE0160
Isolation sûre / protection contre les décharges électriques
VDE0100-410/selon DIN57100-410
Équipement électrique des machines
selon EN60204
Caractéristiques de raccordement (entrée)
Couple de serrage max.
0,6 Nm
Couple de serrage min.
0,5 Nm
Lame de tournevis
0,8 x 4,0, PZ 1
Nombre de blocs de jonction
4 (1+, 2+, 1-, 2-)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
10
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
26
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,22 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,18 mm²
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Données de raccordement (sortie)
Couple de serrage max.
0,6 Nm
Couple de serrage min.
0,5 Nm
Lame de tournevis
0,8 x 4,0, PZ 1
Nombre de blocs de jonction
4 (++ / --)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
10
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
26
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,22 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
5-95% d'humidité relative, Tu= 40°C, sans condensation
MTBF
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
44 022 000 h
Température ambiante
25 °C
Tension d'entrée
24 V
Puissance de sortie
240 W
Cycle de service
100 %
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
3 854 000 h
Température ambiante
40 °C
Tension d'entrée
24 V
Puissance de sortie
240 W
Cycle de service
100 %
Position de montage, conseils de montage
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire.
EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,-3, EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 et EN 61000-4-8 (champs)|EN 61000-4-4 (balayage)|EN 61000-4-5 (surtension)|EN 61000-4-6 (conduite)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.