5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
cc374e6c-371c-484b-a36d-6c65c5030ae7
Entrada
Corriente de entrada
2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C), 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C), 2 × 7.5 A (+70 °C)
Fusible de entrada (interno)
No
Gama de tensión de entrada DC
0...60 V DC
Potencia admitida nominal
240 VA
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Tensión nominal de entrada
24 V DC
Salida
Corriente de salida continua @ UNominal
1 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C), 1 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C), 1 × 15 A (+70 °C)
Intensidad de salida, max.
20 A
Potencia de salida
466 W
Protección contra tensión inversa
Sí
Rizado residual, picos de tensión de desconexión
En función de las fuentes de alimentación utilizadas
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Tensión nominal de salida
VENTRADA-tip. 0,7 V
Datos generales
Categoría de sobretensión
III
Deriva térmica
> 60°C / 75% load @ 70°C
Grado de eficiencia
> 97 % @ 24 V Tensión de entrada
Humedad
5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación
MTBF
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
44.022.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensión de entrada
24 V
Potencia de salida
240 W
Ciclo de trabajo
100 %
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
3.854.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensión de entrada
24 V
Potencia de salida
240 W
Ciclo de trabajo
100 %
Posición de montaje, instrucciones de montaje
Horizontal en carril de montaje TS35. 50 mm de espacio libre en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar uno al lado del otro sin espacio intermedio.
Protección contra cortocircuito
No
Tipo de protección
IP20
Versión especial de la capota
Metal, resistente a la corrosión
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Clase de protección
III, sin conexión PE, para SELV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
0,5 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
0,5 kV
Grado de polución
2
EMC / choque / vibración
Prueba de resistencia a interferencias según
EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,-3, EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 y EN 61000-4-8 (campos)|EN 61000-4-4 (encendido)|EN 61000-4-5 (sobretensión)|EN 61000-4-6 (dirigido)
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6
2,3 g (en carril DIN)
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27
30 g en todas las direcciones
Seguridad eléctrica (normas aplicadas)
Equipamiento eléctrico de las máquinas
según EN60204
Equipos electrónicos con componentes electrónicos
según EN50178 / VDE0160
Separación segura / protección frente a choques eléctricos
VDE0100-410 / según DIN57100-410
Datos de conexión (entrada)
Número de bornes
4 (1+, 2+, 1-, 2-)
Par de apriete, máx.
0,6 Nm
Par de apriete, mín.
0,5 Nm
Punta de destornillador
0,8 x 4,0, PZ 1
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
10
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
26
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,22 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
6 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,18 mm²
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Datos de conexión (salida)
Caña de destornillador
0,8 x 4,0, PZ 1
Número de bornes
4 (++ / --)
Par de apriete, máx.
0,6 Nm
Par de apriete, mín.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
10
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
26
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación
MTBF
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
44.022.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensión de entrada
24 V
Potencia de salida
240 W
Ciclo de trabajo
100 %
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
3.854.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensión de entrada
24 V
Potencia de salida
240 W
Ciclo de trabajo
100 %
Posición de montaje, instrucciones de montaje
Horizontal en carril de montaje TS35. 50 mm de espacio libre en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar uno al lado del otro sin espacio intermedio.
EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,-3, EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 y EN 61000-4-8 (campos)|EN 61000-4-4 (encendido)|EN 61000-4-5 (sobretensión)|EN 61000-4-6 (dirigido)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.