Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
APGTB 1.5 2T FT-PE 4C/2
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de paso, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Beige oscuro
Código 2485860000
Tipo APGTB 1.5 2T FT-PE 4C/2
GTIN (EAN) 4050118496390
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 45 mm
Profundidad (pulgadas) 1,772 inch
Profundidad incl. carril DIN 46 mm
Altura 84,5 mm
Altura (pulgadas) 3,327 inch
Anchura 3,5 mm
Anchura (pulgadas) 0,138 inch
Peso neto 10,398 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) TUEV16ATEX7940U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXTUR16.0046U
Tensión máx. (ATEX) 500 V
Corriente (ATEX) 10.5 A
Sección máx. del conductor (ATEX) 1.5 mm²
Tensión máx. (IECEx) 500 V
Corriente (IECEX) 10.5 A
Sección máx. del conductor (IECEX) 1.5 mm²
Caracterización EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Etiqueta Ex 2014/34/UE II 3 G D

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional enchufable

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A1
Dimens. caña destornillador 0,4 x 2,0 mm
Dirección de conexión arriba
Longitud de desaislado 8 mm
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 14
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 1,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,14 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 1 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión PUSH IN
Tipo de conexión 2 Conexión enchufable

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Color componentes de accionamiento naranja
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 1,5 mm²
Tensión nominal 500 V
Tensión nominal DC 500 V
Intensidad nominal 17,5 A
Corriente en conductor máximo 17,5 A
Normas Según IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Sobretensión de choque nominal 6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,56 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr B (CSA) 13 A
Corriente Gr C (CSA) 13 A
Corriente Gr D (CSA) 5 A
Núm. de certificación (CSA) 200039-70089609
Sección máx. del conductor (CSA) 14 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 26 AWG
Tensión Gr B (CSA) 300 V
Tensión Gr C (CSA) 300 V
Tensión Gr D (CSA) 600 V

Datos nominales según UL

Corriente Gr B (cURus) 13 A
Corriente Gr C (cURus) 13 A
Corriente Gr D (cURus) 5 A
Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 14 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 26 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 14 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 26 AWG
Tensión Gr B (cURus) 300 V
Tensión Gr C (cURus) 300 V
Tensión Gr D (cURus) 600 V

Datos nominales tierra

Función PEN No

Generalidades

Carril TS 35
Indicación de montaje Carril
Normas Según IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 14

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Carril
Lados abiertos derecha
Tipo de fijación enclavado
Tipo de montaje TS 35
Versión a prueba de explosivos No
con espiga de sujeción No
enclavable No

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Carril TS 35
Función N No
Función PE
Función PEN No

Descargas

Clasificaciones

ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-17
ECLASS 14.0 27-25-01-17

Homologaciones

Homologaciones BURVER CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER IECEXTUR TUEVNATEX UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Código: 2485840000
Tipo: APGTB 1.5 2T 4C/2
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Beige oscuro
 
Código: 2485850000
Tipo: APGTB 1.5 2T 4C/2 BL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, azul
 
Código: 2485870000
Tipo: APGTB 1.5 2T PE 4C/2
Versión:
Borne de tierra, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, Verde/amarillo
 
Código: 2485920000
Tipo: APGTB 1.5 2T VL 4C/2
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Beige oscuro
 
Código: 2485930000
Tipo: APGTB 1.5 2T VL 4C/2 BL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, azul
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto