Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
APGTB 1.5 2T 4C/2
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorka, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Tmavě béžová
Číslo objednávky 2485840000
Typ APGTB 1.5 2T 4C/2
GTIN (EAN) 4050118496086
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 45 mm
Hloubka (v palcích) 1,772 inch
Hloubka včerně DIN lišty 46 mm
Výška 84,5 mm
Výška (v palcích) 3,327 inch
Šířka 3,5 mm
Šířka (v palcích) 0,138 inch
Čistá hmotnost 7,538 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Nutná koncová deska Ano
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) TUEV16ATEX7940U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXTUR16.0046U
Max. napětí (ATEX) 500 V
Proud (ATEX) 10.5 A
Průřez vodiče max. (ATEX) 1.5 mm²
Max. napětí (IECEX) 500 V
Proud (IECEX) 10.5 A
Průřez vodiče max. (IECEX) 1.5 mm²
Značení EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Ex 2014/34/EU značka II 3 G D

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Tmavě béžová
Barva provozních prvků Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 14 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 26 AWG
Velikost napětí B (CSA) 300 V
Velikost napětí C (CSA) 300 V
Velikost napětí D (CSA) 600 V
Velikost proudu B (CSA) 13 A
Velikost proudu C (CSA) 13 A
Velikost proudu D (CSA) 5 A
Č. osvědčení (CSA) 200039-70089609

Další technická data

Návod k instalaci Nosná lišta
Otevřené strany pravá
Příchytka Ne
S připínacími kolíky Ne
Typ montáže TS 35
Typ upevnění clip-in
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 1,5 mm²
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité DC napětí 500 V
Jmenovitý proud 17,5 A
Proud při maximu vodičů 17,5 A
Standardy V souladu s normou IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 0,56 W
Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) 14 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) 26 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) 14 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) 26 AWG
Velikost napětí B (cURus) 300 V
Velikost napětí C (cURus) 300 V
Velikost napětí D (cURus) 600 V
Velikost proudu B (cURus) 13 A
Velikost proudu C (cURus) 13 A
Velikost proudu D (cURus) 5 A
Č. osvědčení (cURus) E60693

Uzemnění - jmenovité údaje

Funkce PEN Ne

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení lze zapojit

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 8 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A1
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 14
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 1 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení vrchol
Typ připojení PUSH IN
Typ připojení 2 Zásuvné připojení Plug-in
Upínací rozsah, max. 1,5 mm²
Upínací rozsah, min. 0,14 mm²
Velikost nože 0,4 x 2,0 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Návod k instalaci Nosná lišta
Průřez propojení AWG, max. AWG 14
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Standardy V souladu s normou IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-17
ECLASS 14.0 27-25-01-17

Osvědčení

Schválení BURVER CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER IECEXTUR TUEVNATEX UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 2485850000
Typ: APGTB 1.5 2T 4C/2 BL
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 2485860000
Typ: APGTB 1.5 2T FT-PE 4C/2
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2485870000
Typ: APGTB 1.5 2T PE 4C/2
Verze:
PE svorka, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, zelená / žlutá
 
Číslo objednávky: 2485920000
Typ: APGTB 1.5 2T VL 4C/2
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2485930000
Typ: APGTB 1.5 2T VL 4C/2 BL
Verze:
Průchozí svorka, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Modrá
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly