Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 1000 Mbps , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Verde/amarillo, Número de polos: 8, Tape
Código
2485370000
Tipo
RJ45G1 R12D 3.2N4YG/YG RL
GTIN (EAN)
4050118495966
Cantidad
200 Pieza
Embalaje
Tape
Dimensiones y pesos
Profundidad
21,5 mm
Profundidad (pulgadas)
0,846 inch
Altura
16,9 mm
Altura (pulgadas)
0,665 inch
Altura construcción baja
13,6 mm
Anchura
31,2 mm
Anchura (pulgadas)
1,228 inch
Peso neto
8,81 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Propiedades eléctricas
Corriente nominal
1,5 A
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
1500 V DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
1000 V DC
Tensión nominal
125 V
Especificación del sistema
Angulo de salida
90°
Anilla de apantallado
ninguno
Apantallamiento
Sí
Categoría de rendimiento
1000 Mbps
Ciclos de enchufado
750
Color de LED derecho
Verde/amarillo
Color de LED izquierdo
Verde/amarillo
Corriente directa
20 mA
Dimensiones del pin de soldadura
octogonal
Familia del producto
Datos OMNIMATE - jack transformador de conectores RJ45
LED
Sí
Longitud del terminal de soldadura (l)
3,2 mm
Material del apantallamiento
Latón
Montaje sobre placas c.i.
Conexión por soldadura THT/THR
Número de polos
8
Número de terminales de soldadura por polo
1
Opción de bloqueo
inferior
Paso en mm (P)
1,27 mm
Paso en pulgadas (P)
0,05 "
Procedimiento de soldadura
Soldadura por reflujo, Soldadura manual, Soldadura por onda
Superficie de apantallado
niquelado
Tensión directa máx.
2,5 V
Tensión directa mín.
1,8 V
Tipo de conexión
Conexión por soldadura
Tipo de protección
IP20
Tolerancia de posición del terminal de soldadura
± 0,1 mm
Velocidad de transmisión
1000 Mbps
Datos del material
Materiales aislantes
PA 9T
Color
negro
Carta de colores (similar)
RAL 9011
Grupo de materiales aislantes
II
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 1000 Mbps , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Verde/amarillo, Número de polos: 8, Tape
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 1000 Mbps , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, verde, amarillo, Número de polos: 10, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, verde, amarillo, Número de polos: 8, Tape
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 1000 Mbps , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Verde/amarillo, Número de polos: 8, Tape
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 1000 Mbps , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Verde/amarillo, Número de polos: 8, Tape
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 1000 Mbps , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, verde, amarillo, Número de polos: 10, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Opción de bloqueo: inferior, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, verde, amarillo, Número de polos: 8, Tape
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.