Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
APG 1.5 L
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová
Číslo objednávky 2482250000
Typ APG 1.5 L
GTIN (EAN) 4050118494280
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 31,15 mm
Hloubka (v palcích) 1,226 inch
Výška 14 mm
Výška (v palcích) 0,551 inch
Šířka 3,5 mm
Šířka (v palcích) 0,138 inch
Čistá hmotnost 1,061 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Nutná koncová deska Ano
Počet úrovní

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Tmavě béžová
Barva provozních prvků Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 14 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 26 AWG
Velikost napětí B (CSA) 300 V
Velikost napětí C (CSA) 300 V
Velikost napětí D (CSA) 600 V
Velikost proudu B (CSA) 13 A
Velikost proudu C (CSA) 13 A
Velikost proudu D (CSA) 5 A
Č. osvědčení (CSA) 200039-70089609

Další technická data

Typ montáže Zapojeno

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 1,5 mm²
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité napětí k sousední svorce 500 V
Jmenovité DC napětí 500 V
Jmenovitý proud 17,5 A
Proud při maximu vodičů 17,5 A
Standardy V souladu s normou IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 0,56 W
Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) 14 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) 26 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) 14 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) 26 AWG
Velikost napětí B (cURus) 300 V
Velikost napětí C (cURus) 300 V
Velikost napětí D (cURus) 600 V
Velikost proudu B (cURus) 13 A
Velikost proudu C (cURus) 13 A
Velikost proudu D (cURus) 5 A
Č. osvědčení (cURus) E60693

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 10 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A1
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 14
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 1 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení vrchol
Typ připojení PUSH IN
Upínací rozsah, max. 1,5 mm²
Upínací rozsah, min. 0,14 mm²
Velikost nože 0,4 x 2,0 mm

Všeobecně

Počet pólů 1
Průřez propojení AWG, max. AWG 14
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Standardy V souladu s normou IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90

Osvědčení

Schválení CSA CURUS
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 2482260000
Typ: APG 1.5 L BL
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Modrá
 
Číslo objednávky: 2482270000
Typ: APG 1.5 L GN
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Zelená
 
Číslo objednávky: 2482280000
Typ: APG 1.5 MI
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2482290000
Typ: APG 1.5 MI BL
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Modrá
 
Číslo objednávky: 2482300000
Typ: APG 1.5 MI GN
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Zelená
 
Číslo objednávky: 2482310000
Typ: APG 1.5 R
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2482320000
Typ: APG 1.5 R BL
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Modrá
 
Číslo objednávky: 2482330000
Typ: APG 1.5 R GN
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Zelená
 
Číslo objednávky: 2482340000
Typ: APG 1.5/1
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 1, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2482430000
Typ: APG 1.5/10
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 10, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2719830000
Typ: APG 1.5/10-9BG-GN
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 10, Tmavě béžová, Zelená
 
Číslo objednávky: 2482350000
Typ: APG 1.5/2
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 2, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2482360000
Typ: APG 1.5/3
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 3, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2719740000
Typ: APG 1.5/3-2BG-GN
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 3, Tmavě béžová, Zelená
 
Číslo objednávky: 2482460000
Typ: APG 1.5/3-BG-BL-GN
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 3, Tmavě béžová, Modrá, Zelená
 
Číslo objednávky: 2482370000
Typ: APG 1.5/4
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 4, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2482450000
Typ: APG 1.5/4-3BG-GN
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 4, Tmavě béžová, Zelená
 
Číslo objednávky: 2482380000
Typ: APG 1.5/5
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 5, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2482440000
Typ: APG 1.5/5-3BG-BL-GN
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 5, Tmavě béžová, Modrá, Zelená
 
Číslo objednávky: 2719770000
Typ: APG 1.5/5-4BG-GN
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 5, Tmavě béžová, Zelená
 
Číslo objednávky: 2482390000
Typ: APG 1.5/6
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 6, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2719780000
Typ: APG 1.5/6-5BG-GN
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 6, Tmavě béžová, Zelená
 
Číslo objednávky: 2482400000
Typ: APG 1.5/7
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 7, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2719800000
Typ: APG 1.5/7-6BG-GN
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 7, Tmavě béžová, Zelená
 
Číslo objednávky: 2482410000
Typ: APG 1.5/8
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 8, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2719810000
Typ: APG 1.5/8-7BG-GN
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 8, Tmavě béžová, Zelená
 
Číslo objednávky: 2482420000
Typ: APG 1.5/9
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 9, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 2719820000
Typ: APG 1.5/9-8BG-GN
Verze:
Konektor, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Počet pólů: 9, Tmavě béžová, Zelená
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly