Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
APGTB 1.5 FT 3C/1 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto passante, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blu
N. d’ordine 2482190000
Tipo APGTB 1.5 FT 3C/1 BL
GTIN (EAN) 4050118494259
CPZ 50 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 33,5 mm
Profondità (pollici) 1,319 inch
Profondità inclusa guida DIN 34,5 mm
Posizione verticale 62 mm
Altezza (pollici) 2,441 inch
Larghezza 3,5 mm
Larghezza (pollici) 0,138 inch
Peso netto 4,7 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX) TUEV16ATEX7940U
N° certificato (IECEX) IECEXTUR16.0046U
Tensione max. (ATEX) 500 V
Corrente (ATEX) 10.5 A
Sezione cavo max (ATEX) 1.5 mm²
Tensione max. (IECEX) 500 V
Corrente (IECEX) 10.5 A
Sezione cavo max (IECEX) 1.5 mm²
Marcatura EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Marcatura Ex 2014/34/EU II 3 G D

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione No
Istruzioni di montaggio Guida di supporto
Lati aperti destra
Tipo di fissaggio innestabile
Tipo di montaggio TS 35
bloccabile No
con perno d'arresto No

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento innestabile

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Guida TS 35
Funzione N No
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori blu
Colore elementi di azionamento arancione
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 1,5 mm²
Tensione nominale 500 V
Tensione DC nominale 500 V
Corrente nominale 17,5 A
Corrente con conduttore max. 17,5 A
Norme A norma IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 0,56 W
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento PE

Funzione PEN No

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr B (CSA) 13 A
Corrente Gr C (CSA) 13 A
Corrente Gr D (CSA) 5 A
N° certificato (CSA) 200039-70089609
Sezione cavo max (CSA) 14 AWG
Sezione cavo min (CSA) 26 AWG
Tensione Gr B (CSA) 300 V
Tensione Gr C (CSA) 300 V
Tensione Gr D (CSA) 600 V

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr B (cURus) 13 A
Corrente Gr C (cURus) 13 A
Corrente Gr D (cURus) 5 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus) 14 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus) 14 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus) 26 AWG
N° certificato (cURus) E60693
Tensione Gr B (cURus) 300 V
Tensione Gr C (cURus) 300 V
Tensione Gr D (cURus) 600 V

Generale

Guida TS 35
Istruzioni di montaggio Guida di supporto
Norme A norma IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 14
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A1
Campo di sezioni, max. 1,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,14 mm²
Dimensione lama 0,4 x 2,0 mm
Direzione di collegamento in alto
Lunghezza di spellatura 8 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 14
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 1 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento PUSH IN
Tipo di collegamento 2 Collegamento ad innesto

Download

Classificazioni

ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-17
ECLASS 14.0 27-25-01-17

Omologazioni

Omologazioni CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER EXIKONF IECEXTUR TUEVNATEX UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2482160000
Tipo: APGTB 1.5 FT 2C/1
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2482170000
Tipo: APGTB 1.5 FT 2C/1 BL
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, Collegamento ad innesto, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blu
 
N. d’ordine: 2482180000
Tipo: APGTB 1.5 FT 3C/1
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2762010000
Tipo: APGTB 1.5 FT 3C/1 RD
Versione:
Morsetti componibili innestabili, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 17.5 A, rosso
 
N. d’ordine: 2482200000
Tipo: APGTB 1.5 FT 4C/2
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2482210000
Tipo: APGTB 1.5 FT 4C/2 BL
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, Collegamento ad innesto, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blu
 
N. d’ordine: 2898120000
Tipo: APGTB 1.5 FT 4C/4
Versione:
Morsetti componibili innestabili, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2898130000
Tipo: APGTB 1.5 FT 4C/4 BL
Versione:
Morsetti componibili innestabili, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blu
 
N. d’ordine: 2482220000
Tipo: APGTB 1.5 PE 2C/1
Versione:
Morsetto di terra, innestabile, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, Verde/giallo
 
N. d’ordine: 2482230000
Tipo: APGTB 1.5 PE 3C/1
Versione:
Morsetto di terra, PUSH IN, innestabile, 1.5 mm², 500 V, Verde/giallo
 
N. d’ordine: 2482240000
Tipo: APGTB 1.5 PE 4C/2
Versione:
Morsetto di terra, PUSH IN, innestabile, 1.5 mm², 500 V, Verde/giallo
 
N. d’ordine: 2898140000
Tipo: APGTB 1.5 PE 4C/4
Versione:
Morsetti componibili innestabili, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Verde/giallo
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi