Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
Руководство по выбору в зависимости от применения
Руководство по выбору в зависимости от конкретных нагрузок
DRIKIT 115VAC 2CO LD
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 5 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
Заказ № 2476860000
Тип DRIKIT 115VAC 2CO LD
GTIN (EAN) 4050118497083
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 67,7 мм
Глубина (дюймов) 2,665 inch
Высота 80,2 мм
Высота (в дюймах) 3,157 inch
Ширина 15,8 мм
Ширина (в дюймах) 0,622 inch
Масса нетто 64 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...55 °C
Влажность 35...85 % отн. влажности, без появления конденсата

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

сторона управления

Номинальное напряжение 115 В AC
Номинальный ток, AC 9,3 мА
Мощность удержания 1,1 ВА
Сопротивление катушки 6200 Ω ± 10 %
Индикация состояния Красный светодиод

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 250 V AC
Непрерывный ток 5 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке 0,1 Hz
Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс. 250 V
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 1250 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. 150 W @ 24 V
Задержка включения ≤ 15 мс
Задержка выключения ≤ 10 мс
Тип контакта 2 Переключающий контакт (AgSnO)
Срок службы 10*106 коммутаций
Мин. коммутационная способность 10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Общие данные

Рейка TS 35
Кнопка проверки доступна Нет
Механический индикатор положения переключателя Нет
Цветовой код черный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент Корпус
Класс горючести UL94 V-2
Компонент Монтажная опора
Класс горючести UL94 HB
Компонент Фиксирующий зажим
Класс горючести UL94 HB
Компонент Крышка реле
Класс горючести UL94 V-2
Компонент Опорная пластина реле
Класс горючести UL94 V-0

Координация изоляции

Номинальное напряжение 250 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Группа изоляционного материала IIIb
Геометрический зазор (вход-выход) ≥ 3 мм
Электрическая прочность вход-выход 4 кВэфф. / 1 мин
Диэлектрическая прочность смежных контактов 1,5 кВдейств. / 1 мин.
Диэлектрическая прочность открытого контакта 1 kVeff / 1 min
Импульсное перенапряжение, до 4,8 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Соответствующее основание 7760056351
Соответствующее реле 7760056333
Номер сертификата (cURus), реле E312083
Номер сертификата (cURus), основание E355547

Размеры

Метод проводного соединения Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 8 мм
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Момент затяжки, макс. 0,8 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,25 mm²
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,25 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,25 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,25 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 4 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,25 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 4 mm²
Размер лезвия Размер PH1

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты CE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2476810000
Тип: DRIKIT 12VDC 2CO LD
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 12 В DC, Ток: 5 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2476880000
Тип: DRIKIT 12VDC 2CO LD/PB
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 12 В DC, Ток: 5 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2476820000
Тип: DRIKIT 24VDC 2CO LD
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 5 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2476890000
Тип: DRIKIT 24VDC 2CO LD/PB
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 5 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2476830000
Тип: DRIKIT 48VDC 2CO LD
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 48 В DC, Ток: 5 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2476900000
Тип: DRIKIT 48VDC 2CO LD/PB
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 48 В DC, Ток: 5 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2476840000
Тип: DRIKIT 110VDC 2CO LD
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 110 В DC, Ток: 5 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2476910000
Тип: DRIKIT 110VDC 2CO LD/PB
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 110 В DC, Ток: 5 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2476850000
Тип: DRIKIT 24VAC 2CO LD
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 5 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2476920000
Тип: DRIKIT 24VAC 2CO LD/PB
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 5 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2476930000
Тип: DRIKIT 115VAC 2CO LD/PB
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 5 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Да
 
Заказ №: 2476870000
Тип: DRIKIT 230VAC 2CO LD
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 5 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2476940000
Тип: DRIKIT 230VAC 2CO LD/PB
Версия:
D-SERIES DRI, Релейный модуль, Количество контактов: 2, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 5 A, Винтовое соединение, Кнопка проверки доступна: Да