Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Guía de selección por cargas especiales
Guía de selección por aplicación
DRIKIT 110VDC 2CO LD
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
Código 2476840000
Tipo DRIKIT 110VDC 2CO LD
GTIN (EAN) 4050118497069
Cantidad 10 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 67,7 mm
Profundidad (pulgadas) 2,665 inch
Altura 80,2 mm
Altura (pulgadas) 3,157 inch
Anchura 15,8 mm
Anchura (pulgadas) 0,622 inch
Peso neto 64 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -40 °C...55 °C
Humedad 35...85 % humedad relativa sin condensación

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 611f3393-31e7-4ef5-8360-95619a629f27

Lado de mando

Tensión de mando nominal 110 V DC
Intensidad nominal DC 4,8 mA
Potencia nominal 530 mW
Resistencia inductiva 22800 Ω ± 10 %
Indicador de estado LED verde
Conexión de protección Diodo antiparalelo

Lado de carga

Tensión nominal de conexión 250 V AC
Intensidad permanente 5 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom. 0,1 Hz
Tensión de conex. AC, max. 250 V
Tensión de conex. DC, max. 250 V
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx. 1250 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx. 150 W @ 24 V
Retardo de conexión ≤ 15 ms
Retardo en la desconexión ≤ 10 ms
Tipo de contacto 2 Contacto conmutado (AgSnO)
Vida útil mecánica 10 x 106 conmutaciones
Potencia de conexión mínima 10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Datos generales

Carril TS 35
Pulsador de prueba disponible No
Indicador de posición del interruptor mecánico No
Color negro
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente Caja
Índice de inflamabilidad UL94 V-2
Componente Pie de montaje
Índice de inflamabilidad UL94 HB
Componente Clip de retención
Índice de inflamabilidad UL94 HB
Componente Tapa del relé
Índice de inflamabilidad UL94 V-2
Componente Placa base de relé
Índice de inflamabilidad UL94 V-0

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal 250 V
Grado de polución 2
Categoría de sobretensión III
Grupo de materiales aislantes IIIb
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida ≥ 3 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S 4 kVeff / 1 min
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes 1,5 kVeff /1 min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto 1 kVeff / 1 min
Sobretensión de choque fijo 4,8 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección IP20

Información adicional sobre homologaciones/normas

Base relevante 7760056351
Relé relevante 7760056338
Núm. de certificación (cURus) relé E312083
Núm. de certificación (cURus) base E355547

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal 8 mm
Par de apriete, min. 0,5 Nm
Par de apriete, max. 0,8 Nm
Sección de embornado, conexión nominal 1,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,25 mm²
Sección de embornado, máx. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min. 0,25 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,25 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,25 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min. 0,25 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max. 4 mm²
Dimens. caña destornillador gr. PH1

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01
ECLASS 14.0 27-37-16-01

Homologaciones

Homologaciones CE UKCA
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 2476810000
Tipo: DRIKIT 12VDC 2CO LD
Versión:
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
 
Código: 2476880000
Tipo: DRIKIT 12VDC 2CO LD/PB
Versión:
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 2476820000
Tipo: DRIKIT 24VDC 2CO LD
Versión:
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
 
Código: 2476890000
Tipo: DRIKIT 24VDC 2CO LD/PB
Versión:
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 2476830000
Tipo: DRIKIT 48VDC 2CO LD
Versión:
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
 
Código: 2476900000
Tipo: DRIKIT 48VDC 2CO LD/PB
Versión:
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 2476910000
Tipo: DRIKIT 110VDC 2CO LD/PB
Versión:
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 2476850000
Tipo: DRIKIT 24VAC 2CO LD
Versión:
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
 
Código: 2476920000
Tipo: DRIKIT 24VAC 2CO LD/PB
Versión:
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 2476860000
Tipo: DRIKIT 115VAC 2CO LD
Versión:
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
 
Código: 2476930000
Tipo: DRIKIT 115VAC 2CO LD/PB
Versión:
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 2476870000
Tipo: DRIKIT 230VAC 2CO LD
Versión:
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
 
Código: 2476940000
Tipo: DRIKIT 230VAC 2CO LD/PB
Versión:
D-SERIES DRI, Módulo de relé, Número de contactos: 2, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 5 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto