Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
BUZ 10.16HP/07/180F AG BK BX LRP
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 10.16 mm, Количество полюсов: 7, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm²
Заказ № 2473960000
Тип BUZ 10.16HP/07/180F AG BK BX LRP
GTIN (EAN) 4050118485875
Кол. 12 Шт.
Продуктное отношение IEC: 1000 V / 78.3 A / 0.2 - 16 mm²
UL: 600 V / 60 A / AWG 22 - AWG 4

Размеры и массы

Масса нетто 85,69 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Длина VPE 352 мм
VPE с 136 мм
Высота VPE 49 мм

Типовые испытания

Испытание: Прочность маркировки
Стандарт используя образец из DIN EN 61984, раздел 7.3.2/04.02, DIN EN 60068-2-70/07.96
Испытание отметка о происхождении, обозначение типа, шаг, сертификация и маркировка cULus, тип материала, прочность
Оценивание доступно
Испытание: Зажимное поперечное сечение
Стандарт DIN EN 60999-1, раздел 7 и 9.1/12.00, DIN EN 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/12.99
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение цельный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение цельный 16 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 16 мм²
Тип провода и его поперечное сечение AWG 22/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 22/19
Тип провода и его поперечное сечение AWG 6/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 6/19
Оценивание пройдено
Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов
Стандарт DIN EN 60999-1, раздел 9.4/12.00
Требование 0,2 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение цельный 0,2 мм²
Оценивание пройдено
Требование 0,3 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 0,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение AWG 22/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 22/19
Оценивание пройдено
Требование 2,9 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение цельный 16 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 16 мм²
Тип провода и его поперечное сечение AWG 6/7
Оценивание пройдено
Испытание на выдергивание
Стандарт DIN EN 60999-1, раздел 9.5/12.00
Требование ≥10 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение цельный 0,2 мм²
Оценивание пройдено
Требование ≥15 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение AWG 22/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 22/19
Оценивание пройдено
Требование ≥20 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H05V-K0.5
Оценивание пройдено
Требование ≥100 Н
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U16
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K16
Тип провода и его поперечное сечение AWG 6/7
Оценивание пройдено

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Power — серия BU/SU 10.16HP
Вид соединения Полевое соединение
Метод проводного соединения Винтовое соединение
Шаг в мм (P) 10,16 мм
Шаг в дюймах (P) 0,4 "
Направление вывода кабеля 180°
Количество полюсов 7
Количество полюсных рядов
Расчетное сечение 16 mm²
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20
Объемное сопротивление 4,50 мОм
Кодируемый Да
Длина зачистки изоляции 12 мм
Момент затяжки, мин. 1,2 Nm
Момент затяжки, макс. 2 Nm
Зажимной винт M 4
Циклы коммутации 25
Усилие вставки на полюс, макс. 15,5 N
Усилие вытягивания на полюс, макс. 14,5 N

Данные о материалах

Изоляционный материал PA GF
Группа изоляционного материала I
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 600
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Структура слоев штепсельного контакта ≥ 3 µm Ag
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 130 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 130 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,2 mm²
Диапазон зажима, макс. 16 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 4
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,2 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 16 mm²
Многожильный, мин. H07V-R 6 mm²
многожильный, макс. H07V-R 16 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 16 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин. 0,25 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 16 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0,25 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 16 mm²
Нутрометр в соответствии с EN 60999 a x b; ø 5,3 мм (B6)
Зажимаемый проводник
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,5/18 OR
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 15 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,0/18 GE
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 15 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,5/18D SW
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,5/12
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,75 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,75/18 W
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/19D BL
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/12
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 4 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H4,0/12
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H4,0/20D GR
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 6 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H6,0/20 SW
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H6,0/12
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 10 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H10,0/12
Длина снятия изоляции
номин. 15 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H10,0/22 EB
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 16 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H16,0/12
Длина снятия изоляции
номин. 15 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H16,0/22 GN
Текст ссылки Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 78,3 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 67,9 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 70,6 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 61,3 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 6 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 8 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 8 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 1000 A
Зазор, мин. 15,1 мм
Расстояние утечки, мин. 15,1 мм

Номинальные характеристики по CSA

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 60 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA) 60 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 5 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 4

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus) icon
Сертификат № (cURus) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 60 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) 60 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 5 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 4
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• For all applications with flange we recommend to fix the pin header with the help of the soldering flange or a self-tapping screw on the board.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Сертификаты

Сертификаты CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Количество полюсов:
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 2
Заказ №: 1924620000
Тип: BUZ 10.16HP/02/180F AG BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 10.16 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 3
Заказ №: 1924630000
Тип: BUZ 10.16HP/03/180F AG BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 10.16 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 4
Заказ №: 1924640000
Тип: BUZ 10.16HP/04/180F AG BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 10.16 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 5
Заказ №: 1924650000
Тип: BUZ 10.16HP/05/180F AG BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 10.16 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 6
Заказ №: 1924660000
Тип: BUZ 10.16HP/06/180F AG BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 10.16 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 7
Заказ №: 1924670000
Тип: BUZ 10.16HP/07/180F AG BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 10.16 mm, Количество полюсов: 7, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 8
Заказ №: 1924680000
Тип: BUZ 10.16HP/08/180F AG BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 10.16 mm, Количество полюсов: 8, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Цветовой код: черный
Количество полюсов: 9
Заказ №: 1924690000
Тип: BUZ 10.16HP/09/180F AG BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 10.16 mm, Количество полюсов: 9, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 16 mm², Ящик
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти