Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 800 mm, Szerokość: 600 mm, Głębokość: 220 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4301 (304), element szczotkowany, srebrny
Nr zam.
2471120000
Typ
KEBI FS 806022 S2B1
GTIN (EAN)
4050118591262
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
element wycofywany z produkcji
Dostępne do
2022-12-12
Wymiary i masa
Głębokość
220 mm
Głębokość (cale)
8,661 inch
Wysokość
800 mm
Wysokość (cale)
31,496 inch
Szerokość
600 mm
Szerokość (cale)
23,622 inch
Średnica
9 mm
Wymiar mocowania wysokość
750 mm
Wymiar mocowania szerokość
550 mm
Grubość ścianki, min.
2 mm
Grubość ścianki, maks.
2 mm
Masa netto
21 500 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...85 °C
Zakres temperatury stosowania
-40 °C to 85 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Informacje ogólne
Grubość materiału kołnierza
1,5 mm
Grubość materiału obudowy
1,5 mm
Grubość materiału wieka
1,5 mm
Materiał uszczelki pokrywy
Pianka PUR
Materiał uszczelki płytki kołnierzowej
EPDM
Mocowanie płytki kołnierzowej
Wkręty M5 ze stali nierdzewnej z gniazdem Torx TX20
Mocowanie wieka
wkręty M6 torx ze stali nierdzewnej z rowkiem, wieko zdejmowane + wkręty M6
Moment dokręcania śrub wieka
2,5 Nm
Normy
DIN EN 62208, IEC 60529
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
element szczotkowany
Płytka kołnierzowa
Tak
Płyty kołnierzowe
na dole
Stopień ochrony
IP66
Stopień ochrony (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Temperatura pracy, max.
85 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
liczba śrub mocujących wieko
8
materiał uszczelniający
Pianka PUR, EPDM
mocowanie do wbudowania
przykręcany
mocowanie obudowy
nakładki mocujące, Montaż poprzez tylną ściankę obudowy
obszary zastosowania
urządzenia portowe, budowa maszyn, transport, budowa okrętów, przemysł opakowań, przemysł procesowy
otwór manipulacyjny szerokość
543 mm
otwór manipulacyjny wysokość
743 mm
tworzywo
stal nierdzewna 1.4301 (304)
udarność
10.00 J
Numery certyfikatów obudowy
DEF |Warunki zatwierdzenia
cULus
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Nr certyfikatu (cULus)
E256877
Uziemienie obudowy
Uziemienie, obudowa, pokrywa
Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie
Uziemienie, obudowa, wewnętrzne
Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie
Uziemienie, obudowa, zewnętrzne
M6 nit z wstępnie zamontowanym elementem uziemiającym
Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 800 mm, Szerokość: 600 mm, Głębokość: 220 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4301 (304), element szczotkowany, srebrny
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.