Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Cajas de acero
Cajas de aluminio
Cajas de plástico
Caja FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBi
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Klippon® EBi FS: tornillo de fijación
Klippon® EBi FS 800 x 600 x 220mm
Datos generales para pedido
Versión
Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 800 mm, Anchura: 600 mm, Profundidad: 220 mm, Placas de bridas: inferior, Material: Acero inoxidable 1.4301 (304), cepillado, plata
Código
2471120000
Tipo
KEBI FS 806022 S2B1
GTIN (EAN)
4050118591262
Cantidad
1 Pieza
Estado de entrega
Retirado
Disponible hasta
2022-12-12
Dimensiones y pesos
Profundidad
220 mm
Profundidad (pulgadas)
8,661 inch
Altura
800 mm
Altura (pulgadas)
31,496 inch
Anchura
600 mm
Anchura (pulgadas)
23,622 inch
Diámetro
9 mm
Medida de fijación, altura
750 mm
Medida de fijación, anchura
550 mm
Espesor de pared, mín.
2 mm
Espesor de pared, máx.
2 mm
Peso neto
21.500 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Gama de temperaturas de servicio
-40 °C to 85 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Conexión a tierra Bases y capotas
Tierra, caja, externa
Espárrago de tierra M6
Tierra, caja, interna
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Tierra, caja, tapa
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Datos generales
Abertura de acceso - altura
743 mm
Abertura de acceso - ancho
543 mm
Campos de aplicación:
Instalaciones portuarias, Construcción de máquinas, Ingeniería de transportes, Construcción naval, Industria del embalaje, Industria de procesos
Espesor de la base
1,5 mm
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
Lengüetas de sujeción, Montaje por la pared posterior de la caja
Fijación de la tapa
M6 torx stainless steel screws with slot, Tapa extraíble + tornillos M6
Fijación de montaje
atornillado
Material
Acero inoxidable 1.4301 (304)
Material de la junta
Espuma de poliuretano, EPDM
Material de sellado de la cubierta
Espuma de poliuretano
Material de sellado de la placa de brida
EPDM
Montaje de la placa de brida
Tornillos torx M5 de acero inoxidable TX20
Normas
DIN EN 62208, IEC 60529
Número de tornillos de cierre
8
Par de apriete para tornillos de la tapa
2,5 Nm
Placa de fijación
Sí
Placas de bridas
inferior
Resistente a los golpes
10.00 J
Superficie
cepillado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
85 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Montaje horizontal
WDU 10 / ZDU 10
11x48
WDU 16 / ZDU 16
11x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
11x94
WDU 35 / ZDU 35
11x30
WDU 4 / ZDU 4
11x79
WDU 6 / ZDU 6
11x60
Montaje vertical
WDU 10 / ZDU 10
8x67
WDU 16 / ZDU 16
8x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x133
WDU 35 / ZDU 35
8x42
WDU 4 / ZDU 4
8x111
WDU 6 / ZDU 6
8x84
Números de certificación de cajas
Condiciones de aprobación
cULus
N.º de certificado (cULus)
E256877
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Prensaestopas
M12
222
M16
140
M20
88
M25
54
M32
45
M40
22
M50
18
M63
7
M75
5
Prensaestopas a la derecha
M12
222
M16
140
M20
88
M25
54
M32
45
M40
22
M50
18
M63
7
M75
5
Prensaestopas arriba y abajo
M12
165
M16
96
M20
64
M25
39
M32
33
M40
16
M50
14
M63
5
M75
4
Indicación importante
Información de producto
Cantidad de pedido mínima (50 unidades)
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notificación de cambio de producto
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E256877
Versión
Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 800 mm, Anchura: 600 mm, Profundidad: 220 mm, Placas de bridas: inferior, Material: Acero inoxidable 1.4301 (304), cepillado, plata
Código
2471120000
Tipo
KEBI FS 806022 S2B1
GTIN (EAN)
4050118591262
Cantidad
1 Pieza
Estado de entrega
Retirado
Disponible hasta
2022-12-12
Profundidad
220 mm
Profundidad (pulgadas)
8,661 inch
Altura
800 mm
Altura (pulgadas)
31,496 inch
Anchura
600 mm
Anchura (pulgadas)
23,622 inch
Diámetro
9 mm
Medida de fijación, altura
750 mm
Medida de fijación, anchura
550 mm
Espesor de pared, mín.
2 mm
Espesor de pared, máx.
2 mm
Peso neto
21.500 g
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Gama de temperaturas de servicio
-40 °C to 85 °C
Tierra, caja, externa
Espárrago de tierra M6
Tierra, caja, interna
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Tierra, caja, tapa
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Abertura de acceso - altura
743 mm
Abertura de acceso - ancho
543 mm
Campos de aplicación:
Instalaciones portuarias, Construcción de máquinas, Ingeniería de transportes, Construcción naval, Industria del embalaje, Industria de procesos
Espesor de la base
1,5 mm
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
Lengüetas de sujeción, Montaje por la pared posterior de la caja
Fijación de la tapa
M6 torx stainless steel screws with slot, Tapa extraíble + tornillos M6
Fijación de montaje
atornillado
Material
Acero inoxidable 1.4301 (304)
Material de la junta
Espuma de poliuretano, EPDM
Material de sellado de la cubierta
Espuma de poliuretano
Material de sellado de la placa de brida
EPDM
Montaje de la placa de brida
Tornillos torx M5 de acero inoxidable TX20
Normas
DIN EN 62208, IEC 60529
Número de tornillos de cierre
8
Par de apriete para tornillos de la tapa
2,5 Nm
Placa de fijación
Sí
Placas de bridas
inferior
Resistente a los golpes
10.00 J
Superficie
cepillado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
85 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
WDU 10 / ZDU 10
11x48
WDU 16 / ZDU 16
11x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
11x94
WDU 35 / ZDU 35
11x30
WDU 4 / ZDU 4
11x79
WDU 6 / ZDU 6
11x60
WDU 10 / ZDU 10
8x67
WDU 16 / ZDU 16
8x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x133
WDU 35 / ZDU 35
8x42
WDU 4 / ZDU 4
8x111
WDU 6 / ZDU 6
8x84
Condiciones de aprobación
cULus
N.º de certificado (cULus)
E256877
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
M12
222
M16
140
M20
88
M25
54
M32
45
M40
22
M50
18
M63
7
M75
5
M12
222
M16
140
M20
88
M25
54
M32
45
M40
22
M50
18
M63
7
M75
5
M12
165
M16
96
M20
64
M25
39
M32
33
M40
16
M50
14
M63
5
M75
4
Información de producto
Cantidad de pedido mínima (50 unidades)
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notificación de cambio de producto
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E256877
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.