Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KEBI FS 504022 S2B1
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 500 mm, Ширина: 400 mm, Глубина: 220 mm, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), зачищенный щеткой, серебряный
Заказ № 2471080000
Тип KEBI FS 504022 S2B1
GTIN (EAN) 4050118591248
Кол. 1 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2022-12-12
Альтернативный продукт 8000090355

Размеры и массы

Глубина 220 мм
Глубина (дюймов) 8,661 inch
Высота 500 мм
Высота (в дюймах) 19,685 inch
Ширина 400 мм
Ширина (в дюймах) 15,748 inch
Диаметр 9 мм
Размеры крепежа, высота 450 мм
Размеры крепежа, ширина 350 мм
Толщина стенок, мин. 2 мм
Толщина стенок, макс. 2 мм
Масса нетто 11 080 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...85 °C
Температурный диапазон вставки -40 °C to 85 °C

Заземление корпуса

Масса, корпус, внутр. Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, крышка Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, наруж. Заклепка заземления с лапкой M6

Кабельные вводы, левосторонние

M12 140 
M16 85 
M20 52 
M25 33 
M32 27 
M40 14 
M50 10 
M63
M75

Кабельный ввод справа

M12 140 
M16 85 
M20 52 
M25 33 
M32 27 
M40 14 
M50 10 
M63
M75

Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10 4x38
WDU 16 / ZDU 16 4x32
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 4x75
WDU 35 / ZDU 35 4x24
WDU 4 / ZDU 4 4x63
WDU 6 / ZDU 6 4x47

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10 6x28
WDU 16 / ZDU 16 6x23
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 6x56
WDU 35 / ZDU 35 6x18
WDU 4 / ZDU 4 6x47
WDU 6 / ZDU 6 6x35

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) DE PS2650 180129 001ISS00
Сертификат № (cULus) E256877
Условия утверждения cULus

Общие данные

Вид защиты IP66
Класс защиты (UL) Type 3, Type 4X, Type 5
Количество крепежных болтов
Крепление корпуса Крепежные кронштейны, Установка через заднюю стенку корпуса
Крышка Да
Материал Нержавеющая сталь 1,4301 (304)
Материал уплотнения крышки Пенополиуретан
Материал уплотнения фланцевой пластины ЭПДМ
Момент затяжки для винтов крышки 2,5 Nm
Монтаж фланцевой пластины Винты M5 из нержавеющей стали со звездообразным углублением TX20
Монтажное крепление привинченный
Нормы DIN EN 62208, IEC 60529
Отверстие для доступа, высота 443 мм
Отверстие для доступа, ширина 343 мм
Поверхность зачищенный щеткой
Прикрепление крышки Винты M6 Torx со шлицем, нержавеющая сталь, съемная крышка + винты M6
Применение Портовые здания, Инженерные системы, Транспорт, кораблестроение, Производство упаковки, Перерабатывающая промышленность
Рабочая температура, макс. 85 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Толщина материала - корпус 1,5 мм
Толщина материала - крышка 1,5 мм
Толщина материала - розеточная часть 1,5 мм
Ударопрочность 10.00 Дж
Уплотняющий материал Пенополиуретан, ЭПДМ
Фланцевая пластина Да
Фланцевые пластины снизу

Резьбовое соединение вверху / внизу

M12 112 
M16 65 
M20 40 
M25 24 
M32 21 
M40 10 
M50
M63
M75

Важное примечание

Сведения об изделии Минимальное количество заказа (50 штук)

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E256877