Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KEBI FS 303015 S2B0
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 300 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 150 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), зачищенный щеткой, серебряный
Заказ № 2470920000
Тип KEBI FS 303015 S2B0
GTIN (EAN) 4050118591422
Кол. 1 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2022-12-12
Альтернативный продукт 8000090343

Размеры и массы

Глубина 150 мм
Глубина (дюймов) 5,905 inch
Высота 300 мм
Высота (в дюймах) 11,811 inch
Ширина 300 мм
Ширина (в дюймах) 11,811 inch
Диаметр 9 мм
Размеры крепежа, высота 250 мм
Размеры крепежа, ширина 250 мм
Толщина стенок, мин. 1,25 мм
Толщина стенок, макс. 1,25 мм
Масса нетто 5 086 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...85 °C
Температурный диапазон вставки -40 °C to 85 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Заземление корпуса

Масса, корпус, внутр. Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, крышка Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, наруж. Заклепка заземления с лапкой M6

Кабельные вводы, левосторонние

M12 33 
M16 27 
M20 14 
M25 12 
M32
M40
M50
M63

Кабельный ввод справа

M12 33 
M16 27 
M20 14 
M25 12 
M32
M40
M50
M63

Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10 3x18
WDU 16 / ZDU 16 3x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 3x36
WDU 35 / ZDU 35 3x11
WDU 4 / ZDU 4 3x30
WDU 6 / ZDU 6 3x23

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10 3x18
WDU 16 / ZDU 16 3x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 3x36
WDU 35 / ZDU 35 3x11
WDU 4 / ZDU 4 3x30
WDU 6 / ZDU 6 3x23

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) DE PS2650 180129 001ISS00
Сертификат № (cULus) E256877
Условия утверждения cULus

Общие данные

Вид защиты IP66
Класс защиты (UL) Type 3, Type 4X, Type 5
Количество крепежных болтов
Крепление корпуса Крепежные кронштейны, Установка через заднюю стенку корпуса
Крышка Да
Материал Нержавеющая сталь 1,4301 (304)
Материал уплотнения крышки Пенополиуретан
Момент затяжки для винтов крышки 2,5 Nm
Монтажное крепление привинченный
Нормы DIN EN 62208, IEC 60529
Отверстие для доступа, высота 242,5 мм
Отверстие для доступа, ширина 242,5 мм
Поверхность зачищенный щеткой
Прикрепление крышки Винты M6 Torx со шлицем, нержавеющая сталь, съемная крышка + винты M6
Применение Портовые здания, Инженерные системы, Транспорт, кораблестроение, Производство упаковки, Перерабатывающая промышленность
Рабочая температура, макс. 85 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Толщина материала - корпус 1,25 мм
Толщина материала - крышка 1,25 мм
Ударопрочность 10.00 Дж
Уплотняющий материал Пенополиуретан
Фланцевая пластина Нет

Резьбовое соединение вверху / внизу

M12 33 
M16 27 
M20 14 
M25 12 
M32
M40
M50
M63

Важное примечание

Сведения об изделии Минимальное количество заказа (50 штук)

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E256877

Связанные изделия

Заказ №: 2471030000
Тип: KEBI FS 303015 S2B1
Версия:
Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 300 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 150 mm, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), зачищенный щеткой, серебряный
Статус поставки:
Снято с производства
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти