Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Клеммные колодки
Разъемы
Клеммы и разъемы для печатных плат
Системы корпусов и компоненты
Бесконтактные соединения
Системы для ввода кабелей и компоненты
Комплекты проводов, соединительные шнуры и кабели
Интерфейсы ПЛК и решения для переноса систем
Сервисные интерфейсы
Распределительные коробки
Корпуса из стали
Корпуса из алюминия
Корпуса из пластика
Корпус FieldPower® IP54...IP65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBi
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Klippon® EBi QL – запирание на четверть оборота
Klippon® EBi QL 800 x 600 x 220mm
Основные данные для заказа
Версия
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 800 mm, Ширина: 600 mm, Глубина: 220 mm, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), зачищенный щеткой, серебряный
Заказ №
2470900000
Тип
KEBI QL 806022 S2B1
GTIN (EAN)
4032248336104
Кол.
1 Шт.
Статус поставки
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до
2022-12-12
Размеры и массы
Глубина
220 мм
Глубина (дюймов)
8,661 inch
Высота
800 мм
Высота (в дюймах)
31,496 inch
Ширина
600 мм
Ширина (в дюймах)
23,622 inch
Диаметр
9 мм
Размеры крепежа, высота
750 мм
Размеры крепежа, ширина
550 мм
Толщина стенок, мин.
2 мм
Толщина стенок, макс.
2 мм
Масса нетто
19 400 g
Температуры
Рабочая температура
-40 °C...85 °C
Температурный диапазон вставки
-40 °C to 85 °C
Заземление корпуса
Масса, корпус, внутр.
Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, крышка
Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, наруж.
Заклепка заземления с лапкой M6
Кабельные вводы, левосторонние
M12
222
M16
140
M20
88
M25
54
M32
45
M40
22
M50
18
M63
7
M75
5
Кабельный ввод справа
M12
222
M16
140
M20
88
M25
54
M32
45
M40
22
M50
18
M63
7
M75
5
Монтаж вертикальный
WDU 10 / ZDU 10
8x67
WDU 16 / ZDU 16
8x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x133
WDU 35 / ZDU 35
8x42
WDU 4 / ZDU 4
8x111
WDU 6 / ZDU 6
8x84
Монтаж горизонтальный
WDU 10 / ZDU 10
11x48
WDU 16 / ZDU 16
11x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
11x94
WDU 35 / ZDU 35
11x30
WDU 4 / ZDU 4
11x79
WDU 6 / ZDU 6
11x60
Номер сертификата корпуса
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Сертификат № (cULus)
E243298
Условия утверждения
cULus
Общие данные
Вид защиты
IP66
Класс защиты (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Крепление корпуса
Крепежные кронштейны, Установка через заднюю стенку корпуса
Крышка
Да
Материал
Нержавеющая сталь 1,4301 (304)
Материал уплотнения крышки
Пенополиуретан
Материал уплотнения фланцевой пластины
ЭПДМ
Монтаж фланцевой пластины
Винты M5 из нержавеющей стали со звездообразным углублением TX20
Монтажное крепление
привинченный
Нормы
DIN EN 62208, IEC 60529
Отверстие для доступа, высота
743 мм
Отверстие для доступа, ширина
543 мм
Поверхность
зачищенный щеткой
Прикрепление крышки
Вставка для 4-х тактного замка
Применение
Портовые здания, Инженерные системы, Транспорт, кораблестроение, Производство упаковки, Перерабатывающая промышленность
Рабочая температура, макс.
85 °C
Рабочая температура, мин.
-40 °C
Толщина материала - корпус
1,5 мм
Толщина материала - крышка
1,5 мм
Толщина материала - розеточная часть
1,5 мм
Угловая крыка
125 °
Ударопрочность
10.00 Дж
Уплотняющий материал
Пенополиуретан, ЭПДМ
Фланцевая пластина
Да
Фланцевые пластины
снизу
Резьбовое соединение вверху / внизу
M12
165
M16
96
M20
64
M25
39
M32
33
M40
16
M50
14
M63
5
M75
4
Классификации
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E243298
Версия
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 800 mm, Ширина: 600 mm, Глубина: 220 mm, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), зачищенный щеткой, серебряный
Заказ №
2470900000
Тип
KEBI QL 806022 S2B1
GTIN (EAN)
4032248336104
Кол.
1 Шт.
Статус поставки
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до
2022-12-12
Глубина
220 мм
Глубина (дюймов)
8,661 inch
Высота
800 мм
Высота (в дюймах)
31,496 inch
Ширина
600 мм
Ширина (в дюймах)
23,622 inch
Диаметр
9 мм
Размеры крепежа, высота
750 мм
Размеры крепежа, ширина
550 мм
Толщина стенок, мин.
2 мм
Толщина стенок, макс.
2 мм
Масса нетто
19 400 g
Рабочая температура
-40 °C...85 °C
Температурный диапазон вставки
-40 °C to 85 °C
Масса, корпус, внутр.
Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, крышка
Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, наруж.
Заклепка заземления с лапкой M6
M12
222
M16
140
M20
88
M25
54
M32
45
M40
22
M50
18
M63
7
M75
5
M12
222
M16
140
M20
88
M25
54
M32
45
M40
22
M50
18
M63
7
M75
5
WDU 10 / ZDU 10
8x67
WDU 16 / ZDU 16
8x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x133
WDU 35 / ZDU 35
8x42
WDU 4 / ZDU 4
8x111
WDU 6 / ZDU 6
8x84
WDU 10 / ZDU 10
11x48
WDU 16 / ZDU 16
11x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
11x94
WDU 35 / ZDU 35
11x30
WDU 4 / ZDU 4
11x79
WDU 6 / ZDU 6
11x60
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Сертификат № (cULus)
E243298
Условия утверждения
cULus
Вид защиты
IP66
Класс защиты (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Крепление корпуса
Крепежные кронштейны, Установка через заднюю стенку корпуса
Крышка
Да
Материал
Нержавеющая сталь 1,4301 (304)
Материал уплотнения крышки
Пенополиуретан
Материал уплотнения фланцевой пластины
ЭПДМ
Монтаж фланцевой пластины
Винты M5 из нержавеющей стали со звездообразным углублением TX20
Монтажное крепление
привинченный
Нормы
DIN EN 62208, IEC 60529
Отверстие для доступа, высота
743 мм
Отверстие для доступа, ширина
543 мм
Поверхность
зачищенный щеткой
Прикрепление крышки
Вставка для 4-х тактного замка
Применение
Портовые здания, Инженерные системы, Транспорт, кораблестроение, Производство упаковки, Перерабатывающая промышленность
Рабочая температура, макс.
85 °C
Рабочая температура, мин.
-40 °C
Толщина материала - корпус
1,5 мм
Толщина материала - крышка
1,5 мм
Толщина материала - розеточная часть
1,5 мм
Угловая крыка
125 °
Ударопрочность
10.00 Дж
Уплотняющий материал
Пенополиуретан, ЭПДМ
Фланцевая пластина
Да
Фланцевые пластины
снизу
M12
165
M16
96
M20
64
M25
39
M32
33
M40
16
M50
14
M63
5
M75
4
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E243298
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.