Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces API et solutions de migration
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
Coffrets en acier
Coffrets en aluminium
Boîtiers en plastique
Boîtier FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBi
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Klippon® EBi QL – loquet quart de tour
Klippon® EBi QL 800 x 600 x 220mm
Informations générales de commande
Version
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 800 mm, Largeur: 600 mm, Profondeur: 220 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, Matériau: Acier inox 1.4301 (304), brossé, argent
Référence
2470900000
Type
KEBI QL 806022 S2B1
GTIN (EAN)
4032248336104
Qté.
1 pièce(s)
Statut de livraison
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à
2022-12-12
Dimensions et poids
Profondeur
220 mm
Profondeur (pouces)
8,661 inch
Hauteur
800 mm
Hauteur (pouces)
31,496 inch
Largeur
600 mm
Largeur (pouces)
23,622 inch
Diamètre
9 mm
Cote de fixation hauteur
750 mm
Cote de fixation largeur
550 mm
Épaisseur du paroi, min.
2 mm
Épaisseur du paroi, max.
2 mm
Poids net
19 400 g
Températures
Température de fonctionnement
-40 °C...85 °C
plage de température d'utilisation
-40 °C to 85 °C
Conformité environnementale du produit
REACH SVHC
/
Classifications
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Boîtier de mise à la terre
Mise à la terre, boîtier, capot
Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle.
Mise à la terre, boîtier, extérieur
Rivet de mise à la terre M6
Mise à la terre, boîtier, intérieur
Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle.
Caractéristiques générales
Angle d'ouverture du couvercle
125 °
Classe de protection (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Couvercle
Oui
Degré de protection
IP66
Domaines d'utilisation :
Installations portuaires, Construction de machines, Transports, Construction navale, Industrie du conditionnement, Industrie des processus
Epaisseur du matériau de la bride
1,5 mm
Epaisseur du matériau du coffret
1,5 mm
Epaisseur du matériau du couvercle
1,5 mm
Fixation de montage
vissé
Fixation du coffret
Pattes de fixation, Installation à travers la paroi arrière du coffret
Fixation du couvercle
Fermeture quart de tour avec insert fendu
Hauteur de l'orifice d'accès
743 mm
Largeur de l'orifice d'accès
543 mm
Matériau
Acier inox 1.4301 (304)
Matériau du joint
PUR expansé, EPDM
Matériau du joint de couvercle
PUR expansé
Matériau du joint de la plaque de presse-étoupes
EPDM
Montage de la plaque de presse-étoupes
TX20 Vis torx inox M5
Normes
DIN EN 62208, IEC 60529
Plaque de presse-étoupes
Oui
Plaques presse-étoupes
inférieur
Surface
brossé
Température de fonctionnement , max.
85 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Tenue aux chocs
10.00 J
Equipement horizontal
WDU 10 / ZDU 10
11x48
WDU 16 / ZDU 16
11x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
11x94
WDU 35 / ZDU 35
11x30
WDU 4 / ZDU 4
11x79
WDU 6 / ZDU 6
11x60
Equipement vertical
WDU 10 / ZDU 10
8x67
WDU 16 / ZDU 16
8x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x133
WDU 35 / ZDU 35
8x42
WDU 4 / ZDU 4
8x111
WDU 6 / ZDU 6
8x84
Numéros de certificat du boîtier
Conditions d'homologation
cULus
Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Nº de certificat (cULus)
E243298
Presse-étoupes droite
M12
222
M16
140
M20
88
M25
54
M32
45
M40
22
M50
18
M63
7
M75
5
Presse-étoupes gauche
M12
222
M16
140
M20
88
M25
54
M32
45
M40
22
M50
18
M63
7
M75
5
Presse-étoupes haut / bas
M12
165
M16
96
M20
64
M25
39
M32
33
M40
16
M50
14
M63
5
M75
4
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E243298
Version
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 800 mm, Largeur: 600 mm, Profondeur: 220 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, Matériau: Acier inox 1.4301 (304), brossé, argent
Référence
2470900000
Type
KEBI QL 806022 S2B1
GTIN (EAN)
4032248336104
Qté.
1 pièce(s)
Statut de livraison
Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à
2022-12-12
Profondeur
220 mm
Profondeur (pouces)
8,661 inch
Hauteur
800 mm
Hauteur (pouces)
31,496 inch
Largeur
600 mm
Largeur (pouces)
23,622 inch
Diamètre
9 mm
Cote de fixation hauteur
750 mm
Cote de fixation largeur
550 mm
Épaisseur du paroi, min.
2 mm
Épaisseur du paroi, max.
2 mm
Poids net
19 400 g
Température de fonctionnement
-40 °C...85 °C
plage de température d'utilisation
-40 °C to 85 °C
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Mise à la terre, boîtier, capot
Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle.
Mise à la terre, boîtier, extérieur
Rivet de mise à la terre M6
Mise à la terre, boîtier, intérieur
Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle.
Angle d'ouverture du couvercle
125 °
Classe de protection (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Couvercle
Oui
Degré de protection
IP66
Domaines d'utilisation :
Installations portuaires, Construction de machines, Transports, Construction navale, Industrie du conditionnement, Industrie des processus
Epaisseur du matériau de la bride
1,5 mm
Epaisseur du matériau du coffret
1,5 mm
Epaisseur du matériau du couvercle
1,5 mm
Fixation de montage
vissé
Fixation du coffret
Pattes de fixation, Installation à travers la paroi arrière du coffret
Fixation du couvercle
Fermeture quart de tour avec insert fendu
Hauteur de l'orifice d'accès
743 mm
Largeur de l'orifice d'accès
543 mm
Matériau
Acier inox 1.4301 (304)
Matériau du joint
PUR expansé, EPDM
Matériau du joint de couvercle
PUR expansé
Matériau du joint de la plaque de presse-étoupes
EPDM
Montage de la plaque de presse-étoupes
TX20 Vis torx inox M5
Normes
DIN EN 62208, IEC 60529
Plaque de presse-étoupes
Oui
Plaques presse-étoupes
inférieur
Surface
brossé
Température de fonctionnement , max.
85 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Tenue aux chocs
10.00 J
WDU 10 / ZDU 10
11x48
WDU 16 / ZDU 16
11x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
11x94
WDU 35 / ZDU 35
11x30
WDU 4 / ZDU 4
11x79
WDU 6 / ZDU 6
11x60
WDU 10 / ZDU 10
8x67
WDU 16 / ZDU 16
8x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x133
WDU 35 / ZDU 35
8x42
WDU 4 / ZDU 4
8x111
WDU 6 / ZDU 6
8x84
Conditions d'homologation
cULus
Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Nº de certificat (cULus)
E243298
M12
222
M16
140
M20
88
M25
54
M32
45
M40
22
M50
18
M63
7
M75
5
M12
222
M16
140
M20
88
M25
54
M32
45
M40
22
M50
18
M63
7
M75
5
M12
165
M16
96
M20
64
M25
39
M32
33
M40
16
M50
14
M63
5
M75
4
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E243298
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.