Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Cajas de acero
Cajas de aluminio
Cajas de plástico
Caja FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBi
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Klippon® EBi QL: quarter lock
Klippon® EBi QL 600 x 600 x 220mm
Datos generales para pedido
Versión
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 600 mm, Anchura: 600 mm, Profundidad: 220 mm, Placas de bridas: inferior, Material: Acero inoxidable 1.4301 (304), cepillado, plata
Código
2470890000
Tipo
KEBI QL 606022 S2B1
GTIN (EAN)
4050118591194
Cantidad
1 Pieza
Estado de entrega
Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta
2022-12-12
Dimensiones y pesos
Profundidad
220 mm
Profundidad (pulgadas)
8,661 inch
Altura
600 mm
Altura (pulgadas)
23,622 inch
Anchura
600 mm
Anchura (pulgadas)
23,622 inch
Diámetro
9 mm
Medida de fijación, altura
550 mm
Medida de fijación, anchura
550 mm
Espesor de pared, mín.
2 mm
Espesor de pared, máx.
2 mm
Peso neto
4.564 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Gama de temperaturas de servicio
-40 °C to 85 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Conexión a tierra Bases y capotas
Tierra, caja, externa
Espárrago de tierra M6
Tierra, caja, interna
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Tierra, caja, tapa
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Datos generales
Abertura de acceso - altura
543 mm
Abertura de acceso - ancho
543 mm
Campos de aplicación:
Instalaciones portuarias, Construcción de máquinas, Ingeniería de transportes, Construcción naval, Industria del embalaje, Industria de procesos
Espesor de la base
1,5 mm
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
Lengüetas de sujeción, Montaje por la pared posterior de la caja
Fijación de la tapa
Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de cabeza ranurada
Fijación de montaje
atornillado
Material
Acero inoxidable 1.4301 (304)
Material de la junta
Espuma de poliuretano, EPDM
Material de sellado de la cubierta
Espuma de poliuretano
Material de sellado de la placa de brida
EPDM
Montaje de la placa de brida
Tornillos torx M5 de acero inoxidable TX20
Normas
DIN EN 62208, IEC 60529
Placa de fijación
Sí
Placas de bridas
inferior
Resistente a los golpes
10.00 J
Superficie
cepillado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
85 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Ángulo de abertura de la tapa
125 °
Montaje horizontal
WDU 10 / ZDU 10
8x48
WDU 16 / ZDU 16
8x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x94
WDU 35 / ZDU 35
8x30
WDU 4 / ZDU 4
8x79
WDU 6 / ZDU 6
8x60
Montaje vertical
WDU 10 / ZDU 10
8x48
WDU 16 / ZDU 16
8x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x94
WDU 35 / ZDU 35
8x30
WDU 4 / ZDU 4
8x79
WDU 6 / ZDU 6
8x60
Números de certificación de cajas
Condiciones de aprobación
cULus
N.º de certificado (cULus)
E243298
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Prensaestopas
M12
176
M16
96
M20
64
M25
39
M32
33
M40
16
M50
14
M63
5
M75
4
Prensaestopas a la derecha
M12
176
M16
96
M20
64
M25
39
M32
33
M40
16
M50
14
M63
5
M75
4
Prensaestopas arriba y abajo
M12
165
M16
96
M20
64
M25
39
M32
33
M40
16
M50
14
M63
5
M75
4
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E243298
Versión
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 600 mm, Anchura: 600 mm, Profundidad: 220 mm, Placas de bridas: inferior, Material: Acero inoxidable 1.4301 (304), cepillado, plata
Código
2470890000
Tipo
KEBI QL 606022 S2B1
GTIN (EAN)
4050118591194
Cantidad
1 Pieza
Estado de entrega
Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta
2022-12-12
Profundidad
220 mm
Profundidad (pulgadas)
8,661 inch
Altura
600 mm
Altura (pulgadas)
23,622 inch
Anchura
600 mm
Anchura (pulgadas)
23,622 inch
Diámetro
9 mm
Medida de fijación, altura
550 mm
Medida de fijación, anchura
550 mm
Espesor de pared, mín.
2 mm
Espesor de pared, máx.
2 mm
Peso neto
4.564 g
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Gama de temperaturas de servicio
-40 °C to 85 °C
Tierra, caja, externa
Espárrago de tierra M6
Tierra, caja, interna
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Tierra, caja, tapa
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Abertura de acceso - altura
543 mm
Abertura de acceso - ancho
543 mm
Campos de aplicación:
Instalaciones portuarias, Construcción de máquinas, Ingeniería de transportes, Construcción naval, Industria del embalaje, Industria de procesos
Espesor de la base
1,5 mm
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
Lengüetas de sujeción, Montaje por la pared posterior de la caja
Fijación de la tapa
Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de cabeza ranurada
Fijación de montaje
atornillado
Material
Acero inoxidable 1.4301 (304)
Material de la junta
Espuma de poliuretano, EPDM
Material de sellado de la cubierta
Espuma de poliuretano
Material de sellado de la placa de brida
EPDM
Montaje de la placa de brida
Tornillos torx M5 de acero inoxidable TX20
Normas
DIN EN 62208, IEC 60529
Placa de fijación
Sí
Placas de bridas
inferior
Resistente a los golpes
10.00 J
Superficie
cepillado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
85 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Ángulo de abertura de la tapa
125 °
WDU 10 / ZDU 10
8x48
WDU 16 / ZDU 16
8x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x94
WDU 35 / ZDU 35
8x30
WDU 4 / ZDU 4
8x79
WDU 6 / ZDU 6
8x60
WDU 10 / ZDU 10
8x48
WDU 16 / ZDU 16
8x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x94
WDU 35 / ZDU 35
8x30
WDU 4 / ZDU 4
8x79
WDU 6 / ZDU 6
8x60
Condiciones de aprobación
cULus
N.º de certificado (cULus)
E243298
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
M12
176
M16
96
M20
64
M25
39
M32
33
M40
16
M50
14
M63
5
M75
4
M12
176
M16
96
M20
64
M25
39
M32
33
M40
16
M50
14
M63
5
M75
4
M12
165
M16
96
M20
64
M25
39
M32
33
M40
16
M50
14
M63
5
M75
4
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E243298
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.