Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Клеммные колодки
Разъемы
Клеммы и разъемы для печатных плат
Системы корпусов и компоненты
Системы для ввода кабелей и компоненты
Комплекты проводов, соединительные шнуры и кабели
Интерфейсы ПЛК и решения для переноса систем
Сервисные интерфейсы
Распределительные коробки
Корпуса из стали
Корпуса из алюминия
Корпуса из пластика
Корпус FieldPower® IP54...IP65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBi
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Klippon® EBi QL – запирание на четверть оборота
Klippon® EBi QL 400 x 300 x 150mm
Основные данные для заказа
Версия
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 400 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 150 mm, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), зачищенный щеткой, серебряный
Заказ №
2470830000
Тип
KEBI QL 403015 S2B1
GTIN (EAN)
4050118591170
Кол.
1 Шт.
Статус поставки
Снято с производства
Доступно до
2022-12-12
Размеры и массы
Глубина
150 мм
Глубина (дюймов)
5,905 inch
Высота
400 мм
Высота (в дюймах)
15,748 inch
Ширина
300 мм
Ширина (в дюймах)
11,811 inch
Диаметр
9 мм
Размеры крепежа, высота
350 мм
Размеры крепежа, ширина
250 мм
Толщина стенок, мин.
2 мм
Толщина стенок, макс.
2 мм
Масса нетто
7 630 g
Температуры
Рабочая температура
-40 °C...85 °C
Температурный диапазон вставки
-40 °C to 85 °C
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Заземление корпуса
Масса, корпус, внутр.
Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, крышка
Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, наруж.
Заклепка заземления с лапкой M6
Кабельные вводы, левосторонние
M12
48
M16
39
M20
20
M25
16
M32
7
M40
5
M50
4
M63
3
Кабельный ввод справа
M12
48
M16
39
M20
20
M25
16
M32
7
M40
5
M50
4
M63
3
Монтаж вертикальный
WDU 10 / ZDU 10
3x28
WDU 16 / ZDU 16
3x23
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x56
WDU 35 / ZDU 35
3x18
WDU 4 / ZDU 4
3x47
WDU 6 / ZDU 6
3x35
Монтаж горизонтальный
WDU 10 / ZDU 10
4x18
WDU 16 / ZDU 16
4x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x36
WDU 35 / ZDU 35
4x11
WDU 4 / ZDU 4
4x30
WDU 6 / ZDU 6
4x23
Номер сертификата корпуса
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Сертификат № (cULus)
E243298
Условия утверждения
cULus
Общие данные
Вид защиты
IP66
Класс защиты (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Крепление корпуса
Крепежные кронштейны, Установка через заднюю стенку корпуса
Крышка
Да
Материал
Нержавеющая сталь 1,4301 (304)
Материал уплотнения крышки
Пенополиуретан
Материал уплотнения фланцевой пластины
ЭПДМ
Монтаж фланцевой пластины
Винты M5 из нержавеющей стали со звездообразным углублением TX20
Монтажное крепление
привинченный
Нормы
DIN EN 62208, IEC 60529
Отверстие для доступа, высота
343 мм
Отверстие для доступа, ширина
243 мм
Поверхность
зачищенный щеткой
Прикрепление крышки
Вставка для 4-х тактного замка
Применение
Портовые здания, Инженерные системы, Транспорт, кораблестроение, Производство упаковки, Перерабатывающая промышленность
Рабочая температура, макс.
85 °C
Рабочая температура, мин.
-40 °C
Толщина материала - корпус
1,5 мм
Толщина материала - крышка
1,5 мм
Толщина материала - розеточная часть
1,5 мм
Угловая крыка
125 °
Ударопрочность
10.00 Дж
Уплотняющий материал
Пенополиуретан, ЭПДМ
Фланцевая пластина
Да
Фланцевые пластины
снизу
Резьбовое соединение вверху / внизу
M12
33
M16
27
M20
14
M25
12
M32
5
M40
4
M50
3
M63
2
Загрузки
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Классификации
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
ECLASS 14.0
27-18-01-01
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E243298
Версия
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 400 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 150 mm, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), зачищенный щеткой, серебряный
Заказ №
2470830000
Тип
KEBI QL 403015 S2B1
GTIN (EAN)
4050118591170
Кол.
1 Шт.
Статус поставки
Снято с производства
Доступно до
2022-12-12
Глубина
150 мм
Глубина (дюймов)
5,905 inch
Высота
400 мм
Высота (в дюймах)
15,748 inch
Ширина
300 мм
Ширина (в дюймах)
11,811 inch
Диаметр
9 мм
Размеры крепежа, высота
350 мм
Размеры крепежа, ширина
250 мм
Толщина стенок, мин.
2 мм
Толщина стенок, макс.
2 мм
Масса нетто
7 630 g
Рабочая температура
-40 °C...85 °C
Температурный диапазон вставки
-40 °C to 85 °C
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Масса, корпус, внутр.
Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, крышка
Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, наруж.
Заклепка заземления с лапкой M6
M12
48
M16
39
M20
20
M25
16
M32
7
M40
5
M50
4
M63
3
M12
48
M16
39
M20
20
M25
16
M32
7
M40
5
M50
4
M63
3
WDU 10 / ZDU 10
3x28
WDU 16 / ZDU 16
3x23
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x56
WDU 35 / ZDU 35
3x18
WDU 4 / ZDU 4
3x47
WDU 6 / ZDU 6
3x35
WDU 10 / ZDU 10
4x18
WDU 16 / ZDU 16
4x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x36
WDU 35 / ZDU 35
4x11
WDU 4 / ZDU 4
4x30
WDU 6 / ZDU 6
4x23
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Сертификат № (cULus)
E243298
Условия утверждения
cULus
Вид защиты
IP66
Класс защиты (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Крепление корпуса
Крепежные кронштейны, Установка через заднюю стенку корпуса
Крышка
Да
Материал
Нержавеющая сталь 1,4301 (304)
Материал уплотнения крышки
Пенополиуретан
Материал уплотнения фланцевой пластины
ЭПДМ
Монтаж фланцевой пластины
Винты M5 из нержавеющей стали со звездообразным углублением TX20
Монтажное крепление
привинченный
Нормы
DIN EN 62208, IEC 60529
Отверстие для доступа, высота
343 мм
Отверстие для доступа, ширина
243 мм
Поверхность
зачищенный щеткой
Прикрепление крышки
Вставка для 4-х тактного замка
Применение
Портовые здания, Инженерные системы, Транспорт, кораблестроение, Производство упаковки, Перерабатывающая промышленность
Рабочая температура, макс.
85 °C
Рабочая температура, мин.
-40 °C
Толщина материала - корпус
1,5 мм
Толщина материала - крышка
1,5 мм
Толщина материала - розеточная часть
1,5 мм
Угловая крыка
125 °
Ударопрочность
10.00 Дж
Уплотняющий материал
Пенополиуретан, ЭПДМ
Фланцевая пластина
Да
Фланцевые пластины
снизу
M12
33
M16
27
M20
14
M25
12
M32
5
M40
4
M50
3
M63
2
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
ECLASS 14.0
27-18-01-01
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E243298
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.