Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces API et solutions de migration
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
Coffrets en acier
Coffrets en aluminium
Boîtiers en plastique
Boîtier FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBi
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Klippon® EBi QL – loquet quart de tour
Klippon® EBi QL 500 x 400 x 220mm
Informations générales de commande
Version
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 500 mm, Largeur: 400 mm, Profondeur: 220 mm, Matériau: Acier inox 1.4301 (304), brossé, argent
Référence
2470750000
Type
KEBI QL 504022 S2B0
GTIN (EAN)
4050118591224
Qté.
1 pièce(s)
Statut de livraison
Supprimé
Disponible jusqu'à
2022-12-12
Produit de remplacement
8000090361
Dimensions et poids
Profondeur
220 mm
Profondeur (pouces)
8,661 inch
Hauteur
500 mm
Hauteur (pouces)
19,685 inch
Largeur
400 mm
Largeur (pouces)
15,748 inch
Diamètre
9 mm
Cote de fixation hauteur
450 mm
Cote de fixation largeur
350 mm
Épaisseur du paroi, min.
1,5 mm
Épaisseur du paroi, max.
1,5 mm
Poids net
10 279,3 g
Températures
Température de fonctionnement
-40 °C...85 °C
plage de température d'utilisation
-40 °C to 85 °C
Conformité environnementale du produit
REACH SVHC
/
Classifications
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Boîtier de mise à la terre
Mise à la terre, boîtier, capot
Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle.
Mise à la terre, boîtier, extérieur
Rivet de mise à la terre M6
Mise à la terre, boîtier, intérieur
Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle.
Caractéristiques générales
Angle d'ouverture du couvercle
125 °
Classe de protection (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Couvercle
Oui
Degré de protection
IP66
Domaines d'utilisation :
Installations portuaires, Construction de machines, Transports, Construction navale, Industrie du conditionnement, Industrie des processus
Epaisseur du matériau du coffret
1,5 mm
Epaisseur du matériau du couvercle
1,5 mm
Fixation de montage
vissé
Fixation du coffret
Pattes de fixation, Installation à travers la paroi arrière du coffret
Fixation du couvercle
Fermeture quart de tour avec insert fendu
Hauteur de l'orifice d'accès
443 mm
Largeur de l'orifice d'accès
343 mm
Matériau
Acier inox 1.4301 (304)
Matériau du joint
PUR expansé
Matériau du joint de couvercle
PUR expansé
Normes
DIN EN 62208, IEC 60529
Plaque de presse-étoupes
Non
Surface
brossé
Température de fonctionnement , max.
85 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Tenue aux chocs
10.00 J
Equipement horizontal
WDU 10 / ZDU 10
6x28
WDU 16 / ZDU 16
6x23
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
6x56
WDU 35 / ZDU 35
6x18
WDU 4 / ZDU 4
6x47
WDU 6 / ZDU 6
6x35
Equipement vertical
WDU 10 / ZDU 10
4x38
WDU 16 / ZDU 16
4x32
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x75
WDU 35 / ZDU 35
4x24
WDU 4 / ZDU 4
4x63
WDU 6 / ZDU 6
4x47
Numéros de certificat du boîtier
Conditions d'homologation
cULus
Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Nº de certificat (cULus)
E243298
Presse-étoupes droite
M12
140
M16
85
M20
52
M25
33
M32
27
M40
14
M50
10
M63
4
M75
3
Presse-étoupes gauche
M12
140
M16
85
M20
52
M25
33
M32
27
M40
14
M50
10
M63
4
M75
3
Presse-étoupes haut / bas
M12
112
M16
65
M20
40
M25
24
M32
21
M40
10
M50
8
M63
3
M75
2
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E243298
Version
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 500 mm, Largeur: 400 mm, Profondeur: 220 mm, Matériau: Acier inox 1.4301 (304), brossé, argent
Référence
2470750000
Type
KEBI QL 504022 S2B0
GTIN (EAN)
4050118591224
Qté.
1 pièce(s)
Statut de livraison
Supprimé
Disponible jusqu'à
2022-12-12
Produit de remplacement
8000090361
Profondeur
220 mm
Profondeur (pouces)
8,661 inch
Hauteur
500 mm
Hauteur (pouces)
19,685 inch
Largeur
400 mm
Largeur (pouces)
15,748 inch
Diamètre
9 mm
Cote de fixation hauteur
450 mm
Cote de fixation largeur
350 mm
Épaisseur du paroi, min.
1,5 mm
Épaisseur du paroi, max.
1,5 mm
Poids net
10 279,3 g
Température de fonctionnement
-40 °C...85 °C
plage de température d'utilisation
-40 °C to 85 °C
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Mise à la terre, boîtier, capot
Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle.
Mise à la terre, boîtier, extérieur
Rivet de mise à la terre M6
Mise à la terre, boîtier, intérieur
Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle.
Angle d'ouverture du couvercle
125 °
Classe de protection (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Couvercle
Oui
Degré de protection
IP66
Domaines d'utilisation :
Installations portuaires, Construction de machines, Transports, Construction navale, Industrie du conditionnement, Industrie des processus
Epaisseur du matériau du coffret
1,5 mm
Epaisseur du matériau du couvercle
1,5 mm
Fixation de montage
vissé
Fixation du coffret
Pattes de fixation, Installation à travers la paroi arrière du coffret
Fixation du couvercle
Fermeture quart de tour avec insert fendu
Hauteur de l'orifice d'accès
443 mm
Largeur de l'orifice d'accès
343 mm
Matériau
Acier inox 1.4301 (304)
Matériau du joint
PUR expansé
Matériau du joint de couvercle
PUR expansé
Normes
DIN EN 62208, IEC 60529
Plaque de presse-étoupes
Non
Surface
brossé
Température de fonctionnement , max.
85 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Tenue aux chocs
10.00 J
WDU 10 / ZDU 10
6x28
WDU 16 / ZDU 16
6x23
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
6x56
WDU 35 / ZDU 35
6x18
WDU 4 / ZDU 4
6x47
WDU 6 / ZDU 6
6x35
WDU 10 / ZDU 10
4x38
WDU 16 / ZDU 16
4x32
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x75
WDU 35 / ZDU 35
4x24
WDU 4 / ZDU 4
4x63
WDU 6 / ZDU 6
4x47
Conditions d'homologation
cULus
Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Nº de certificat (cULus)
E243298
M12
140
M16
85
M20
52
M25
33
M32
27
M40
14
M50
10
M63
4
M75
3
M12
140
M16
85
M20
52
M25
33
M32
27
M40
14
M50
10
M63
4
M75
3
M12
112
M16
65
M20
40
M25
24
M32
21
M40
10
M50
8
M63
3
M75
2
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E243298
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.