Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Cajas de acero
Cajas de aluminio
Cajas de plástico
Caja FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBi
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Klippon® EBi QL: quarter lock
Klippon® EBi QL 500 x 400 x 220mm
Datos generales para pedido
Versión
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 500 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 220 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301 (304), cepillado, plata
Código
2470750000
Tipo
KEBI QL 504022 S2B0
GTIN (EAN)
4050118591224
Cantidad
1 Pieza
Estado de entrega
Retirado
Disponible hasta
2022-12-12
Producto alternativo
8000090361
Dimensiones y pesos
Profundidad
220 mm
Profundidad (pulgadas)
8,661 inch
Altura
500 mm
Altura (pulgadas)
19,685 inch
Anchura
400 mm
Anchura (pulgadas)
15,748 inch
Diámetro
9 mm
Medida de fijación, altura
450 mm
Medida de fijación, anchura
350 mm
Espesor de pared, mín.
1,5 mm
Espesor de pared, máx.
1,5 mm
Peso neto
10.279,3 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Gama de temperaturas de servicio
-40 °C to 85 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Conexión a tierra Bases y capotas
Tierra, caja, externa
Espárrago de tierra M6
Tierra, caja, interna
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Tierra, caja, tapa
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Datos generales
Abertura de acceso - altura
443 mm
Abertura de acceso - ancho
343 mm
Campos de aplicación:
Instalaciones portuarias, Construcción de máquinas, Ingeniería de transportes, Construcción naval, Industria del embalaje, Industria de procesos
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
Lengüetas de sujeción, Montaje por la pared posterior de la caja
Fijación de la tapa
Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de cabeza ranurada
Fijación de montaje
atornillado
Material
Acero inoxidable 1.4301 (304)
Material de la junta
Espuma de poliuretano
Material de sellado de la cubierta
Espuma de poliuretano
Normas
DIN EN 62208, IEC 60529
Placa de fijación
No
Resistente a los golpes
10.00 J
Superficie
cepillado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
85 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Ángulo de abertura de la tapa
125 °
Montaje horizontal
WDU 10 / ZDU 10
6x28
WDU 16 / ZDU 16
6x23
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
6x56
WDU 35 / ZDU 35
6x18
WDU 4 / ZDU 4
6x47
WDU 6 / ZDU 6
6x35
Montaje vertical
WDU 10 / ZDU 10
4x38
WDU 16 / ZDU 16
4x32
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x75
WDU 35 / ZDU 35
4x24
WDU 4 / ZDU 4
4x63
WDU 6 / ZDU 6
4x47
Números de certificación de cajas
Condiciones de aprobación
cULus
N.º de certificado (cULus)
E243298
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Prensaestopas
M12
140
M16
85
M20
52
M25
33
M32
27
M40
14
M50
10
M63
4
M75
3
Prensaestopas a la derecha
M12
140
M16
85
M20
52
M25
33
M32
27
M40
14
M50
10
M63
4
M75
3
Prensaestopas arriba y abajo
M12
112
M16
65
M20
40
M25
24
M32
21
M40
10
M50
8
M63
3
M75
2
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E243298
Versión
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 500 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 220 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301 (304), cepillado, plata
Código
2470750000
Tipo
KEBI QL 504022 S2B0
GTIN (EAN)
4050118591224
Cantidad
1 Pieza
Estado de entrega
Retirado
Disponible hasta
2022-12-12
Producto alternativo
8000090361
Profundidad
220 mm
Profundidad (pulgadas)
8,661 inch
Altura
500 mm
Altura (pulgadas)
19,685 inch
Anchura
400 mm
Anchura (pulgadas)
15,748 inch
Diámetro
9 mm
Medida de fijación, altura
450 mm
Medida de fijación, anchura
350 mm
Espesor de pared, mín.
1,5 mm
Espesor de pared, máx.
1,5 mm
Peso neto
10.279,3 g
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Gama de temperaturas de servicio
-40 °C to 85 °C
Tierra, caja, externa
Espárrago de tierra M6
Tierra, caja, interna
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Tierra, caja, tapa
Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Abertura de acceso - altura
443 mm
Abertura de acceso - ancho
343 mm
Campos de aplicación:
Instalaciones portuarias, Construcción de máquinas, Ingeniería de transportes, Construcción naval, Industria del embalaje, Industria de procesos
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
Lengüetas de sujeción, Montaje por la pared posterior de la caja
Fijación de la tapa
Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de cabeza ranurada
Fijación de montaje
atornillado
Material
Acero inoxidable 1.4301 (304)
Material de la junta
Espuma de poliuretano
Material de sellado de la cubierta
Espuma de poliuretano
Normas
DIN EN 62208, IEC 60529
Placa de fijación
No
Resistente a los golpes
10.00 J
Superficie
cepillado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
85 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Ángulo de abertura de la tapa
125 °
WDU 10 / ZDU 10
6x28
WDU 16 / ZDU 16
6x23
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
6x56
WDU 35 / ZDU 35
6x18
WDU 4 / ZDU 4
6x47
WDU 6 / ZDU 6
6x35
WDU 10 / ZDU 10
4x38
WDU 16 / ZDU 16
4x32
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x75
WDU 35 / ZDU 35
4x24
WDU 4 / ZDU 4
4x63
WDU 6 / ZDU 6
4x47
Condiciones de aprobación
cULus
N.º de certificado (cULus)
E243298
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
M12
140
M16
85
M20
52
M25
33
M32
27
M40
14
M50
10
M63
4
M75
3
M12
140
M16
85
M20
52
M25
33
M32
27
M40
14
M50
10
M63
4
M75
3
M12
112
M16
65
M20
40
M25
24
M32
21
M40
10
M50
8
M63
3
M75
2
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E243298
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.