Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KEBI QL 303022 S2B0
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 300 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 220 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), зачищенный щеткой, серебряный
Заказ № 2470710000
Тип KEBI QL 303022 S2B0
GTIN (EAN) 4032248336081
Кол. 1 Шт.
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2022-12-12
Альтернативный продукт 8000090358

Размеры и массы

Глубина 220 мм
Глубина (дюймов) 8,661 inch
Высота 300 мм
Высота (в дюймах) 11,811 inch
Ширина 300 мм
Ширина (в дюймах) 11,811 inch
Диаметр 9 мм
Размеры крепежа, высота 250 мм
Размеры крепежа, ширина 250 мм
Толщина стенок, мин. 1,25 мм
Толщина стенок, макс. 1,25 мм
Масса нетто 4 000 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...85 °C
Температурный диапазон вставки -40 °C to 85 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Заземление корпуса

Масса, корпус, внутр. Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, крышка Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Масса, корпус, наруж. Заклепка заземления с лапкой M6

Кабельные вводы, левосторонние

M12 76 
M16 45 
M20 28 
M25 18 
M32 15 
M40
M50
M63
M75

Кабельный ввод справа

M12 76 
M16 45 
M20 28 
M25 18 
M32 15 
M40
M50
M63
M75

Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10 3x18
WDU 16 / ZDU 16 3x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 3x36
WDU 35 / ZDU 35 3x11
WDU 4 / ZDU 4 3x30
WDU 6 / ZDU 6 3x23

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10 3x18
WDU 16 / ZDU 16 3x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 3x36
WDU 35 / ZDU 35 3x11
WDU 4 / ZDU 4 3x30
WDU 6 / ZDU 6 3x23

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) DE PS2650 180129 001ISS00
Сертификат № (cULus) E243298
Условия утверждения cULus

Общие данные

Вид защиты IP66
Класс защиты (UL) Type 3, Type 4X, Type 5
Крепление корпуса Крепежные кронштейны, Установка через заднюю стенку корпуса
Крышка Да
Материал Нержавеющая сталь 1,4301 (304)
Материал уплотнения крышки Пенополиуретан
Монтажное крепление привинченный
Нормы DIN EN 62208, IEC 60529
Отверстие для доступа, высота 242,5 мм
Отверстие для доступа, ширина 242,5 мм
Поверхность зачищенный щеткой
Прикрепление крышки Вставка для 4-х тактного замка
Применение Портовые здания, Инженерные системы, Транспорт, кораблестроение, Производство упаковки, Перерабатывающая промышленность
Рабочая температура, макс. 85 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Толщина материала - корпус 1,25 мм
Толщина материала - крышка 1,25 мм
Угловая крыка 125 °
Ударопрочность 10.00 Дж
Уплотняющий материал Пенополиуретан
Фланцевая пластина Нет

Резьбовое соединение вверху / внизу

M12 76 
M16 45 
M20 28 
M25 18 
M32 15 
M40
M50
M63
M75

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E243298

Связанные изделия

Заказ №: 2470820000
Тип: KEBI QL 303022 S2B1
Версия:
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 300 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 220 mm, Фланцевые пластины: снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), зачищенный щеткой, серебряный
Статус поставки:
Снято с производства
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти