Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 300 mm, Szerokość: 200 mm, Głębokość: 150 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4301 (304), element szczotkowany, srebrny
Nr zam.
2470690000
Typ
KEBI QL 302015 S2B0
GTIN (EAN)
4050118590326
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do
2022-12-12
Wymiary i masa
Głębokość
150 mm
Głębokość (cale)
5,905 inch
Wysokość
300 mm
Wysokość (cale)
11,811 inch
Szerokość
200 mm
Szerokość (cale)
7,874 inch
Średnica
9 mm
Wymiar mocowania wysokość
250 mm
Wymiar mocowania szerokość
150 mm
Grubość ścianki, min.
1,25 mm
Grubość ścianki, maks.
1,25 mm
Masa netto
3 390 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...85 °C
Zakres temperatury stosowania
-40 °C to 85 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Informacje ogólne
Grubość materiału obudowy
1,25 mm
Grubość materiału wieka
1,25 mm
Materiał uszczelki pokrywy
Pianka PUR
Mocowanie wieka
zamek ćwierćobrotowy z wkładką szczelinową
Normy
DIN EN 62208, IEC 60529
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
element szczotkowany
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66
Stopień ochrony (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Temperatura pracy, max.
85 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
kąt otwarcia wieko
125 °
materiał uszczelniający
Pianka PUR
mocowanie do wbudowania
przykręcany
mocowanie obudowy
nakładki mocujące, Montaż poprzez tylną ściankę obudowy
obszary zastosowania
urządzenia portowe, budowa maszyn, transport, budowa okrętów, przemysł opakowań, przemysł procesowy
otwór manipulacyjny szerokość
142,5 mm
otwór manipulacyjny wysokość
242,5 mm
tworzywo
stal nierdzewna 1.4301 (304)
udarność
10.00 J
Numery certyfikatów obudowy
DEF |Warunki zatwierdzenia
cULus
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)
DE PS2650 180129 001ISS00
Nr certyfikatu (cULus)
E243298
Uziemienie obudowy
Uziemienie, obudowa, pokrywa
Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie
Uziemienie, obudowa, wewnętrzne
Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie
Uziemienie, obudowa, zewnętrzne
M6 nit z wstępnie zamontowanym elementem uziemiającym
Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 300 mm, Szerokość: 200 mm, Głębokość: 150 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4301 (304), element szczotkowany, srebrny
Nr zam.
2470690000
Typ
KEBI QL 302015 S2B0
GTIN (EAN)
4050118590326
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.