Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
A2T 1.5 PE
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, weiß
Best.-Nr. 2469410000
Art A2T 1.5 PE
GTIN (EAN) 4050118485615
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 45 mm
Tiefe (inch) 1,772 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 46 mm
Höhe 84 mm
Höhe (inch) 3,307 inch
Breite 3,5 mm
Breite (inch) 0,138 inch
Nettogewicht 11,518 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Einbauhinweis Tragschiene
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 60947-7-2
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 1,5 mm²
Bemessungsspannung 500 V
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 500 V
Bemessungsspannung DC 500 V
Normen IEC 60947-7-2
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Bemessungsstoßspannung zur Nachbarklemme 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,56 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Leiterquerschnitt max (ATEX) 1.5 mm²
Leiterquerschnitt max (IECEX) 1.5 mm²
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten PE

Bemessungskurzzeitstrom 180 A (1,5 mm²)
PEN-Funktion Nein

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 14 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr B (CSA) 300 V
Spannung Gr C (CSA) 300 V
Spannung Gr D (CSA) 600 V
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-70089609

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 14 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 14 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 26 AWG
Spannung Gr B (cURus) 300 V
Spannung Gr C (cURus) 300 V
Spannung Gr D (cURus) 600 V
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 8 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klingenmaß 0,4 x 2,0 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Rohrlänge
min. 6 mm
max. 8 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,14 mm²
max. 0,75 mm²
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Rohrlänge
min. 5 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 0,25 mm²
Rohrlänge
nominal 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rohrlänge
nominal 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 1,5 mm²

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Ja
PE-Anschluss Ja
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe weiß
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart gerastet
Einbauhinweis Tragschiene
Montageart TS 35
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja
mit Rastzapfen Nein
rastbar Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-04
ECLASS 14.0 27-25-01-04

Zulassungen

Zulassungen BURVER CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693
Zertifikat-Nr. (cURusEX) E184763

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile