14 V...31.2 V (linear Derating from 18 V...14 V, 60% rated load @ Uin 14 V)
Vstupní napětí, max.
31,2 V
Vstupní napětí, min.
14 V
Špičkový proud
Max. 10 A
Výstup
DCL – rezerva vrcholového zatížení
Doba trvání zesílení
15 ms
Násobek jmenovitého proudu
600 %
Doba trvání zesílení
5 s
Násobek jmenovitého proudu
200 %
Doba náběhuu
≤ 100 ms
Jmenovité výstupní napětí
24 V DC ± 1 %
Jmenovitý výstupní proud pro Ujmen.
10 A @ 60 °C
Kapacitní zátěž
Neomezené
Možnost paralelního připojení
ano, max. 10
Ochrana proti opačnému napětí
Ano
Připojovací systém
Připojení s upínacím třmenem
Výstupní napětí, max.
28,8 V
Výstupní napětí, min.
22,5 V
Výstupní napětí, pozn.
lze nastavit potenciometrem nebo komunikačním modulem
Výstupní výkon
240 W
Zbytkové zvlnění, přerušující špičky
<40 mVPP@25 °C
Čas přemostění při výpadku sítě
Čas přemostění při výpadku sítě, min.
10 ms
Typ vstupního napětí
DC
Vstupní napětí
24 V
Výstupní proud
10 A
Výstupní napětí
24 V
Všeobecné údaje
Běžný povrch
Ano
Kategorie rázového napětí
I, II, III
MTBF
Podle normy
SN 29500
Doba provozu (hodin), min.
1 322 000 h
Teplota okolí
25 °C
Vstupní napětí
24 V
Výstupní výkon
240 W
Pracovní cyklus
100 %
Podle normy
SN 29500
Doba provozu (hodin), min.
395 200 h
Teplota okolí
40 °C
Vstupní napětí
24 V
Výstupní výkon
240 W
Pracovní cyklus
100 %
Ochrana před zkratem
Ano
Snížení výkonu
> 60 °C (2,5 % / 1 °C)
Sousední
Ne
Stupeň krytí
IP20
Stupeň účinnosti
91%
Uvedení do provozu
≥ -40 °C
Verze skříně
Kov, odolný proti korozi
Ztráta výkonu, jmenovité zatížení
23,7 W
Ztráta výkonu, volnoběh
5 W
EMC / šok / vibrace
Hlukové emise v souladu s EN55032
Třída B
Odolnost proti rázům IEC 60068-2-27
30 g ve všech směrech
Odolnost proti vibracím IEC 60068-2-6
2,3 g (na DIN liště), 4 g (s přímou montáží)
Test odolnosti proti interferenci podle normy
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, EN 61000-4-5:2005, EN 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8
Koordinace izolace
Izolační napětí, vstup/výstup
1,41 kV
Kategorie rázového napětí
I, II, III
Napětí izolace, výstup/uzemnění
0,7 kV
Napětí izolace, výstup/uzemnění
1,41 kV
Stupeň krytí
III, bez uzemnění, pro SELV
Elektrická bezpečnost (použité normy)
Bezpečnostní transformátory pro elektrické napájení ve spínaném režimu
Podle EN 61558-2-17
Bezpečné, zvlášť nízké napětí
SELV podle IEC 60950-1, PELV v souladu s EN 60204-1
K použití s elektronickým vybavením
Podle normy EN50178 / VDE0160
Ochrana proti nebezpečným šokovým proudům.
Acc. to VDE0106-101
Ochranné oddělení / ochrana proti úrazu elektrickým proudem
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, EN 61000-4-5:2005, EN 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.