Assorbimento di corrente in relazione alla tensione d'ingresso
Tipo di tensione
DC
Tensione d'ingresso
24 V
Corrente d'ingresso
5,7 A
Tipo di tensione
DC
Tensione d'ingresso
18 V
Corrente d'ingresso
7,6 A
Campo tensione d'ingresso DC
14 V...31.2 V (linear Derating from 18 V...14 V, 60% rated load @ Uin 14 V)
Corrente di punta
max. 5 A
Fusibile d'ingresso (interno)
Sì
Limitazione corrente d'inserzione
Sì
Potenza assorbita nominale
134,8 VA
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Tensione d’ingresso, max.
31,2 V
Tensione d’ingresso, min.
14 V
Tensione nominale d'ingresso
24 V DC
Uscita
Carico capacitivo
Illimitato
Corrente d'uscita nominale per Unom.
5 A @ 60 °C
DCL - riserva per carico di punta
Multiplo della corrente nominale
600 %
Durata Boost
15 ms
Multiplo della corrente nominale
200 %
Durata Boost
5 s
Ondulazione residua, picchi d'interruzione
<40 mVPP@25 °C
Parallelabilità
Sì, max. 10
Potenza erogata
120 W
Protezione contro la tensione inversa
Sì
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Tempo di ponticellamento caduta di rete
Tempo di ponticellamento caduta di rete, min.
10 ms
Tipo di tensione d'ingresso
DC
Tensione d'ingresso
24 V
Corrente d'uscita
5 A
Tensione d'uscita
24 V
Tempo di salita
≤ 100 ms
Tensione d'uscita osservazioni
regolabile con potenziometro o modulo di comunicazione
Tensione d'uscita, max.
28,8 V
Tensione d'uscita, min.
22,5 V
Tensione nominale d'uscita
24 V DC ± 1 %
Dati generali
Avvio
≥ -40 °C
Byggbar
No
Classe di sovratensione
I, II, III
Derating
> 60°C (2,5% / 1°C)
Esecuzione della custodia
Metallo, resistente alla corrosione
Grado di efficacia
89%
Grado di protezione
IP20
MTBF
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
2.209.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensione d'ingresso
24 V
Potenza erogata
120 W
Duty cycle
100 %
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
1.051.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensione d'ingresso
24 V
Potenza erogata
120 W
Duty cycle
100 %
Potenza dissipata, carico nominale
14,8 W
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto
5 W
Protezione contro il cortocircuito
Sì
Rivestimento conforme
Sì
EMC / Urto / Vibrazione
Controllo immunità ai disturbo secondo
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, EN 61000-4-5:2005, EN 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8
Emissione acustica secondo EN55032
Classe B
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27
30 g in tutte le direzioni
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6
2,3 g (su guida DIN), 4 g (con montaggio diretto)
Isolamento
Classe di protezione
III, senza collegamento PE, per SELV
Classe di sovratensione
I, II, III
Tensione d'isolamento uscita/terra
0,7 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra
1,41 kV
Tensione di isolamento ingresso/uscita
1,41 kV
Sicurezza elettrica (norme applicate)
Allestimento con materiale d'esercizio elettronico
secondo EN50178 / VDE0160
Attrezzature elettriche delle macchine
secondo EN60204
Bassa tensione protettiva
SELV a norma IEC 60950-1, PELV conforme alla norma EN 60204-1
Protezione contro correnti pericolose
A norma VDE0106-101
Separazione sicura / Protezione contro le scosse elettriche
VDE0100-410 / A norma DIN57100-410
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching
Secondo EN 61558-2-17
Dati di collegamento (ingresso)
Lama cacciavite
0,6 x 3,5
Numero di morsetti
2 per (+, -)
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
30 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,2 mm²
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Dati di collegamento (uscita)
Lama del cacciavite
0,6 x 3,5
Numero di morsetti
4 (++ / --)
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
30 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,2 mm²
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Dati di collegamento (segnale)
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
16
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
28 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento del conduttore, flessibile (segnale), max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento del conduttore, flessibile (segnale), min.
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, EN 61000-4-5:2005, EN 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.