Consumo de corriente con respecto a la tensión de entrada
Tipo de tensión
DC
Tensión de entrada
24 V
Corriente de entrada
5,7 A
Tipo de tensión
DC
Tensión de entrada
18 V
Corriente de entrada
7,6 A
Fusible de entrada (interno)
Sí
Gama de tensión de entrada DC
14 V...31.2 V (linear Derating from 18 V...14 V, 60% rated load @ Uin 14 V)
Intensidad de conexión
máx. 5A
Limitación de intensidad de conexión
Sí
Potencia admitida nominal
134,8 VA
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Tensión de entrada, max.
31,2 V
Tensión de entrada, min.
14 V
Tensión nominal de entrada
24 V DC
Salida
Carga capacitiva
ilimitado
Conmutado paralelo
Sí, máx. 10
Corriente de salida nominal para Unominal
5 A @ 60 °C
DCL - reserva de carga pico
Multiple of the rated current
600 %
Duración de incremento
15 ms
Multiple of the rated current
200 %
Duración de incremento
5 s
Potencia de salida
120 W
Protección contra tensión inversa
Sí
Rizado residual, picos de tensión de desconexión
<40 mVPP@25 °C
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Tensión de salida, max.
28,8 V
Tensión de salida, min.
22,5 V
Tensión de salida, observacione
ajustable con potenciómetro o módulo de comunicación
Tensión nominal de salida
24 V DC ± 1 %
Tiempo de subida
≤ 100 ms
Tiempo transitorio de caída de red
Tiempo transitorio de caída de red, mín.
10 ms
Tipo de tensión de entrada
DC
Tensión de entrada
24 V
Corriente de salida
5 A
Tensión de salida
24 V
Datos generales
Alineable
No
Arranque
≥ -40 °C
Categoría de sobretensión
I, II, III
Deriva térmica
> 60 ºC (2,5% / 1 ºC)
Grado de eficiencia
89%
MTBF
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
2.209.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensión de entrada
24 V
Potencia de salida
120 W
Ciclo de trabajo
100 %
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
1.051.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensión de entrada
24 V
Potencia de salida
120 W
Ciclo de trabajo
100 %
Protección contra cortocircuito
Sí
Pérdida de potencia, carga nominal
14,8 W
Pérdida de potencia, sin carga
5 W
Revestimiento conforme
Sí
Tipo de protección
IP20
Versión especial de la capota
Metal, resistente a la corrosión
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
I, II, III
Clase de protección
III, sin conexión PE, para SELV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
0,7 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
1,41 kV
Tensión de aislamiento entrada /salida
1,41 kV
EMC / choque / vibración
Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032
Clase B
Prueba de resistencia a interferencias según
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, EN 61000-4-5:2005, EN 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6
2,3 g (en carril DIN), 4 g (con montaje directo)
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27
30 g en todas las direcciones
Seguridad eléctrica (normas aplicadas)
Equipamiento eléctrico de las máquinas
según EN60204
Equipos electrónicos con componentes electrónicos
según EN50178 / VDE0160
Protección contra corrientes peligrosas
Según VDE 0106-101
Separación segura / protección frente a choques eléctricos
VDE0100-410 / según DIN57100-410
Tensión baja de protección
SELV según IEC 60950-1, PELV conforme a la norma EN 60204-1
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas
Conforme a la norma EN 61558-2-17
Datos de conexión (entrada)
Número de bornes
2 para (+, -)
Punta de destornillador
0,6 x 3,5
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
12 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
30 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,2 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
4 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,2 mm²
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Datos de conexión (salida)
Caña de destornillador
0,6 x 3,5
Número de bornes
4 (++ / --)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
12 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
30 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,2 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
4 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,2 mm²
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Datos de conexión (señal)
Sección de conductor, flexible (señal), mín.
0,2 mm²
Sección de conductor, flexible, (señal), máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, AWG/kcmil , máx.
Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032
Clase B
Prueba de resistencia a interferencias según
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, EN 61000-4-5:2005, EN 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.