Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V
N. d’ordine
2467240000
Tipo
PRO TOP2 120W 24V 5A UW EX
GTIN (EAN)
4050118482140
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
125 mm
Profondità (pollici)
4,921 inch
Posizione verticale
130 mm
Altezza (pollici)
5,118 inch
Larghezza
39 mm
Larghezza (pollici)
1,535 inch
Peso netto
892 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...75 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 5 a 100 % senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7a, 7cI
Ingresso
Assorbimento di corrente in relazione alla tensione d'ingresso
Tipo di tensione
AC
Tensione d'ingresso
85 V
Corrente d'ingresso
2 A
Campo della tensione d'ingresso AC
85...550 V AC
Campo di frequenze AC
45…65 Hz
Campo tensione d'ingresso DC
90...800 V DC
Corrente di punta
max. 5 A
Fattore di potenza
Fattore di potenza tipico
0,4
Tensione d'ingresso
400 V
Temperatura ambiente
25 °C
Potenza erogata
120 W
Fusibile d'ingresso (interno)
Sì
Potenza assorbita nominale
134,8 VA
Prefusibile consigliato
5 A, DI / 6 A, Char. B / 6 A, Char C
Protezione contro le sovratensioni ingresso
Varistore
Tecnica di collegamento
Staffa di serraggio
Tensione nominale d'ingresso
100 - 500 V AC / 120 - 500 V DC
Uscita
Corrente d'uscita nominale per Unom.
5 A @ 60 °C
DCL - riserva per carico di punta
Durata Boost
15 ms
Multiplo della corrente nominale
600 %
Ondulazione residua, picchi d'interruzione
< 50 mVss @ UNenn, Full Load
Parallelabilità
Sì, max. 10
Potenza erogata
120 W
Protezione contro la tensione inversa
Sì
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Tempo di ponticellamento caduta di rete
Tempo di ponticellamento caduta di rete, min.
20 ms
Tipo di tensione d'ingresso
AC
Tensione d'ingresso
110 V
Corrente d'uscita
5 A
Tensione d'uscita
24 V
Tempo di salita
≤ 100 ms
Tensione d'uscita osservazioni
regolabile con potenziometro o modulo di comunicazione
Tensione d'uscita, max.
28,8 V
Tensione d'uscita, min.
22,5 V
Tensione nominale d'uscita
24 V DC ± 1 %
Dati generali
Classe di sovratensione
II, III
Corrente di dispersione verso terra, max.
3,5 mA
Derating
> 60°C (2,5% / 1°C)
Esecuzione della custodia
Metallo, resistente alla corrosione
Grado di efficacia
89%
Grado di protezione
IP20
MTBF
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
1.583.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensione d'ingresso
230 V
Potenza erogata
120 W
Duty cycle
100 %
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
565.900 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensione d'ingresso
230 V
Potenza erogata
120 W
Duty cycle
100 %
Potenza dissipata, carico nominale
14,8 W
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto
5 W
Protezione contro il cortocircuito
Sì
Rivestimento conforme
Sì
EMC / Urto / Vibrazione
Controllo immunità ai disturbo secondo
EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-2:2019, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004
Emissione acustica secondo EN55032
Classe B
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27
30 g in tutte le direzioni
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6
2,3 g (su guida DIN), 4 g (con montaggio diretto)
Isolamento
Classe di protezione
I, con collegamento PE
Classe di sovratensione
II, III
Grado di lordura
2
Tensione d'isolamento uscita/terra
3,2 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra
0,5 kV
Tensione di isolamento ingresso/uscita
3,5 kV
Sicurezza elettrica (norme applicate)
Allestimento con materiale d'esercizio elettronico
Acc. to EN50178
Attrezzature elettriche delle macchine
Acc. to EN60335-1
Bassa tensione protettiva
SELV a norma IEC 60950-1, PELV conforme alla norma EN 60204-1
Protezione contro correnti pericolose
A norma VDE0106-101
Separazione sicura / Protezione contro le scosse elettriche
VDE0100-410 / A norma DIN57100-410
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching
Secondo EN 61558-2-17
Dati di collegamento (ingresso)
Lama cacciavite
0,6 x 3,5
Numero di morsetti
3 per L/N/PE
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
12
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
30
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,2 mm²
Tecnica di collegamento
Staffa di serraggio
Dati di collegamento (uscita)
Lama del cacciavite
0,6 x 3,5
Numero di morsetti
4 (++ / --)
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
12
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
30
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,2 mm²
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Dati di collegamento (segnale)
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
16
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
28
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento del conduttore, flessibile (segnale), max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento del conduttore, flessibile (segnale), min.
EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-2:2019, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.