Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
Código
2467240000
Tipo
PRO TOP2 120W 24V 5A UW EX
GTIN (EAN)
4050118482140
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
125 mm
Profundidad (pulgadas)
4,921 inch
Altura
130 mm
Altura (pulgadas)
5,118 inch
Anchura
39 mm
Anchura (pulgadas)
1,535 inch
Peso neto
892 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...75 °C
Humedad a temperatura de servicio
5...100 % sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c, 7a, 7cI
Entrada
Consumo de corriente con respecto a la tensión de entrada
Tipo de tensión
AC
Tensión de entrada
85 V
Corriente de entrada
2 A
Factor de potencia
Factor de potencia típico
0,4
Tensión de entrada
400 V
Temperatura ambiente
25 °C
Potencia de salida
120 W
Fusible de entrada (interno)
Sí
Fusible previo recomendado
5 A, DI / 6 A, Char. B / 6 A, Char C
Gama de tensión de entrada DC
90...800 V DC
Intensidad de conexión
máx. 5A
Potencia admitida nominal
134,8 VA
Protectores de sobretensión, entrada
Varistor
Rango de tensión de entrada AC
85...550 V AC
Sistema de conexión
Brida-tornillo
Tensión nominal de entrada
100 - 500 V CA/120 - 500 V CC
Zona de frecuencia AC
45…65 Hz
Salida
Conmutado paralelo
Sí, máx. 10
Corriente de salida nominal para Unominal
5 A @ 60 °C
DCL - reserva de carga pico
Duración de incremento
15 ms
Multiple of the rated current
600 %
Potencia de salida
120 W
Protección contra tensión inversa
Sí
Rizado residual, picos de tensión de desconexión
< 50 mVss @ UNenn, Full Load
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Tensión de salida, max.
28,8 V
Tensión de salida, min.
22,5 V
Tensión de salida, observacione
ajustable con potenciómetro o módulo de comunicación
Tensión nominal de salida
24 V DC ± 1 %
Tiempo de subida
≤ 100 ms
Tiempo transitorio de caída de red
Tiempo transitorio de caída de red, mín.
20 ms
Tipo de tensión de entrada
AC
Tensión de entrada
110 V
Corriente de salida
5 A
Tensión de salida
24 V
Datos generales
Categoría de sobretensión
II, III
Corriente de descarga a tierra, máx.
3,5 mA
Deriva térmica
> 60 ºC (2,5% / 1 ºC)
Grado de eficiencia
89%
MTBF
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
1.583.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensión de entrada
230 V
Potencia de salida
120 W
Ciclo de trabajo
100 %
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
565.900 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensión de entrada
230 V
Potencia de salida
120 W
Ciclo de trabajo
100 %
Protección contra cortocircuito
Sí
Pérdida de potencia, carga nominal
14,8 W
Pérdida de potencia, sin carga
5 W
Revestimiento conforme
Sí
Tipo de protección
IP20
Versión especial de la capota
Metal, resistente a la corrosión
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
II, III
Clase de protección
I, con conexión de tierra
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
0,5 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
3,2 kV
Grado de polución
2
Tensión de aislamiento entrada /salida
3,5 kV
EMC / choque / vibración
Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032
Clase B
Prueba de resistencia a interferencias según
EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-2:2019, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6
2,3 g (en carril DIN), 4 g (con montaje directo)
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27
30 g en todas las direcciones
Seguridad eléctrica (normas aplicadas)
Equipamiento eléctrico de las máquinas
Acc. to EN60335-1
Equipos electrónicos con componentes electrónicos
Acc. to EN50178
Protección contra corrientes peligrosas
Según VDE 0106-101
Separación segura / protección frente a choques eléctricos
VDE0100-410 / según DIN57100-410
Tensión baja de protección
SELV según IEC 60950-1, PELV conforme a la norma EN 60204-1
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas
Conforme a la norma EN 61558-2-17
Datos de conexión (entrada)
Número de bornes
3 para L/N/PE
Punta de destornillador
0,6 x 3,5
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
12
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
30
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,2 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
4 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,2 mm²
Sistema de conexión
Brida-tornillo
Datos de conexión (salida)
Caña de destornillador
0,6 x 3,5
Número de bornes
4 (++ / --)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
12
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
30
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,2 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
4 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,2 mm²
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Datos de conexión (señal)
Sección de conductor, flexible (señal), mín.
0,2 mm²
Sección de conductor, flexible, (señal), máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, AWG/kcmil , máx.
Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032
Clase B
Prueba de resistencia a interferencias según
EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-2:2019, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.