Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Accoppiatori a relè elettromeccanici e relè a stato solido
Condizionamento di segnali analogici
Alimentatori
Custodie per componenti elettronici
Protezione contro le sovratensioni/corrente da fulmini
e-mobility
Fotovoltaico
Distributori bus di campo
Alimentatori switching
Protezione con fusibile di circuiti di corrente 24 V Dc
Connect Power PROtop Moduli supplementari
UPS
Convertitori DC/DC
Moduli di diodo e ridondanti
Unità di prericarica
Alimentatori switching decentralizzati IP65
Monitoraggio elettronico del carico decentralizzato IP65
Accessori
Connect Power PROtop
Connect Power PROmax
Connect Power PROeco
Connect Power PRObas
Connect Power INSTA POWER
Connect Power PRO PM
Connect Power PROtop monofase
Connect Power PROtop trifase
Connect Power PROtop per le richieste più elevate, monofase
Connect Power PROtop per le richieste più elevate, trifase
Connect Power PROtop con campo d'ingresso
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V
Nr.Cat.
2467130000
Tipo
PRO TOP3 960W 24V 40A CO
GTIN (EAN)
4050118482034
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
175 mm
Profondità (pollici)
6,89 inch
Posizione verticale
130 mm
Altezza (pollici)
5,118 inch
Larghezza
89 mm
Larghezza (pollici)
3,504 inch
Peso netto
2.490 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 5 a 100 % senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Ingresso
Assorbimento di corrente in relazione alla tensione d'ingresso
Tipo di tensione
Trifase AC
Tensione d'ingresso
320 V
Corrente d'ingresso
3,4 A
Tipo di tensione
DC
Tensione d'ingresso
400 V
Corrente d'ingresso
3,2 A
Campo della tensione d'ingresso AC
3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC
Campo di frequenze AC
45…65 Hz
Campo tensione d'ingresso DC
450...800 V DC (max. 500 V DC acc. to UL508), 450...800 V DC
Corrente di punta
max. 10 A
Fusibile d'ingresso (interno)
No
Potenza assorbita nominale
1.007 VA
Prefusibile consigliato
6 - 8 A, Char. C
Protezione contro le sovratensioni ingresso
Varistore
Tecnica di collegamento
PUSH IN
Tensione nominale d'ingresso
3x 400...3x 500 V AC (campo d'ingresso)
Uscita
Corrente d'uscita nominale per Unom.
40 A @ 60 °C
DCL - riserva per carico di punta
Durata Boost
5 s
Multiplo della corrente nominale
150 %
Durata Boost
15 ms
Multiplo della corrente nominale
400 %
Ondulazione residua, picchi d'interruzione
<50 mVss @ UNenn , Full Load
Parallelabilità
Sì, max. 10
Potenza erogata
960 W
Tecnica di collegamento
PUSH IN
Tempo di salita
≤ 100 ms
Tensione d'uscita osservazioni
regolabile con potenziometro o modulo di comunicazione
Tensione d'uscita, max.
28,8 V
Tensione d'uscita, min.
22,5 V
Tensione nominale d'uscita
24 V DC ± 1 %
Dati generali
Classe di sovratensione
II, III
Corrente di dispersione verso terra, max.
3,5 mA
Derating
> 60°C (2,5% / 1°C)
Esecuzione della custodia
Metallo, resistente alla corrosione
Fattore di potenza (ca.)
> 0,75 @ 3x400 V AC
Grado di efficacia
95,3 %
Grado di protezione
IP20
MTBF
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
1.000.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensione d'ingresso
400 V
Potenza erogata
960 W
Duty cycle
100 %
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
454.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensione d'ingresso
400 V
Potenza erogata
960 W
Duty cycle
100 %
Protezione contro il cortocircuito
Sì, interno
Rivestimento conforme
Sì
Tempo di ponticellamento interruzione AC a Inom.
> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
EMC / Urto / Vibrazione
Controllo immunità ai disturbo secondo
EN 55024, EN 55032 (EN 55022), EN 61000-6-1, 2, 3, 4
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27
30 g in tutte le direzioni
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6
2,3 g (su guida DIN), 4 g (con montaggio diretto)
Isolamento
Classe di protezione
I, con collegamento PE
Classe di sovratensione
II, III
Grado di lordura
2
Tensione d'isolamento uscita/terra
0,5 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra
3,2 kV
Tensione di isolamento ingresso/uscita
3,5 kV
Sicurezza elettrica (norme applicate)
Allestimento con materiale d'esercizio elettronico
secondo EN50178 / VDE0160
Attrezzature elettriche delle macchine
secondo EN60204
Bassa tensione protettiva
SELV a norma IEC 60950-1, PELV conforme alla norma EN 60204-1
Protezione contro correnti pericolose
A norma VDE0106-101
Separazione sicura / Protezione contro le scosse elettriche
VDE0100-410 / A norma DIN57100-410
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching
Secondo EN 61558-2-16
Dati di collegamento (ingresso)
Numero di morsetti
4 per L1/L2/L3/PE
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
4 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
20 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,75 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,75 mm²
Tecnica di collegamento
PUSH IN
Dati di collegamento (uscita)
Numero di morsetti
4 (++ / --)
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
4 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
20 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,75 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,75 mm²
Tecnica di collegamento
PUSH IN
Dati di collegamento (segnale)
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
16
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
26 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento del conduttore, flessibile (segnale), max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento del conduttore, flessibile (segnale), min.
0,14 mm²
Tecnica di collegamento
PUSH IN
Segnalazione
Contatto equipotenziale
Sì
LED verde/rosso
Verde: in esercizio (senza guasti), Verde lampeggiante: messaggio di avviso anticipato I>90%, Verde/rosso lampeggiante: uscita disinserita (modalità disinserimento), Rosso lampeggiante: sovraccarico/errore
Stato relè (carico max.)
Tensione di uscita OK (30 V DC / 1 A)
Approvazioni
Certificato Nr. (cULusEX)
E470829
Istituto (cULus)
CULUS
Istituto (cULusEX)
CULUSEX
N° Certificato (cULus)
E258476
Classificazioni
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ECLASS 10.0
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
Nr.Cat.:
2467070000
Tipo:
PRO TOP3 120W 24V 5A CO
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V
Nr.Cat.:
2467090000
Tipo:
PRO TOP3 240W 24V 10A CO
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V
Nr.Cat.:
2467110000
Tipo:
PRO TOP3 480W 24V 20A CO
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V
Nr.Cat.:
2467160000
Tipo:
PRO TOP3 480W 48V 10A CO
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 48 V
Nr.Cat.:
2467140000
Tipo:
PRO TOP3 960W 36V 26,6A CO
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 36 V
Nr.Cat.:
2467180000
Tipo:
PRO TOP3 960W 48V 20A CO
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 48 V
Versione
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V
Nr.Cat.
2467130000
Tipo
PRO TOP3 960W 24V 40A CO
GTIN (EAN)
4050118482034
CPZ
1 Pezzo
Profondità
175 mm
Profondità (pollici)
6,89 inch
Posizione verticale
130 mm
Altezza (pollici)
5,118 inch
Larghezza
89 mm
Larghezza (pollici)
3,504 inch
Peso netto
2.490 g
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 5 a 100 % senza condensa
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Assorbimento di corrente in relazione alla tensione d'ingresso
Tipo di tensione
Trifase AC
Tensione d'ingresso
320 V
Corrente d'ingresso
3,4 A
Tipo di tensione
DC
Tensione d'ingresso
400 V
Corrente d'ingresso
3,2 A
Campo della tensione d'ingresso AC
3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC
Campo di frequenze AC
45…65 Hz
Campo tensione d'ingresso DC
450...800 V DC (max. 500 V DC acc. to UL508), 450...800 V DC
Corrente di punta
max. 10 A
Fusibile d'ingresso (interno)
No
Potenza assorbita nominale
1.007 VA
Prefusibile consigliato
6 - 8 A, Char. C
Protezione contro le sovratensioni ingresso
Varistore
Tecnica di collegamento
PUSH IN
Tensione nominale d'ingresso
3x 400...3x 500 V AC (campo d'ingresso)
Corrente d'uscita nominale per Unom.
40 A @ 60 °C
DCL - riserva per carico di punta
Durata Boost
5 s
Multiplo della corrente nominale
150 %
Durata Boost
15 ms
Multiplo della corrente nominale
400 %
Ondulazione residua, picchi d'interruzione
<50 mVss @ UNenn , Full Load
Parallelabilità
Sì, max. 10
Potenza erogata
960 W
Tecnica di collegamento
PUSH IN
Tempo di salita
≤ 100 ms
Tensione d'uscita osservazioni
regolabile con potenziometro o modulo di comunicazione
Tensione d'uscita, max.
28,8 V
Tensione d'uscita, min.
22,5 V
Tensione nominale d'uscita
24 V DC ± 1 %
Classe di sovratensione
II, III
Corrente di dispersione verso terra, max.
3,5 mA
Derating
> 60°C (2,5% / 1°C)
Esecuzione della custodia
Metallo, resistente alla corrosione
Fattore di potenza (ca.)
> 0,75 @ 3x400 V AC
Grado di efficacia
95,3 %
Grado di protezione
IP20
MTBF
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
1.000.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensione d'ingresso
400 V
Potenza erogata
960 W
Duty cycle
100 %
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
454.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensione d'ingresso
400 V
Potenza erogata
960 W
Duty cycle
100 %
Protezione contro il cortocircuito
Sì, interno
Rivestimento conforme
Sì
Tempo di ponticellamento interruzione AC a Inom.
> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Controllo immunità ai disturbo secondo
EN 55024, EN 55032 (EN 55022), EN 61000-6-1, 2, 3, 4
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27
30 g in tutte le direzioni
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6
2,3 g (su guida DIN), 4 g (con montaggio diretto)
Classe di protezione
I, con collegamento PE
Classe di sovratensione
II, III
Grado di lordura
2
Tensione d'isolamento uscita/terra
0,5 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra
3,2 kV
Tensione di isolamento ingresso/uscita
3,5 kV
Allestimento con materiale d'esercizio elettronico
secondo EN50178 / VDE0160
Attrezzature elettriche delle macchine
secondo EN60204
Bassa tensione protettiva
SELV a norma IEC 60950-1, PELV conforme alla norma EN 60204-1
Protezione contro correnti pericolose
A norma VDE0106-101
Separazione sicura / Protezione contro le scosse elettriche
VDE0100-410 / A norma DIN57100-410
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching
Secondo EN 61558-2-16
Numero di morsetti
4 per L1/L2/L3/PE
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
4 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
20 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,75 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,75 mm²
Tecnica di collegamento
PUSH IN
Numero di morsetti
4 (++ / --)
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
4 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
20 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.
0,75 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,75 mm²
Tecnica di collegamento
PUSH IN
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , max.
16
Sezione di collegamento cavo, AWG/kcmil , min.
26 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento del conduttore, flessibile (segnale), max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento del conduttore, flessibile (segnale), min.
0,14 mm²
Tecnica di collegamento
PUSH IN
Contatto equipotenziale
Sì
LED verde/rosso
Verde: in esercizio (senza guasti), Verde lampeggiante: messaggio di avviso anticipato I>90%, Verde/rosso lampeggiante: uscita disinserita (modalità disinserimento), Rosso lampeggiante: sovraccarico/errore
Stato relè (carico max.)
Tensione di uscita OK (30 V DC / 1 A)
Certificato Nr. (cULusEX)
E470829
Istituto (cULus)
CULUS
Istituto (cULusEX)
CULUSEX
N° Certificato (cULus)
E258476
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ECLASS 10.0
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
Omologazioni
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Sito web UL
N° Certificato (cULus)
E258476
Certificato Nr. (cULusEX)
E470829
Nr.Cat.:
2467070000
Tipo:
PRO TOP3 120W 24V 5A CO
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V
Nr.Cat.:
2467090000
Tipo:
PRO TOP3 240W 24V 10A CO
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V
Nr.Cat.:
2467110000
Tipo:
PRO TOP3 480W 24V 20A CO
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V
Nr.Cat.:
2467160000
Tipo:
PRO TOP3 480W 48V 10A CO
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 48 V
Nr.Cat.:
2467140000
Tipo:
PRO TOP3 960W 36V 26,6A CO
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 36 V
Nr.Cat.:
2467180000
Tipo:
PRO TOP3 960W 48V 20A CO
Versione:
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 48 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.