Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Relés y relés de estado sólido
Procesamiento de señales analógicas
Fuentes de alimentación
Carcasas electrónicas
Protección contra rayos y sobretensiones
Fotovoltaico
e-mobility
Distribuidores de bus de campo
Dispositivos de conmutación de red
Monitorización electrónica de carga
Módulos de comunicación
Sistema de alimentación ininterrumpida
Convertidor DC/DC
Módulos de diodo y redundantes
Unidad de precarga
Unidades de suministro de fuente de alimentación conmutada descentralizadas IP65
Control electrónico de carga descentralizado IP65
Accesorios
Connect Power PROtop
Connect Power PROmax
Connect Power PROeco
Connect Power PRObas
Connect Power INSTA POWER
Connect Power PRO PM
Connect Power PROtop, monofásica
Connect Power PROtop, trifásica
Connect Power PROtop para satisfacer los requisitos más exigentes, monofásica
Connect Power PROtop para satisfacer los requisitos más exigentes, trifásica
Connect Power PROtop con entrada de largo alcance
Datos generales para pedido
Versión
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
Código
2467120000
Tipo
PRO TOP3 960W 24V 40A
GTIN (EAN)
4050118482027
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
175 mm
Profundidad (pulgadas)
6,89 inch
Altura
130 mm
Altura (pulgadas)
5,118 inch
Anchura
89 mm
Anchura (pulgadas)
3,504 inch
Peso neto
2.490 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...70 °C
Humedad a temperatura de servicio
5...95 % (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c, 7a, 7cI
Entrada
Consumo de corriente con respecto a la tensión de entrada
Tipo de tensión
Trifásico CA
Tensión de entrada
320 V
Corriente de entrada
3,4 A
Tipo de tensión
DC
Tensión de entrada
400 V
Corriente de entrada
3,2 A
Fusible de entrada (interno)
No
Fusible previo recomendado
6 - 8 A, Char. C
Gama de tensión de entrada DC
450...800 V DC
Intensidad de conexión
máx. 10 A
Potencia admitida nominal
1.007 VA
Protectores de sobretensión, entrada
Varistor
Rango de tensión de entrada AC
3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC
Sistema de conexión
PUSH IN
Tensión nominal de entrada
3 x 400...3 x 500 V CA (entrada de largo alcance)
Zona de frecuencia AC
45…65 Hz
Salida
Conmutado paralelo
Sí, máx. 10
Corriente de salida nominal para Unominal
40 A @ 60 °C
DCL - reserva de carga pico
Duración de incremento
5 s
Multiple of the rated current
150 %
Duración de incremento
15 ms
Multiple of the rated current
400 %
Potencia de salida
960 W
Protección contra tensión inversa
Sí
Rizado residual, picos de tensión de desconexión
<50 mVss @ UNenn , Full Load
Sistema de conexión
PUSH IN
Tensión de salida, max.
28,8 V
Tensión de salida, min.
22,5 V
Tensión de salida, observacione
ajustable con potenciómetro o módulo de comunicación
Tensión nominal de salida
24 V DC ± 1 %
Tiempo de subida
≤ 100 ms
Tiempo matenimiento si caída de red
> 20 ms @ 115V AC/ 230 VAC
Datos generales
Arranque
≥ -40 °C
Categoría de sobretensión
III, II
Corriente de descarga a tierra, máx.
3,5 mA
Deriva térmica
> 60 ºC (2,5% / 1 ºC)
Factor de potencia (aprox.)
> 0,75 @ 3x400 V AC
Grado de eficiencia
95,3 %
MTBF
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
1.000.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensión de entrada
400 V
Potencia de salida
960 W
Ciclo de trabajo
100 %
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
454.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensión de entrada
400 V
Potencia de salida
960 W
Ciclo de trabajo
100 %
Peso
2.490 g
Protección contra cortocircuito
Sí, interno
Revestimiento conforme
No
Tiempo de puenteado de fallo de CA @ Inominal
> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Tipo de protección
IP20
Versión especial de la capota
Metal, resistente a la corrosión
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III, II
Clase de protección
I, con conexión de tierra
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
3,2 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
0,5 kV
Grado de polución
2
Tensión de aislamiento entrada /salida
3,5 kV
EMC / choque / vibración
Prueba de resistencia a interferencias según
EN 55024, EN 55032 (EN 55022), EN 61000-6-1, 2, 3, 4
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6
2,3 g (en carril DIN), 4 g (con montaje directo)
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27
30 g en todas las direcciones
Seguridad eléctrica (normas aplicadas)
Equipamiento eléctrico de las máquinas
según EN60204
Equipos electrónicos con componentes electrónicos
según EN50178 / VDE0160
Protección contra corrientes peligrosas
Según VDE 0106-101
Separación segura / protección frente a choques eléctricos
VDE0100-410 / según DIN57100-410
Tensión baja de protección
SELV según IEC 60950-1, PELV conforme a la norma EN 60204-1
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas
Conforme a la norma EN 61558-2-16
Datos de conexión (entrada)
Número de bornes
4 para L1/L2/L3/PE
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
4 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
20 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,75 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
16 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,75 mm²
Sistema de conexión
PUSH IN
Datos de conexión (salida)
Número de bornes
4 (++ / --)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
4 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
20 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,75 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
16 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,75 mm²
Sistema de conexión
PUSH IN
Datos de conexión (señal)
Sección de conductor, flexible (señal), mín.
0,14 mm²
Sección de conductor, flexible, (señal), máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, AWG/kcmil , máx.
16
Sección del conductor, AWG/kcmil , mín.
26 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
1,5 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,14 mm²
Sistema de conexión
PUSH IN
PA52_7 Señalización
Contacto libre de potencial
Sí
Estado de relé (carga máx.)
Tensión de salida OK (30 V DC / 1 A)
LED verde/rojo
Verde: en funcionamiento (sin fallos), Parpadeo verde: advertencia I>90%, Parpadeo verde/rojo: salida desconectada (modo desconexión), Parpadeo rojo: sobrecorriente/error
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ECLASS 10.0
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
Código:
2467060000
Tipo:
PRO TOP3 120W 24V 5A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
Código:
2467080000
Tipo:
PRO TOP3 240W 24V 10A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
Código:
2467100000
Tipo:
PRO TOP3 480W 24V 20A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
Código:
2467150000
Tipo:
PRO TOP3 480W 48V 10A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 48 V
Código:
2467170000
Tipo:
PRO TOP3 960W 48V 20A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 48 V
Versión
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
Código
2467120000
Tipo
PRO TOP3 960W 24V 40A
GTIN (EAN)
4050118482027
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
175 mm
Profundidad (pulgadas)
6,89 inch
Altura
130 mm
Altura (pulgadas)
5,118 inch
Anchura
89 mm
Anchura (pulgadas)
3,504 inch
Peso neto
2.490 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...70 °C
Humedad a temperatura de servicio
5...95 % (sin condensación)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c, 7a, 7cI
Consumo de corriente con respecto a la tensión de entrada
Tipo de tensión
Trifásico CA
Tensión de entrada
320 V
Corriente de entrada
3,4 A
Tipo de tensión
DC
Tensión de entrada
400 V
Corriente de entrada
3,2 A
Fusible de entrada (interno)
No
Fusible previo recomendado
6 - 8 A, Char. C
Gama de tensión de entrada DC
450...800 V DC
Intensidad de conexión
máx. 10 A
Potencia admitida nominal
1.007 VA
Protectores de sobretensión, entrada
Varistor
Rango de tensión de entrada AC
3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC
Sistema de conexión
PUSH IN
Tensión nominal de entrada
3 x 400...3 x 500 V CA (entrada de largo alcance)
Zona de frecuencia AC
45…65 Hz
Conmutado paralelo
Sí, máx. 10
Corriente de salida nominal para Unominal
40 A @ 60 °C
DCL - reserva de carga pico
Duración de incremento
5 s
Multiple of the rated current
150 %
Duración de incremento
15 ms
Multiple of the rated current
400 %
Potencia de salida
960 W
Protección contra tensión inversa
Sí
Rizado residual, picos de tensión de desconexión
<50 mVss @ UNenn , Full Load
Sistema de conexión
PUSH IN
Tensión de salida, max.
28,8 V
Tensión de salida, min.
22,5 V
Tensión de salida, observacione
ajustable con potenciómetro o módulo de comunicación
Tensión nominal de salida
24 V DC ± 1 %
Tiempo de subida
≤ 100 ms
Tiempo matenimiento si caída de red
> 20 ms @ 115V AC/ 230 VAC
Arranque
≥ -40 °C
Categoría de sobretensión
III, II
Corriente de descarga a tierra, máx.
3,5 mA
Deriva térmica
> 60 ºC (2,5% / 1 ºC)
Factor de potencia (aprox.)
> 0,75 @ 3x400 V AC
Grado de eficiencia
95,3 %
MTBF
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
1.000.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensión de entrada
400 V
Potencia de salida
960 W
Ciclo de trabajo
100 %
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
454.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensión de entrada
400 V
Potencia de salida
960 W
Ciclo de trabajo
100 %
Peso
2.490 g
Protección contra cortocircuito
Sí, interno
Revestimiento conforme
No
Tiempo de puenteado de fallo de CA @ Inominal
> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Tipo de protección
IP20
Versión especial de la capota
Metal, resistente a la corrosión
Categoría de sobretensión
III, II
Clase de protección
I, con conexión de tierra
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
3,2 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
0,5 kV
Grado de polución
2
Tensión de aislamiento entrada /salida
3,5 kV
Prueba de resistencia a interferencias según
EN 55024, EN 55032 (EN 55022), EN 61000-6-1, 2, 3, 4
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6
2,3 g (en carril DIN), 4 g (con montaje directo)
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27
30 g en todas las direcciones
Equipamiento eléctrico de las máquinas
según EN60204
Equipos electrónicos con componentes electrónicos
según EN50178 / VDE0160
Protección contra corrientes peligrosas
Según VDE 0106-101
Separación segura / protección frente a choques eléctricos
VDE0100-410 / según DIN57100-410
Tensión baja de protección
SELV según IEC 60950-1, PELV conforme a la norma EN 60204-1
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas
Conforme a la norma EN 61558-2-16
Número de bornes
4 para L1/L2/L3/PE
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
4 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
20 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,75 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
16 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,75 mm²
Sistema de conexión
PUSH IN
Número de bornes
4 (++ / --)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
4 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
20 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,75 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
16 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,75 mm²
Sistema de conexión
PUSH IN
Sección de conductor, flexible (señal), mín.
0,14 mm²
Sección de conductor, flexible, (señal), máx.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, AWG/kcmil , máx.
16
Sección del conductor, AWG/kcmil , mín.
26 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
1,5 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,14 mm²
Sistema de conexión
PUSH IN
Contacto libre de potencial
Sí
Estado de relé (carga máx.)
Tensión de salida OK (30 V DC / 1 A)
LED verde/rojo
Verde: en funcionamiento (sin fallos), Parpadeo verde: advertencia I>90%, Parpadeo verde/rojo: salida desconectada (modo desconexión), Parpadeo rojo: sobrecorriente/error
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E258476
N.º de certificado (cULusEX)
E470829
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ECLASS 10.0
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
Código:
2467060000
Tipo:
PRO TOP3 120W 24V 5A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
Código:
2467080000
Tipo:
PRO TOP3 240W 24V 10A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
Código:
2467100000
Tipo:
PRO TOP3 480W 24V 20A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
Código:
2467150000
Tipo:
PRO TOP3 480W 48V 10A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 48 V
Código:
2467170000
Tipo:
PRO TOP3 960W 48V 20A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 48 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.