Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
PRO TOP3 240W 24V 10A
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr. 2467080000
Typ PRO TOP3 240W 24V 10A
GTIN (EAN) 4050118481983
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 125 mm
Byggdjup (tum) 4,921 inch
Höjd 130 mm
Bygghöjd (tum) 5,118 inch
Bredd 50 mm
Byggbredd (tum) 1,969 inch
Nettovikt 1 120 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -25 °C...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur 5...95 % (ingen daggbildning)
Idrifttagande ≥ -40 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

Ingång

Anslutningsteknik PUSH IN med manöverknapp
Frekvensområde AC 45…65 Hz
Ingångssäkring (intern) Nej
Ingångsspänningsområde AC 3 x 320...3 x 575 V AC/2 x 360...2 x 575 V AC
Ingångsspänningsområde DC 450...800 V DC
Inkopplingsströmmen max. 10 A
Märkingångsspänning 3 st 400...3 st 500 V AC (brett ingångsområde)
Nominell strömförbrukning 258,1 VA
Rekommenderad försäkring 2 - 3 A, Char. C
Strömförbrukning i relation till ingångsspänningen
Spänningstyp Trefas AC
Ingångsspänning 320 V
Ingångsström 0,8 A
Spänningstyp DC
Ingångsspänning 400 V
Ingångsström 0,7 A
Överspänningsskydd ingång Varistor

Utgång

Anslutningsteknik PUSH IN med manöverknapp
DCL - reserv för belastningstoppar
Boostvaraktighet 5 s
Multipel av märkströmmen 150 %
Boostvaraktighet 15 ms
Multipel av märkströmmen 600 %
Märkutgångsspänning 24 V DC ± 1 %
Nominell utgående temperatur för Unom 10 A @ 60 °C
Nätbortfall-Överbryggningstid > 20 ms @ 115V AC/ 230 VAC
Parallellkopplingsbarhet Ja, för ökning av redundans och effekt (med o-ring MOSFET)
Restbrum, brytande toppar <50 mVss @ UNenn, Full Load
Skydd mot bakspänning Ja
Stigningstid ≤ 100 ms
Uteffekt 240 W
Utgångsspänning, kommentar inställbart med potentiometer eller modul för kommunikation
Utgångsspänning, min. 22,5 V
Utgångsspännning, max. 28,8 V

Allmänna uppgifter

Derating > 60 °C (2,5 %/1 °C)
Effektfaktor (ca.) > 0,75 @ 3*400 V AC
Jordavledingsström, max. 3,5 mA
Kapslingsutförande Metall, korrosionsbeständig
Kortslutningsskydd Ja, intern
MTBF
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 1 400 000 h
Omgivningstemperatur 25 °C
Ingångsspänning 400 V
Uteffekt 240 W
Driftcykel 100 %
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 654 000 h
Omgivningstemperatur 40 °C
Ingångsspänning 400 V
Uteffekt 240 W
Driftcykel 100 %
Skyddsklass IP20
Verkningsgrad 93 %
vikt 965 g
Överbryggningstid för AC-fel @ Inom > 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Överensstämmande beläggning Nej
Överspänningskategori III, II

EMC / stöt / vibration

Interferenstålighetstest enligt EN 55024, EN 55032 (EN 55022), EN 61000-6-1, 2, 3, 4
Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27 30 g i alla riktningar
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6 2,3 g (monterat på DIN-skena), 4 g (med direktmontage)

Isolationskoordinater

Isolationsspänning ingång / utgång 3,5 kV
Isolationsspänning utgång/jord 3,2 kV
Isolationsspänning utgång/jord 0,5 kV
Nedsmutsningsgrad 2
Skyddsklass I, med PE-anslutning
Överspänningskategori III, II

Elsäkerhet (använda normer)

Elektrisk utrustning av maskiner enligt EN60204
Säker frånskiljning / skydd mot elektrisk stöt VDE 0100-410/enligt DIN 57100-410
Säkerhetstransformatorer för nätaggregat Enligt EN 61558-2-16
Skydd mot farliga kroppsströmmar Enligt VDE 0106-101
Skyddsklenspänning SELV enligt IEC 60950-1, PELV enligt EN 60204-1
Utrustning med elektroniska driftmedel enligt EN50178/VDE0160

Anslutningsdata (ingång)

Anslutningsteknik PUSH IN med manöverknapp
Antal plintar 4 for L1/L2/L3/PE
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 20 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 1,5 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 2,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,5 mm²

Anslutningsdata (signal)

Anslutningsteknik PUSH IN
Ledararea, AWG/kcmil, , max 16 
Ledararea, AWG/kcmil, , min 26 mm²
Ledararea, solid , max. 1,5 mm²
Ledararea, solid , min. 0,14 mm²
Ledardiameter, fintrådig (signal), max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig (signal), min. 0,14 mm²

Anslutningsdata (utgång)

Anslutningsteknik PUSH IN med manöverknapp
Antal plintar 5 (+ + / - - -)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 2,5 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,2 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 2,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,2 mm²

Signalisering

LED grön/röd Grön: Drift (felfri), Blinkar grönt: förvarning I>90 %, Grön/röd blinkande: utgång frånkopplad (switch off-läge), Blinkar rött: överlast/fel
Potentialfri kontakt Ja
Status relä (max. belastning) Utgångsspänning OK (30 V DC/1 A)

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01
ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01

Godkännanden

Godkännanden ABS BURVER CCS CULUS CULUSEX DETNORVER RINA TUEV UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E258476
Certificat-nr (cULusEX) E470829

Besläktade produkter

Art.nr.: 2467060000
Typ: PRO TOP3 120W 24V 5A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 2467100000
Typ: PRO TOP3 480W 24V 20A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 2467150000
Typ: PRO TOP3 480W 48V 10A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
 
Art.nr.: 2467120000
Typ: PRO TOP3 960W 24V 40A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 2467170000
Typ: PRO TOP3 960W 48V 20A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar