Elektrické napájení, jednotka elektrického napájení ve spínacím režimu, 48 V
Objednací číslo
2467030000
Typ
PRO TOP1 480W 48V 10A
GTIN (EAN)
4050118481938
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
125 mm
Hloubka (v palcích)
4,921 inch
Výška
130 mm
Výška (v palcích)
5,118 inch
Šířka
68 mm
Šířka (v palcích)
2,677 inch
Čistá hmotnost
1 520 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-25 °C...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě
5...95 %, bez kondenzace
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Vstup
Doporučená záložní pojistka
8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)
Frekvenční rozsah AC
45…65 Hz
Jmenovitá spotřeba energie
516,1 VA
Jmenovité vstupní napětí
110...240 V AC / 120...340 V DC
Ochrana před rázovým napětím
Varistor
Pojistka vstupu (interní)
Ano
Proudová spotřeba ve vztahu ke vstupnímu napětí
Typ napětí
AC
Vstupní napětí
100 V
Vstupní proud
6 A
Typ napětí
DC
Vstupní napětí
120 V
Vstupní proud
6 A
Připojovací systém
PUSH IN
Rozsah vstupního napětí AC
85…277 V AC
Rozsah vstupního napětí DC
80 ... 410 V DC
Špičkový proud
max. 5 A
Výstup
DCL – rezerva vrcholového zatížení
Doba trvání zesílení
5 s
Násobek jmenovitého proudu
150 %
Doba trvání zesílení
15 ms
Násobek jmenovitého proudu
500 %
Doba náběhuu
≤ 100 ms
Jmenovité výstupní napětí
48 V DC ± 1 %
Jmenovitý výstupní proud pro Ujmen.
10 A @ 60 °C
Možnost paralelního připojení
ano, max. 10
Ochrana proti opačnému napětí
Ano
Připojovací systém
PUSH IN
Selhání napájení v průběhu času
> 20 ms @ 115V AC/ 230 VAC
Výstupní napětí, max.
56 V
Výstupní napětí, min.
45 V
Výstupní napětí, pozn.
lze nastavit potenciometrem nebo komunikačním modulem
Výstupní výkon
480 W
Zbytkové zvlnění, přerušující špičky
<100 mVPP
Všeobecné údaje
Běžný povrch
Ne
Kategorie rázového napětí
III, II
MTBF
Podle normy
SN 29500
Doba provozu (hodin), min.
1 100 000 h
Teplota okolí
25 °C
Vstupní napětí
230 V
Výstupní výkon
480 W
Pracovní cyklus
100 %
Podle normy
SN 29500
Doba provozu (hodin), min.
551 000 h
Teplota okolí
40 °C
Vstupní napětí
230 V
Výstupní výkon
480 W
Pracovní cyklus
100 %
Ochrana před zkratem
Ano, interní
Selhání doby překlenutí AC při Ijmen.
> 20 ms při 230 V AC / > 20 ms při 115 V AC
Snížení výkonu
> 60 °C (2,5 % / 1 °C)
Stupeň krytí
IP20
Stupeň účinnosti
93%
Uvedení do provozu
≥ -40 °C
Verze skříně
Kov, odolný proti korozi
Zemnicí svodový proud, max.
3,5 mA
Ztráta výkonu, jmenovité zatížení
36,1 W
Ztráta výkonu, volnoběh
10 W
Účiník (přibližně)
> 0,9
EMC / šok / vibrace
Hlukové emise v souladu s EN55032
Třída B
Odolnost proti rázům IEC 60068-2-27
30 g ve všech směrech
Odolnost proti vibracím IEC 60068-2-6
2,3 g (na DIN liště), 4 g (s přímou montáží)
Test odolnosti proti interferenci podle normy
EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Koordinace izolace
Izolační napětí, vstup/výstup
3,5 kV
Kategorie rázového napětí
III, II
Napětí izolace, výstup/uzemnění
0,5 kV
Napětí izolace, výstup/uzemnění
3,2 kV
Stupeň krytí
I, s připojením PE
Závažnost znečištění
2
Elektrická bezpečnost (použité normy)
Bezpečnostní transformátory pro elektrické napájení ve spínaném režimu
Podle EN 61558-2-16
Bezpečné, zvlášť nízké napětí
SELV podle IEC 60950-1, PELV v souladu s EN 60204-1
K použití s elektronickým vybavením
Podle normy EN50178 / VDE0160
Ochrana proti nebezpečným šokovým proudům.
Acc. to VDE0106-101
Ochranné oddělení / ochrana proti úrazu elektrickým proudem
EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.