Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c, 7a, 7cI
Wejście
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny)
Tak
Ochrona przeciwprzepięciowa wejście
warystor
Pobór mocy w zależności od napięcia wejściowego
Rodzaj napięcia
AC
Napięcie wejściowe
100 V
Pobór prądu
4 A
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie wejściowe
120 V
Pobór prądu
4 A
Początkowy prąd rozruchowy
max. 5 A
Technika przyłączeniowa
PUSH IN z aktuatorem
Zakres częstotliwości AC
45…65 Hz
Zakres napięcia wejściowego DC
80 ... 410 V DC
Zakres napięć zasilania AC
85…277 V AC
Zalecane zabezpieczenie wstępne
5 A, DI / 6 A, Char. B / 6 A, Char C
Znamionowe napięcie wejściowe
110...240 V AC / 120...340 V DC
Znamionowy pobór mocy
260,9 VA
Wyjście
Czas mostkowania przy awarii sieci
> 20 ms @ 115V AC/ 230 VAC
DCL - rezerwa obciążenia szczytowego
Czas trwania Boost
5 s
Mnożnik prądu nominalnego
150 %
Czas trwania Boost
15 ms
Mnożnik prądu nominalnego
600 %
Moc wyjściowa
240 W
Możliwość łączenia równoległego
tak, maks. 10
Napięcie wyjściowe, max.
28,8 V
Napięcie wyjściowe, min.
22,5 V
Napięcie wyjściowe, uwaga
regulacja z potencjometrem lub modułem komunikacji
Ochrona przed napięciem zwrotnym
Tak
Technika przyłączeniowa
PUSH IN z aktuatorem
Tętnienia resztkowe, wartości szczytowe włączenia
<50 mVss @ UNenn, Full Load
Znamionowe napięcie wyjściowe
24 V DC ± 1 %
Znamionowe natężenie prądu na wyjściu przy Uznam.
10 A @ 60 °C
czas narastania
≤ 100 ms
Informacje ogólne
Czas podtrzymywania zasilania przy Iznam.
> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Derating
> 60°C (2.5% / 1°C)
Kategoria przepięciowa
III, II
MTBF
Zgodnie ze standardem
SN 29500
Czas pracy (godziny), min.
1 600 000 h
Temperatura otoczenia
25 °C
Napięcie wejściowe
230 V
Moc wyjściowa
240 W
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Zgodnie ze standardem
SN 29500
Czas pracy (godziny), min.
763 000 h
Temperatura otoczenia
40 °C
Napięcie wejściowe
230 V
Moc wyjściowa
240 W
Współczynnik wypełnienia impulsu
100 %
Moc tracona, bieg jałowy
5 W
Moc tracona, obciążenie znamionowe
20,8 W
Ochrona przed zwarciem
Tak, wewnętrzne
Powłoka zachowująca kształt
Nie
Prąd upłynnościowy doziemny, maks.
3,5 mA
Rozruch
≥ -40 °C
Sprawność
92 %
Stopień ochrony
IP20
Wersja obudowy
metal, odporna na korozję
Współczynnik mocy (ok.)
>0,9
PA52_4 EMV / udar / wibracja
Badanie odporności na zakłócenia według
EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Emisja zakłóceń zgodnie z wymaganiami EN 55032
Klasa B
Odporność na wibracje IEC 60068-2-6
2.3 g (na szynie DIN), 4 g (montaż bezpośredni)
Wytrzymałość udarowa IEC 60068-2-27
30 g we wszystkich kierunkach
Koordynacja izolacji
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie
0,5 kV
Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie
3,2 kV
Kategoria przepięciowa
III, II
Napięcie izolacji wejście / wyjście
3,5 kV
Stopień ochrony
I, z przyłączem PE
Stopień zanieczyszczenia
2
Bezpieczeństwo elektryczne (stosowane normy)
Bezpieczna separacja / ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
VDE0100-410 / wg DIN57100-410
Elektryczne wyposażenie maszyn
według EN60204
Napięcie bezpieczne
SELV, zgodnie z normą IEC 60950-1, PELV zgodnie z EN 60204-1
Przekrój przyłącza przewodu elastycznego (sygnał), min.
0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , max.
16
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil , min.
26 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , max.
1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny , min.
0,14 mm²
Technika przyłączeniowa
PUSH IN
Sygnałowy
Czerwona/zielona dioda LED
Zielona: praca (bez awarii), Miga na zielono: ostrzeżenie I>90%, Miga na zielono/czerwono: wyjście wyłączone (tryb wyłączenia), Błyska na czerwono: przeciążenie/błąd
EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Zielona: praca (bez awarii), Miga na zielono: ostrzeżenie I>90%, Miga na zielono/czerwono: wyjście wyłączone (tryb wyłączenia), Błyska na czerwono: przeciążenie/błąd
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.