Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
PRO TOP1 240W 24V 10A
         

Illustration similar

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
Código 2466880000
Tipo PRO TOP1 240W 24V 10A
GTIN (EAN) 4050118481464
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 125 mm
Profundidad (pulgadas) 4,921 inch
Altura 130 mm
Altura (pulgadas) 5,118 inch
Anchura 39 mm
Anchura (pulgadas) 1,535 inch
Peso neto 1.050 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -25 °C...70 °C
Humedad a temperatura de servicio 5...95 % (sin condensación)

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c, 7a, 7cI

Entrada

Consumo de corriente con respecto a la tensión de entrada
Tipo de tensión AC
Tensión de entrada 100 V
Corriente de entrada 4 A
Tipo de tensión DC
Tensión de entrada 120 V
Corriente de entrada 4 A
Fusible de entrada (interno)
Fusible previo recomendado 5 A, DI / 6 A, Char. B / 6 A, Char C
Gama de tensión de entrada DC 80 ... 410 V DC
Intensidad de conexión máx. 5A
Potencia admitida nominal 260,9 VA
Protectores de sobretensión, entrada Varistor
Rango de tensión de entrada AC 85…277 V AC
Sistema de conexión PUSH IN con actuador
Tensión nominal de entrada 110...240 V AC / 120...340 V DC
Zona de frecuencia AC 45…65 Hz

Salida

Conmutado paralelo Sí, máx. 10
Corriente de salida nominal para Unominal 10 A @ 60 °C
DCL - reserva de carga pico
Duración de incremento 5 s
Multiple of the rated current 150 %
Duración de incremento 15 ms
Multiple of the rated current 600 %
Potencia de salida 240 W
Protección contra tensión inversa
Rizado residual, picos de tensión de desconexión <50 mVss @ UNenn, Full Load
Sistema de conexión PUSH IN con actuador
Tensión de salida, max. 28,8 V
Tensión de salida, min. 22,5 V
Tensión de salida, observacione ajustable con potenciómetro o módulo de comunicación
Tensión nominal de salida 24 V DC ± 1 %
Tiempo de subida ≤ 100 ms
Tiempo matenimiento si caída de red > 20 ms @ 115V AC/ 230 VAC

Datos generales

Arranque ≥ -40 °C
Categoría de sobretensión III, II
Corriente de descarga a tierra, máx. 3,5 mA
Deriva térmica > 60 ºC (2,5% / 1 ºC)
Factor de potencia (aprox.) > 0,9
Grado de eficiencia 92 %
MTBF
De conformidad con la norma SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín. 1.600.000 h
Temperatura ambiente 25 °C
Tensión de entrada 230 V
Potencia de salida 240 W
Ciclo de trabajo 100 %
De conformidad con la norma SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín. 763.000 h
Temperatura ambiente 40 °C
Tensión de entrada 230 V
Potencia de salida 240 W
Ciclo de trabajo 100 %
Protección contra cortocircuito Sí, interno
Pérdida de potencia, carga nominal 20,8 W
Pérdida de potencia, sin carga 5 W
Revestimiento conforme No
Tiempo de puenteado de fallo de CA @ Inominal > 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Tipo de protección IP20
Versión especial de la capota Metal, resistente a la corrosión

Coordenadas de aislamiento

Categoría de sobretensión III, II
Clase de protección I, con conexión de tierra
Entrada de tensión de aislamiento / tierra 3,2 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra 0,5 kV
Grado de polución 2
Tensión de aislamiento entrada /salida 3,5 kV

EMC / choque / vibración

Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032 Clase B
Prueba de resistencia a interferencias según EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011, EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6 2,3 g (en carril DIN), 4 g (con montaje directo)
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27 30 g en todas las direcciones

Seguridad eléctrica (normas aplicadas)

Equipamiento eléctrico de las máquinas según EN60204
Equipos electrónicos con componentes electrónicos según EN50178 / VDE0160
Protección contra corrientes peligrosas Según VDE 0106-101
Separación segura / protección frente a choques eléctricos VDE0100-410 / según DIN57100-410
Tensión baja de protección SELV según IEC 60950-1, PELV conforme a la norma EN 60204-1
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas Conforme a la norma EN 61558-2-16

Datos de conexión (entrada)

Número de bornes 3 para L/N/PE
Punta de destornillador 0,6 x 3,5
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max. 12 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min. 20 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min. 0,5 mm²
Sección del conductor, rígido , máx. 1,5 mm²
Sección del conductor, rígido , mín. 0,5 mm²
Sistema de conexión PUSH IN con actuador

Datos de conexión (salida)

Caña de destornillador 0,6 x 3,5
Número de bornes 5 (+ + / - - -)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max. 12 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min. 26 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min. 0,2 mm²
Sección del conductor, rígido , máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, rígido , mín. 0,2 mm²
Sistema de conexión PUSH IN con actuador

Datos de conexión (señal)

Sección de conductor, flexible (señal), mín. 0,14 mm²
Sección de conductor, flexible, (señal), máx. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, AWG/kcmil , máx. 16 
Sección del conductor, AWG/kcmil , mín. 26 mm²
Sección del conductor, rígido , máx. 1,5 mm²
Sección del conductor, rígido , mín. 0,14 mm²
Sistema de conexión PUSH IN

PA52_7 Señalización

Contacto libre de potencial
Estado de relé (carga máx.) Tensión de salida OK (30 V DC / 1 A)
LED verde/rojo Verde: en funcionamiento (sin fallos), Parpadeo verde: advertencia I>90%, Parpadeo verde/rojo: salida desconectada (modo desconexión), Parpadeo rojo: sobrecorriente/error

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01
ECLASS 14.0 27-04-07-01

Homologaciones

Homologaciones ABS BURVER CCS CULUS CULUSEX DETNORVER RINA TUEV
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E258476
N.º de certificado (cULusEX) E470829

Productos relacionados

Código: 2466850000
Tipo: PRO TOP1 72W 24V 3A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
 
Código: 2568970000
Tipo: PRO TOP1 72W 24V 3A F
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
 
Código: 2466870000
Tipo: PRO TOP1 120W 24V 5A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
 
Código: 2568980000
Tipo: PRO TOP1 120W 24V 5A F
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
 
Código: 2466910000
Tipo: PRO TOP1 120W 12V 10A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 12 V
 
Código: 2569000000
Tipo: PRO TOP1 120W 12V 10A F
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 12 V
 
Código: 2568990000
Tipo: PRO TOP1 240W 24V 10A F
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
 
Código: 2466890000
Tipo: PRO TOP1 480W 24V 20A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
 
Código: 2467030000
Tipo: PRO TOP1 480W 48V 10A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 48 V
 
Código: 2466900000
Tipo: PRO TOP1 960W 24V 40A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
 
Código: 2466920000
Tipo: PRO TOP1 960W 48V 20A
Versión:
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 48 V
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto